Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Sludge level bundle for mining, minerals and metals

Complete ultrasonic bed level measuring point

Proven solution for standard applications in mining, minerals and metals

71539356
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações
Preço após a configuração no carrinho

Resumo dos benefícios

  • The ultrasonic Turbimax CUS71D bed level sensor with wiper is perfectly suited for continuous interface measurement in thickeners. It provides real-time values for quick control of valves and actuators and ensures safe, economic and efficient sedimentation processes in combination with the Liquiline CM442 single channel transmitter and the robust and reliable CYH112 immersion assembly.

  • Smooth and robust measurements

    Thanks to the integrated wiper, the ultrasonic Turbimax CUS71D bed level sensor delivers reliable, continuous measurements in thickener applications.

  • Simple commissioning

    Predefined calibration models and the calibration- and sensor-related data saved in the sensor make commissioning fast and easy.

  • Comfortable operation

    The versatile Liquiline CM442 transmitter offers a user-friendly operating menu and advanced diagnostic functionalities with Hearbeat Technology. The weather protection cover CYY101 ensures easy readability of the Liquiline CM442 display at the measuring point.

  • Optimal adaptation to your process requirements

    The Flexdip CYH112 immersion assembly offers flexible adaptation options perfectly fitting to the thickener design and the measuring task.

Detalhes do pacote

Components of the sludge level measuring point

Componentes e pré-configurações

  • Fixações

    Para assegurar a compatibilidade dos componentes com outros, são necessárias algumas fixações. Os parâmetros abertos propiciam a você liberdade para configuração individual.

    Os componentes podem ser configurados no pacote que está no carrinho
  • Componentes
    O Turbimax CUS71D oferece dados em tempo real para processos de sedimentação em todas as indústrias.
    1

    Sensor de interface ultrassônico
    Turbimax CUS71D

    Fixações:
    CUS71D- _ 2A
    Versão de sensor
    2
    Com escova
    Comprimento do cabo:
    A
    15m (48 ft), ponteiras
  • Liquiline CM442 is a digital transmitter for pH, ORP, conductivity, oxygen, turbidity and more.
    2

    1-/2-channel transmitter
    Liquiline CM442

    Fixações:
    CM442- _ _ _ _ _ _ _
  • The CYA112 assembly provides rapid and safe sensor installation in open basins, channels or tanks.
    3

    Immersion assembly
    Flexdip CYA112

    Fixações:
    CYA112-AA _ _ A
    Aprovação:
    A
    Sem
    Tubo de imersão:
    A
    Padrão
    Adaptador do sensor:
    A
    G1
  • Flexdip CYH112 is a sensor and assembly holder for use in open basins, channels, or tanks.
    4

    Modular holder system
    Flexdip CYH112

    Fixações:
    CYH112-A _ _ _ _ _ _
    Aprovação:
    A
    Sem
  • 5

    Weather protection cover CYY101

    Fixações:
    CYY101-A
    Versão:
    A
    aço inoxidável, 320x300x300mm