Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Otimize o desempenho do pré-aquecedor de cimento com soluções de medição precisas

A otimização do pré-aquecedor de cimento requer medições precisas de temperatura, pressão e composição do gás para manter condições estáveis do processo e evitar distúrbios operacionais.

Torre de pré-aquecimento em uma fábrica de cimento com estágios de ciclone e dutos de gás conectados

Por favor, informe-nos o mais detalhadamente possível como podemos ajudá-lo (a). Dessa forma, podemos lhe retornar com mais precisão.

Introdução

Promovendo a otimização do pré-aquecedor de cimento para uma produção consistente de clínquer

O desempenho confiável do pré-aquecedor tem um papel crucial na garantia da qualidade estável do clínquer e em melhorar a eficiência térmica ao longo de toda a produção de cimento. A dinâmica da transferência de calor, o comportamento do fluxo de gás e o movimento do material ao longo dos estágios do ciclone determinam a eficácia com que o sistema condiciona a matéria-prima antes que ela chegue ao forno. Mesmo pequenos desequilíbrios podem reduzir o desempenho da separação, aumentar as perdas de calor e prejudicar a operação a jusante.

A disponibilidade contínua depende do monitoramento constante da temperatura, da pressão e do fluxo de material em toda a torre. O monitoramento preciso do ciclone permite detectar restrições de vazão, desequilíbrios de tiragem e a formação de incrustações logo no início, o que possibilita intervenções no momento certo e condições mais previsíveis. As seções a seguir mostram como soluções direcionadas melhoram a transferência de calor, contribuem para a prevenção de entupimentos no pré-aquecedor e aprimoram o controle do processo, ao mesmo tempo em que possibilitam a rastreabilidade dos dados e a automação industrial integrada.

Informações

Otimizar o perfil térmico e a eficiência energética do pré-aquecedor

A transferência eficaz de calor ao longo da torre de pré-aquecimento é essencial para maximizar a capacidade térmica e garantir uma produção consistente de clínquer. Os perfis de temperatura, a interação entre o gás e a farinha e a recuperação de calor determinam a eficácia com que a energia térmica é transferida da fase gasosa para a farinha bruta. Mesmo pequenos desvios na distribuição da temperatura ou no fluxo de gás reduzem a qualidade da troca de calor e aumentam o consumo geral de energia.

  • Melhore os perfis de temperatura para melhorar o desempenho térmico: a medição de temperatura com o iTHERM TM152 e o iTHERM TM142B fornece uma visão clara da interação entre o gás e a farinha ao longo dos estágios do ciclone, ajudando a detectar desequilíbrios térmicos e limitar a perda de calor
  • Detecte desvios de temperatura que reduzem a recuperação de calor: os termopares de alta temperatura TAF11 e TAF16 fornecem informações precisas ao longo dos estágios do ciclone, ajudando a identificar aquecimento irregular e redução da potência térmica
  • Acompanhe as variações de pressão que influenciam o comportamento da transferência de calor: o Cerabar PMC71B oferece uma visão confiável das condições do processo, permitindo que os operadores mantenham uma transferência de calor consistente e melhorem o desempenho energético geral
/
Infográfico esquemático da medição de incrustações ©Endress+Hauser
Infográfico esquemático da medição de incrustações

Esquema da medição de incrustações

Informações

Detecte obstruções no ciclone e controle o fluxo de material

O fluxo de material pela torre de pré-aquecimento tem um papel crítico na manutenção de uma operação tranquila e na prevenção da formação de obstruções. O acúmulo em tubos de imersão, tubos ascendentes e estágios de ciclone prejudica a interação gás-sólido, aumenta as perdas de pressão e reduz a eficiência da separação. A detecção precoce de desequilíbrios no material ajuda a evitar paralisações e garante uma alimentação estável ao forno.

  • Detecte incrustações logo no início para evitar a formação de obstruções no ciclone: o Gammapilot FMG50 permite a detecção contínua do acúmulo de material nos tubos de imersão e tubos ascendentes, ajudando os operadores a identificar riscos de obstrução antes que o fluxo seja restringido
  • Acompanhe o aumento da pressão associado ao acúmulo de material: o Cerabar PMC71B identifica o aumento da resistência ao longo dos estágios do ciclone, auxiliando na detecção precoce de incrustações e restrições de fluxo
  • Maximize sua segurança na etapa de pré-aquecimento: utilize o contêiner FQG61 para garantir a segurança ao usar o monitoramento radiométrico para evitar a formação de obstruções no ciclone
  • Faça a manutenção remota de sua instrumentação: com o Field Xpert SMT50B, que oferece conectividade remota para permitir que você mantenha seus equipamentos em operação, garantindo também a segurança física
Torre de pré-aquecimento de cimento com monitoramento de gases para estabilidade e controle do processo ©Adobe Stock/bilanol
Informações

Monitorar a composição do gás e o comportamento do processo

A composição do gás e as condições do processo em todo o sistema de pré-aquecimento influenciam as características da combustão, reações químicas e estabilidade geral do processo. Variações na composição do gás, nos ciclos de substâncias voláteis e nas condições do fluxo de ar afetam diretamente o fluxo de material, a qualidade da separação e o funcionamento do forno a jusante. O monitoramento contínuo permite a identificação precoce de distúrbios e fortalece o controle do processo de pré-aquecimento.

  • Monitorar a composição do gás de processo para compreender a conversão da reação: a análise de gases de processo com o MKAS oferece medições confiáveis de O₂, SO₂, CO e NO, além de outros componentes, ajudando a interpretar as condições de combustão e seu impacto no uso do pré-aquecedor
  • Correlacione as tendências dos gases com o desempenho geral do processo: a análise integrada de dados com o Netilion permite relacionar as tendências de composição dos gases, pressão e temperatura, contribuindo para uma melhor integração do sistema e automação industrial
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes sobre a operação eficiente de pré-aquecedores

Saiba como o monitoramento direcionado do pré-aquecedor e dados precisos evitam entupimentos, melhoram a análise de gás e permitem uma operação mais eficiente do pré-aquecedor.

Notas finais

Você também pode achar interessante