Medição da temperatura na produção de hidrogênio
Medição da temperatura não invasiva redefinida com o iTHERM SurfaceLine TM611
Em algumas aplicações de produção de hidrogênio, os sensores de temperatura invasivos atingem seus limites. O iTHERM SurfaceLine TM611 da Endress+Hauser revoluciona a medição de temperatura na produção de hidrogênio com sua tecnologia não invasiva. Essa solução inovadora fornece medições precisas e rápidas, minimiza o risco de vazamentos e contaminação e permite uma instalação fácil sem interrupções no processo.
Benefícios
Medição precisa e rápida
Redução ou eliminação do risco de vazamentos
Fácil instalação sem abertura do processo
Disponibilidade de diferentes protocolos de comunicação
O desafio
A produção de hidrogênio vem sendo desenvolvida há anos e inclui múltiplas etapas de diferentes processos, como tratamento de água, circuitos de resfriamento e aquecimento, eletrolisador ou armazenamento e compressão de hidrogênio. Cada uma dessas etapas envolve diferentes requisitos e desafios para a medição de temperatura. Às vezes, um sensor simples é suficiente, mas para aplicações com alta pressão ou água purificada, um sensor de temperatura invasivo pode causar muitas dificuldades.
Nossa solução
Para a medição de temperatura em aplicações de hidrogênio com alta pressão e água purificada, o iTHERM SurfaceLine TM611 de medição não invasiva é uma alternativa econômica, livre de manutenção e precisa à medição invasiva com medidores convencionais.