Controle de temperatura otimizado em usinas de energia a vapor
Operação eficiente em standby de turbogeradores
O controle preciso da temperatura no modo standby de uma usina de energia a vapor é importante para poder iniciar o sistema de forma rápida e eficiente. Um sensor de temperatura não invasivo pode ser facilmente adaptado à tubulação existente e integrado ao sistema de controle sem nenhum problema. Graças ao sinal adicional, é possível obter uma medição significativamente mais rápida e, portanto, um controle de temperatura otimizado.
Benefícios
Instalação rápida e fácil
Não há necessidade de abrir o tubo
Informações adicionais precisas e rápidas sobre a temperatura do processo para um controle otimizado
O desafio
A instalação de um ponto de medição de temperatura invasivo adicional exige um esforço considerável. O sistema deve ser completamente desligado e os tubos esvaziados. Além disso, é necessário perfurar e soldar os componentes existentes da usina, o que exige novos testes e aprovações operacionais pelos órgãos notificados.
Nossa solução
O sensor de temperatura não invasivo iTHERM SurfaceLine TM611 é a solução ideal, já que ele é fácil e rápido de instalar, não interfere nas estruturas pressurizadas da usina e fornece uma medição de temperatura rápida e precisa.