Monitoramento de temperatura para gaseificadores
Medição dentro da câmara de combustão e câmara de resfriamento
Reatores de alta temperatura (gaseificadores) são usados para produzir gás de síntese por meio de reforma a vapor ou oxidação parcial de hidrocarbonetos líquidos, gás natural ou carvão em suas usinas. Essa aplicação também é conhecida como gaseificação integrada ao ciclo combinado (IGCC). As condições de operação extremas e severas que existem no gaseificador contribuem para a dificuldade de medição precisa da temperatura com essa configuração.
Benefícios
Otimização do processo: Medições precisas de temperatura na câmara de combustão permitem o pré-aquecimento otimizado das matérias-primas e um comportamento térmico uniforme ao reagir na temperatura desejada.
Confiabilidade: Monitoramento da temperatura de operação das camadas refratárias internas que são progressivamente consumidas por possíveis zonas quentes do processo.
Segurança: A detecção de vazamentos através do recurso da câmara de diagnóstico aumenta o nível de segurança, permitindo que o instrumento opere mesmo com a difusão de hidrogênio pelos componentes molhados.
Monitoramento e manutenção do desempenho: Medições de temperatura precisas e muito locais permitem o cálculo do gradiente térmico através de zonas específicas do gaseificador ao longo do anel de resfriamento (por ex., através da passagem entre a câmara de combustão e a de resfriamento).
Conformidade ambiental: A proteção de vedação dupla e os recursos de detecção de vazamentos garantem que o gaseificador permaneça em conformidade em relação às emissões de fluidos tóxicos e prolonga a vida útil dos materiais refratários que, de outra forma, teriam de ser substituídos.
O desafio
Condições de operação severas: Temperaturas extremamente altas, com mais de 1200 °C (2192 °F) em algumas áreas e combustão de alta pressão a 45 bar.
Atmosfera corrosiva: Presença de gases como o sulfeto de hidrogênio, que pode diminuir o desempenho e a vida útil dos sensores de temperatura.
Acesso e opções de instalação limitados: Apenas pontos de entrada limitados no sistema fechado de um gaseificador e paredes do reator sob alta pressão.
Nossa solução
Para enfrentar esses desafios, a Endress+Hauser desenvolveu técnicas e sensores especializados de medição de temperatura, projetados para suportar altas temperaturas e ambientes adversos. As chamadas Soluções de Engenharia para Temperatura (TES - Temperature Engineered Solutions ) são baseadas em produtos padrão, adaptados às necessidades específicas do cliente. Ambos os conjuntos (TAF16, iTHERM MultiSens TMS02) são altamente modulares para facilitar a manutenção por meio do planejamento de peças de reposição e incluem unidades eletrônicas do sensor substituíveis.