Estação de água potável é cenário teste para IIoT
Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha, testa novas tecnologias da Indústria 4.0
A Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha, se especializa nas áreas de saúde, life sciences e componentes eletrônicos. Na produção, o foco principal está em aumentar continuamento a eficiência e a segurança, mas também na sustentabilidade; toda a empresa estabeleceu metas climáticas ambiciosas. Para alcançar todas essas metas, a Merck confia na tecnologia inteligente de sensores e soluções de conectividade, e está testando o ecossistema IIoT Netilion da Endress+Hauser.
O resultado
O gerente dos Serviços de Fornecimento de Utilidades, Michael Werske, vê grande potencial para as tecnologias IIoT atualmente em teste em termos de manutenção e reparo de indústrias.
No futuro, intervalos de manutenção serão dinamicamente alinhados com as necessidades do sensor.
Desafio do cliente
Para garantir que a produção seja continuamente otimizada em termos de produtividade e segurança e que a tecnologia mais recente possa ser usada, a equipe de engenharia tem um altíssimo nível de competência em tecnologia. Isso é alcançado principalmente testando inovações de produtos e novos produtos nas áreas de tecnologia de medição e IIoT. A Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha, identificou as estações de armazenamento de água potável como o ambiente ideal para cenários de comprovação de conceito.
Nossa solução
Os testes foram focados em uma ampla variedade de novos medidores e no ecossistema IIoT Netilion da Endress+Hauser. Os valores medidos e outros dados são exibidos no serviço Netilion Value e podem ser acessado via smartphone, tablet PC ou computador estacionário. Para Michael Werske, gerente dos Serviços de Fornecimento de Utilidades, não há dúvida de que a apresentação visual dos dados oferece grande valor agregado: "Isso me permite ver rapidamente que a estação está funcionando dentro de suas especificações."