Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Duas cabeças pensam melhor que uma

Medições aleatórias de amostras não deixam nada ao acaso

Circunstâncias externas, como chuvas fortes, poluentes químicos e resíduos não permitidos no afluxo, podem impedir significativamente o processo de tratamento de águas residuais em uma estação de tratamento. É necessário responder a essas flutuações e o processo deve ser adaptado de acordo, a fim de garantir uma qualidade suficiente das águas residuais purificadas e um consumo adequado de energia.

Engenheiro de serviço realizando medições de oxigênio em um tanque de aeração com o Liquiline Mobile CML18 ©Endress+Hauser

Benefícios para o cliente

  • Medições rápidas e flexíveis no local para resolver desvios

  • Verificação dos valores medidos online

  • Documentação digital usando o aplicativo Memobase Pro

  • Economia de custos através de processos de aeração otimizados

O desafio

Uma das etapas do processo de limpeza envolve o uso de bactérias para decompor substâncias orgânicas dissolvidas nas águas residuais. Para garantir o crescimento bacteriano ideal na bacia de aeração, há um fornecimento contínuo de ar. Isso exige um monitoramento regular dos níveis de oxigênio na seção aerada do tanque. Uma quantidade insuficiente de ar pode prejudicar o crescimento das bactérias que degradam a amônia, comprometendo a qualidade da limpeza. Por outro lado, o ar em excesso pode causar altos níveis de oxigênio, maior uso de energia e maiores custos.

Nossa solução

O equipamento portátil Liquiline Mobile CML18, conectado através do cabo CYK10, permite a medição de pH, condutividade e oxigênio usando vários sensores. Esses sensores permitem medições diretas do processo, com a conexão Memosens à prova d'água garantindo a transmissão segura de dados. As medições podem ser sincronizadas com o aplicativo Memobase Pro para documentação. Valores estáveis de oxigênio exigem medições no processo durante a ventilação para evitar o consumo bacteriano de oxigênio.

Instrumentos de medição usados

  • CML18-AAACA1 e CLL47E-8APL30

  • CML18-AAACA1 e COL37E-8A24ACLB1

  • CML18-AAACA1 e CPL51E-8A7AHH2

  • Amortecedor para sensores de 12 mm, 71638868