Especificações resumidas
-
Accuracy
(Pt100) <= 0,1 K
(Pt100) <= 0,18 °F
Campo de aplicação
Confiabilidade, precisão e estabilidade incomparáveis em longo prazo e processos críticos para todas as indústrias. O transmissor configurável não só transfere sinais convertidos de sensores RTD e TC, mas também transfere sinais de resistência e tensão usando a comunicação FOUNDATION Fieldbus™. Alta disponibilidade de pontos de medição por meio de funções de monitoramento de sensores e reconhecimento de falhas no hardware do equipamento. Otimização da precisão de medição através da compatibilidade sensor-transmissor.
2 canais de entrada universais e protocolo FF™ para a conversão de sinais de entrada em sinais de saída digitais
Os diferenciais do equipamento são a confiabilidade do sinal, estabilidade a longo prazo, alta precisão e diagnósticos avançados (importantes em processos críticos)
Para o mais alto nível de segurança, disponibilidade e redução de riscos
Instalação em cabeçote de terminal de face plana conforme DIN EN 50446
Instalação opcional em invólucros de campo até mesmo para uso em áreas EX d - com suportes de montagem para instalação em parede ou tubo
Benefícios
Comunicação fácil e padronizada através do FOUNDATION Fieldbus™ H1
Projeto simples de pontos de medição em áreas Ex através da conformidade FISCO/FNICO de acordo com IEC 600079-27
Operação segura em áreas classificadas graças a aprovações internacionais como FM IS, NI; CSA IS, NI; ATEX Ex ia, Ex nA para instalações intrinsecamente seguras em zona 1 e zona 2
Alta precisão através da compatibilidade sensor-transmissor
Operação confiável com monitoramento do sensor e reconhecimento de falhas no hardware do equipamento
Diversas versões de instalação e combinações de conexões do sensor
Fiação rápida sem ferramentas devido à tecnologia opcional do terminal de mola
Seleção Extended
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
-
-
Informações Técnicas (TI)
iTEMP TMT85
Transmissor de temperatura de dupla entrada
EN PT 08/08/202220/11/202130/07/202013/04/201713/03/2013Idioma:
Português
Versão:
08/08/2022
Tamanho do arquivo:
1.6 MB
Nome do arquivo:
TI00134RPT_0822-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
iTEMP TMT85
Transmissor de temperatura de dois canais com protocolo FOUNDATION
Fieldbus<sup>TM</sup>EN PT 10/08/202218/06/202007/06/201713/03/201309/07/2012Idioma:
Português
Versão:
10/08/2022
Tamanho do arquivo:
2.9 MB
Nome do arquivo:
BA00251RPT_1822-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
TID10 Operating Instructions
Pluggable display for head transmitters (TMT8x)
EN PT 01/03/201301/05/200801/04/2008Idioma:
Inglês
Versão:
01/03/2013
Tamanho do arquivo:
606 KB
Nome do arquivo:
BA00262rc4_1313.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
iTEMP TMT85
Transmissor de temperatura de dupla entrada
EN PT 15/10/202018/03/201609/04/201322/01/201301/12/2011Idioma:
Português
Versão:
15/10/2020
Tamanho do arquivo:
1.1 MB
Nome do arquivo:
KA00252RPT_0520.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
iTEMP TMT84, TMT85
PROFIBUS PA®/FOUNDATION Fieldbus™
FM:
Control Drawing XP, NI, DIP
340200113Idioma:
Inglês
Versão:
08/06/2011
Tamanho do arquivo:
106.2 KB
Nome do arquivo:
340200113.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
iTEMP TMT84, TMT85
PROFIBUS PA®/FOUNDATION Fieldbus™
CSA:
Control Drawing XP, NI, DIP
340200114Idioma:
Inglês
Versão:
08/06/2011
Tamanho do arquivo:
101 KB
Nome do arquivo:
340200114.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
XA iTEMP TMT85
Ex ec IIC T4...T6 Gc
EN PT 15/01/2024Idioma:
Inglês
Versão:
15/01/2024
Tamanho do arquivo:
418.2 KB
Nome do arquivo:
XA03250TEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
XA iTEMP TMT71, TMT72, TMT82, TMT84, TMT85, TMT86, TMT182B
ATEX:
Ex ia IIIC Txxx °C Dc, Ex tc IIIC Txxx °C Dc
Ex tc IIIC Txxx °C Dc, Ex tc IIIC Dc
Ex nA IIC T6 Gc, Ex ec IIC T6 Gc
Ex nA IIC Gc, Ex ec IIC GcEN PT 17/07/202314/11/202215/08/202219/11/201823/03/2016Idioma:
Português
Versão:
17/07/2023
Tamanho do arquivo:
447.8 KB
Nome do arquivo:
XA01006TPT_0823-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
iTEMP TMT84, TMT85
ATEX: II1G Ex ia IIC T6…T4 Ga
IECEx: Ex ia IIC T6…T4 GaEN PT 24/11/202103/05/201829/01/201820/05/201608/05/2015Idioma:
Português
Versão:
24/11/2021
Tamanho do arquivo:
723.3 KB
Nome do arquivo:
XA00069RPT_0521-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
iTEMP TMT82, TMT84, TMT85
PROFIBUS®, FOUNDATION Fieldbus™
ATEX, IECEx: Ex ia [ia Ga] IIC T6 Gb
Instruções de segurança para equipamentos elétricos em áreas com risco
de explosãoEN PT 20/06/202211/11/202007/11/201820/06/201623/01/2012Idioma:
Português
Versão:
20/06/2022
Tamanho do arquivo:
401.8 KB
Nome do arquivo:
XA01012TPT_0522-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
iTEMP TMT84, TMT85, OTMT84, OTMT85
Safety instructions
ATEX: II1G Ex ia IIC T6…T4 Ga
IECEx: Ex ia IIC T6…T4 GaEN PT 22/01/2021Idioma:
Inglês
Versão:
22/01/2021
Tamanho do arquivo:
721.2 KB
Nome do arquivo:
XA02364TEN_0121.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
XA iTEMP TMT71, TMT72, TMT82, TMT84, TMT85, TMT86
ATEX:
Ex ic IIC T6 GcEN PT 18/07/202328/02/202320/08/202030/11/201923/11/2018Idioma:
Português
Versão:
18/07/2023
Tamanho do arquivo:
451.7 KB
Nome do arquivo:
XA01155TPT_0723-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
temperature transmitter iTEMP TMT82, TMT84, TMT85 EAC Ex Safety Instructions
EAC Ex
0Ex ia IIC T6...T4 Ga X
1Ex ib [ia Ga] IIC T6...T4 Gb X
1Ex d IIC T6...T4 Ga XEN PT 02/03/202005/04/2016Idioma:
Inglês
Versão:
02/03/2020
Tamanho do arquivo:
214.1 KB
Nome do arquivo:
XA01422T09EN_0220.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
ATEX Safety instructions iTEMP® TMT84 and TMT85
Two channel temperature head transmitters with FOUNDATION
Fieldbus-/PROFIBUS® PA-protocolEN PT 01/01/2008Idioma:
Inglês
Versão:
01/01/2008
Tamanho do arquivo:
875.2 KB
Nome do arquivo:
XA073ra3_0108.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
ATEX Safety instructions iTEMP® TMT84 and TMT85
Two channel temperature head transmitters with FOUNDATION
Fieldbus-/PROFIBUS® PA-protocolEN PT 01/01/2008Idioma:
Inglês
Versão:
01/01/2008
Tamanho do arquivo:
1.1 MB
Nome do arquivo:
XA074ra3_0108.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
iTEMP TMT71, TMT72, TMT82, TMT84, TMT85, TMT86
ATEX, IECEx:
Ex db IIC T6 Gb
Ex tb IIIC Txxx °C DbEN PT 20/02/202316/08/202210/11/202001/12/201812/07/2016Idioma:
Português
Versão:
20/02/2023
Tamanho do arquivo:
431 KB
Nome do arquivo:
XA01007TPT_0723-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
XA iTEMP TMT84, iTEMP TMT85
PROFIBUS®, FOUNDATION Fieldbus™
Ex ia IIC T4...T6 GaEN PT 15/01/202418/09/2023Idioma:
Inglês
Versão:
15/01/2024
Tamanho do arquivo:
722.9 KB
Nome do arquivo:
XA03190TEN_0224-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
XA iTEMP TMT71, TMT72, TMT82, TMT84, TMT85, TMT86
Ex db IIC T4...T6 Gb
Ex tb IIIC T85…T110°C DbEN PT 28/09/2023Idioma:
Inglês
Versão:
28/09/2023
Tamanho do arquivo:
427.3 KB
Nome do arquivo:
XA03197TEN_0123-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
iTEMP TMT84, TMT85
PROFIBUS PA®/FOUNDATION Fieldbus™
CSA:
Control Drawing IS, NI
340200112Idioma:
Inglês
Versão:
06/08/2007
Tamanho do arquivo:
96.6 KB
Nome do arquivo:
340200112.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
iTEMP TMT84, TMT85
PROFIBUS PA®/FOUNDATION Fieldbus™
FM:
Control Drawing IS, NI
340200111Idioma:
Inglês
Versão:
06/08/2007
Tamanho do arquivo:
100.2 KB
Nome do arquivo:
340200111.pdf
-