Esse produto não está mais disponível.
Verifique a nova geração na seção do predecessor / sucessor ou entre em contato com a Endress+Hauser local.
Predecessor
-
Successor
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX Excelência técnica Simplicidade - F
- L
- E
- X
Versão Fundamental
Atende suas necessidades básicas de medição
Excelência técnica Simplicidade - F
- L
- E
- X
Versão Lean
Lida com seus principais processos facilmente
Excelência técnica Simplicidade - F
- L
- E
- X
Seleção Extended
Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras
Excelência técnica Simplicidade - F
- L
- E
- X
Versão Xpert
Controla suas aplicações mais difíceis
Excelência técnica Simplicidade Variável
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
Technical information
TR25 omnigrad T, without extension neck
EN PT 01/03/2004Idioma:
Inglês
Versão:
01/03/2004
Tamanho do arquivo:
1.1 MB
Nome do arquivo:
TI270ten_0304.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
Omnigrad T TR25 Informações técnicas
Conjunto RTD modular sem pescoço deextensão com rosca para parafusar
EN PT 02/10/2013Idioma:
Português
Versão:
02/10/2013
Tamanho do arquivo:
865.1 KB
Nome do arquivo:
TI01119TPT_0113.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Omnigrad TRxx, TCxx, TxCxxx
RTD/TC modular thermometers
0Ех ia IIC T6…T1Ga Х
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Ga Х
Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da Х
Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da/Db ХEN PT 10/03/202002/11/2016Idioma:
Inglês
Versão:
10/03/2020
Tamanho do arquivo:
171.9 KB
Nome do arquivo:
XA01459TEN_0220.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411, TM412
Thermometers and inserts
Ex nA IIC T6...T1 GcEN PT 31/07/2020Idioma:
Inglês
Versão:
31/07/2020
Tamanho do arquivo:
173.5 KB
Nome do arquivo:
XA02111TEN_0120.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
XA TRxx, TCxx, TEC420, TS111, TM211, TM41x, TPx100, TSx310, TM1xx
Sensores de temperatura RTD/TC
ATEX:
Ex nA IIC T6 Gc
Ex ec IIC Txxx°C Gc
Ex tc IIIC Txxx °C DcEN PT 20/11/202313/12/202214/03/202223/05/201904/08/2017Idioma:
Português
Versão:
20/11/2023
Tamanho do arquivo:
454.3 KB
Nome do arquivo:
XA00044RPT_2023-00.pdf
-
-
-
Documentação especial (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Idioma:
Inglês
Versão:
14/07/2021
Tamanho do arquivo:
478.5 KB
Nome do arquivo:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Declaração do Fabricante
Product family: Process RTD general purpose
Product root: TR25-
Declaration number: HE_00513_01.17
Manufacturer specification: RoHSIdioma:
Inglês
Versão:
13/03/2017
Tamanho do arquivo:
188.6 KB
Nome do arquivo:
HE_00513_01.17 China RoHS TR25.pdf
-
-
-
Declaração do Fabricante
Product family: Process RTD general purpose, Process RTD heavy duty, PROCESS RTD HYGIENIC, Process TC general purpose
Product root: TC10-, TC12-, TC13-, TC15-, TC61-, TC62-, TC63-,
TC65-, TC66-, TC88-, TR10-, TR11-, TR12-, TR13-, TR15-, TR24-, TR25-,
TR44-, TR45-, TR46-, TR47-, TR48-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-,
TR88-Idioma:
Inglês
Versão:
16/12/2010
Tamanho do arquivo:
61.2 KB
Nome do arquivo:
MD-10039a.pdf
-
-
-
Declaração da UE
Product family: Low cost RTD general purpose, Process RTD direct contact, Process RTD direct in contact, Process RTD general purpose , Process RTD heavy duty, Process RTD hygienic, Process TC direct contact, Process TC direct in contact, Process TC general purpose, Process TC heavy duty, RTD thermometer, TC heavy duty
Product root: TAF11-, TAF12D-, TAF12S-, TAF12T-, TAF16-, TC10-, TC12-, TC13-, TC15-, TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-, TC88-, TEC42
0-, TH11-, TH12-, TH13-, TH14-, TH15-, TH17-, TH18-, TH27-, TH51-, TH52-, TH53-, TH54-, TH55-, TH56-, TM101-, TM111-, TM112-, TM121-
, TM131-, TM151-, TM152-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMT142C-, TMT142R-, TMT162C-, TMT162R-, TR10-, TR11-, TR12-, TR13-, TR15-,
TR24-, TR25-, TR44-, TR45-, TR46-, TR47-, TR48-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TSC310-, TSM187-, TSM487-, TST187-, TST3
10-, TST40N-, TST410-, TST414-, TST41N-, TST434-, TST434B-, TST487-, TST602-, TST90-
Declaration number: EC_00136_04.24EN PT 20/02/2024Idioma:
Inglês
Versão:
20/02/2024
Tamanho do arquivo:
150.6 KB
Nome do arquivo:
EC_00136_04.24.pdf
-
-
-
Metrologia
Product family: Accessories: RTD insert, Accessories: TC insert, Accessories: Inserts, Low cost RTD general purpose, Process RTD dir ect contact, Process RTD general purpose, Process RTD heavy duty, RTD thermometer
Product root: TPR100-, TPR300-, TR10-, TR11-, TR12-, TR13-, TR15-, TR24-, TR25-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TS111-, T
SM187-, TSM487-, TST187-, TST310-, TST40N-, TST410-, TST414-, TST41N-, TST434-, TST487-, TST602-
Region: Russia
Approval agency: Rosstandart
Approval number: 68002-17
Metrology type: MetrologyIdioma:
Russo
Versão:
25/02/2022
Tamanho do arquivo:
2.1 MB
Nome do arquivo:
68002-17.pdf
-