Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Equipamentos Ethernet inteligentes como ilhas de válvulas, IOs remotos, registradores, analisadores de líquido ou equipamentos de medição de vazão são digitalizados com a Ethernet industrial, por ex. PROFINET ou EtherNet/IP. Equipamentos básicos também se tornam acessíveis digitalmente com o IO-Link: isso torna a parametrização offline, gera transparência de dados e troca plug-and-produce entre equipamentos disponíveis para todos os equipamentos.
Descubra a mais recente extensão de portfólio IO-Link de 2024 dedicada a Indústria de Alimentos e Bebidas!

Benefícios

  • Troca plug-and-produce entre equipamentos Parametrização rápida usando o sistema de engenharia, sem a necessidade de software adicional. Acesso abrangente a informações do equipamento, de diagnóstico e de processo. Upload/download rápido de dados para manutenção e serviço.
  • Operação simples Conceito de operação com economia de tempo Endress+Hauser. Funcionalidade ideal por meio da parametrização guiada. Estruturas de menu específicas para o usuário e acesso ao equipamento.

Todos os produtos IO-Link da Endress+Hauser são testados e certificados conforme IO-Link Versão 1.1. A tecnologia é comprovada na prática com uma base instalada em rápido crescimento em todo o mundo.

Mais informações relacionadas à tecnologia são fornecidas no site IO-Link.

Descubra mais benefícios para engenheiros, operadores e pessoal de manutenção em uma página adicional de tecnologia IO-Link da Endress+Hauser.

Uma pequena prévia do nosso portfólio de produtos IO-Link:

8 Produtos
Filtrar X icon

Downloads

Explore recursos adicionais

document icon
Competence Brochure IO-Link
Digitalize your plant with IO-Link. Smart Ethernet devices are digitalized with Industrial Ethernet, e.g. PROFINET or EtherNet/IP. Basic devices also become digitally accessible with IO-Link:
download icon Download