Paired with the Rxn-10 probehead, Raman non-contact optics provide contact-free Raman measurements of samples either directly or through sight glass or translucent packaging. Available with a range of working distances, these highly versatile optics are the perfect choice for use with solids or turbid media. They are also well suited for delicate or corrosive samples when sample contamination or damage to optical components is a concern.
Pharmaceutical: Drug product manufacturing
Chemical: Polymer solids (pellets, films, or powders)
Food & Beverage: Meat or fish quality
Raw material identification
Formulation optimization
Benefícios
Range of working distances for remote measurements either directly or through sight glass and translucent packaging
Highly versatile – measuring films to pellets to powders
Accurate measurement of static or moving samples
Contact-free analysis of delicate or corrosive samples
Espectroscopia Raman - tecnologia de análise óptica avançada
Aumente a segurança da fábrica, garanta a qualidade do produto e otimize operações. A espectroscopia Raman mede a composição e estrutura molecular de suas amostras do laboratório ao processo em tempo real
Raman downstream process measurement of biosimilars - Alvotech’s testing of the protein purification process during ultrafiltration/diafiltration (UF/DF)
Learn how Raman Spectroscopy can provide analysis solutions for challenging stream conditions, by reading the white paper focused on two different customer case studies.
Informações técnicas para os Acessórios ópticos da sonda Rxn-10
Informações Técnicas (TI)
Versão em português - 03/2025
New version available in English
Design e especificações do sistema para a óptica da sonda Rxn-10: Ópticas de imersão Raman (KIO1), ópticas sem contato (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), multióptica bio (KRBMO), mangas de bio (KRBSL), e sistema óptico Raman para uso individual (KRSU1)
Acessórios ópticos para a sonda Rxn-10 Instruções de operação
Instruções de Operação (BA)
Versão em português - 02/2025
New version available in English
Detalhes de comissionamento, operação e manutenção para as ópticas da sonda Rxn-10: Ópticas de imersão Raman (KIO1), ópticas sem contato (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), multióptica bio (KRBMO), mangas bio (KRBSL), e sistema óptico Raman para uso único (KRSU1)
Ópticas de acessório para a sonda Rxn-10 Resumo
das instruções de operação
Instruções curtas (KA)
Versão em português - 12/2024
New version available in English
Guia de início rápido para as ópticas da sonda Rxn-10: Ópticas de imersão Raman (KIO1), ópticas sem contato (KNCO1), BIO-Óptica (KLBIO1), multióptica bio (KRBMO), mangas de bio (KRBSL), e sistema óptico Raman para uso individual (KRSU1)
Raman application guide for the life science industry -
Trusted composition analysis for the life sciences
PU (publicação)
Versão em inglês - 04/2022
New version available in English
A guide to our Raman spectroscopy application notes for the Life Science industry (featuring the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic, non-contact optic).
Raman-Anwendungsleitfaden für die
Life-Sciences-Industrie
PU (publicação)
Versão em alemão - 09/2025
New version available in English
Ein Leitfaden zu unseren Anwendungshinweisen zur Raman-Spektroskopie für die Life-Science-Industrie (Raman Rxn2-Analysator, Raman Rxn4-Analysator, Rxn-10-Sonde, Rxn-20-Sonde, Rxn-45-Sonde, Rxn-46-Sonde und Zubehör für Sondenoptiken (blO-Optic, Raman- Single Use-Optiksystem / SUB, Immersionsoptik, berührungslose Optik)
Com ópticas sem contato e de imersão: 532 nm, 785 nm, 1000 nm Com sistema óptico bIO-Optic ou Raman para uso individual: 785 nm, 1000 nm Com conjunto de vazão Raman ou bio multi óptica e bio sleeve: 785 nm
Materiais do corpo e da janela
Corpo da sonda Rxn-10: Alumínio 6061, aço inoxidável 316L e aço inoxidável 303
Com ópticas sem contato e de imersão: 532 nm, 785 nm, 1000 nm Com sistema óptico bIO-Optic ou Raman para uso individual: 785 nm, 1000 nm Com conjunto de vazão Raman ou bio multi óptica e bio sleeve: 785 nm
Materiais do corpo e da janela
Corpo da sonda Rxn-10: Alumínio 6061, aço inoxidável 316L e aço inoxidável 303
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .