ConformitiesTÜV type test Suitability tested acc. DIN EN 15267-1 (2009), DIN-EN 15267-2 (2009), DIN EN 15859 (2010), DIN EN 14181 (2014) Certified for use as Dust monitor and Leak monitor for filter control downstream of dust collectors at installations requiring approval (13th BlmSchV, 17th BlmSchV, 27th BlmSchV, 30th BlmSchV, 44th BlmSchV and TA Luft)
ConformitiesApproved for plants requiring approval 13. BImSchV 17. BImSchV 27. BImSchV 30. BlmSchV TA-Luft (Prevention of Air Pollution) EN 15267 EN 14181 MCERTS 2010/75/EU U.S. EPA PS-11 compliant
A proteção sustentável do meio ambiente depende da detecção e da medição precisa das emissões de poeira e partículas. Isso se deve ao fato de que as partículas de poeira, especialmente de fábricas industriais, têm um impacto significativo sobre as pessoas e as áreas naturais. O monitoramento de partículas no ar ambiente também está se tornando cada vez mais importante. Com seu abrangente portfólio de produtos para faixas de medição de pequeno a grande porte e diâmetros de dutos de gás, oferecemos soluções adequadas até mesmo para tarefas de medição difíceis, como a medição de poeira em gases úmidos. Obviamente, também estão disponíveis equipamentos testados quanto à adequação e aqueles com teste automático de ponto zero e de referência. Em alguns equipamentos, é possível selecionar recursos como monitoramento de contaminação ou autoalinhamento automático, que completam os recursos excepcionais de nossos medidores de poeira.
Medição de poeira
Dependendo das condições-limite, a medição da luz difusa ou da transmitância pode ser mais adequada para detectar concentrações de poeira. Com o princípio de medição de transmitância, a medição é baseada na atenuação de um feixe de luz pela absorção de luz das partículas. Com o princípio de medição de luz difusa, há duas opções para escolher: com a difusão reversa, a luz refletida pelas partículas é medida. Na difusão direta, a radiação dispersa por refração ou difração na direção direta da luz incidente serve como o mensuranda. Oferecemos todos esses princípios de medição em seus medidores de poeira para poder satisfazer de forma ideal os diferentes requisitos das tarefas de medição.
Medição de luz difusa: a escolha certa para pequenas concentrações de poeira
Na medição de luz difusa, a luz irradiada é dispersa pelas partículas na mistura de gases e detectada por um receptor sensível. Devido à sua alta sensibilidade, o princípio da luz difusa é especialmente adequado para baixas concentrações de poeira, mesmo abaixo de 1 mg/m³. Dependendo dos requisitos específicos do sistema e das propriedades das partículas, é possível usar a difusão de avanço ou reversa. Ambos os princípios de medição retornam resultados de medição estáveis e repetíveis, independentemente da velocidade do gás, da umidade ou das cargas de partículas de poeira. Como um fabricante experiente de medidores de poeira, fornecemos medidores com difusão de avanço e reversa.
Tecnologia de medição de transmitância: medição em alta concentração de poeira e meios não homogêneos
A tecnologia de medição de transmitância detecta a atenuação da luz por partículas de poeira. Os medidores de poeira por transmitância são adequados para concentrações de poeira médias a altas e grandes diâmetros de dutos de gás. Os campos de aplicação são o monitoramento de emissões e processos, bem como o monitoramento do ar ambiente. Os medidores medem todo o diâmetro do duto de gás, o que compensa parcialmente a falta de homogeneidade na distribuição de partículas. Isso gera um resultado de medição muito representativo. Os equipamentos não se projetam no duto de gás e, portanto, não têm contato direto com os gases agressivos do processo. Uma função opcional de correção de contaminação compensa as sujeiras graduais das faces ópticas. Os resultados da medição podem ser emitidos como concentração de poeira ou em transmitância, absorção e opacidade.
Downloads
Explore recursos adicionais
Scattered light and transmission dust measuring devicesPDF, 4.8 MB
Comprehensive portfolio of dust and particle measuring devices
A comprehensive portfolio for continuous emission monitoring. With future-orientated solutions tailored to the respective measuring task in your industry.
A waste-to energy (WtE) plant in Sant Adrià del Besòs near Barcelona in Spain has rolled out an innovative system for ensuring better environmental practices.
Ferramenta de engenharia para integração e configuração perfeitas do sensor
/
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .