Especificações resumidas
-
Accuracy
up to 0.4 mm
-
Process temperature
-200°C...200°C
(-328°F...392°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
up to 25 bar (363 psi) abs
-
Max. measurement distance
47 m (154 ft)
-
Main wetted parts
316L, AlloyC276, PTFE
Campo de aplicação
The intelligent tank gauge Proservo NMS81 is designed for high accuracy liquid level measurement in custody transfer and inventory control applications with NMi- and PTB-approvals. It meets the relevant requirements according to OIML R85 and API 3.1B. It fulfills the exact demands of tank inventory management and loss control and is optimized in regards of total cost saving and safe operation.
For high accuracy custody transfer measurement in crude oil, gasoline, diesel, petrochemicals and chemicals.
Process connections: Flanges
Temperature: -200 to +200°C (-328 to +392°F)
Pressure: 0 to +25bar (0 to +362psi)
Maximum measuring range: 47m (154ft)
Accuracy: ±0.4mm (±0.02")
International explosion protection and custody transfer certificates, overfill prevention WHG, SIL
Benefícios
-
Hardware and software developed according to IEC 61508 up to SIL3 (in homogeneous redundancy) for high level of safety
-
Maximum reliability through accuracy up to ±0.4mm (± 0.02")
-
Developed according to international metrology recommendations such as OIML R85 and API MPMS
-
Local and country-specific certifications like NMi or PTB for custody transfer applications
-
Superior corrosion resistance with 316L materials in the process compatible with sour applications such as crude oil
-
Measurement of interfaces between up to three liquid layers, tank bottom, spot, and profile densities
-
Best fit for LNG/LPG applications without influence of dc value or Boil Off Gas
Vídeos
Versão Xpert
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
Predecessor
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
Proservo NMS81
Versão em inglês - 02/2023
Tank Gauging
EN PT 17/02/202320/07/201829/06/201701/03/2016Idioma:
Inglês
Versão:
17/02/2023
Tamanho do arquivo:
4.5 MB
Nome do arquivo:
GP01077GEN_0423-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Proservo NMS80/NMS81/NMS83
Versão em inglês - 06/2021
JPN: Exdb [ia Ga] IIC T6...T1 Ga/Gb
EN PT 23/06/202101/01/2021Idioma:
Inglês
Versão:
23/06/2021
Tamanho do arquivo:
717.2 KB
Nome do arquivo:
XA02024GEN_0221.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Proservo NMS81
Tancagem
EN PT 25/10/202310/11/202205/08/202013/07/201807/06/2018Idioma:
Português
Versão:
25/10/2023
Tamanho do arquivo:
6 MB
Nome do arquivo:
TI01249GPT_0723-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Proservo NMS81
Tancagem
EN PT 25/10/202310/11/202205/08/202013/07/201807/06/2018Idioma:
Português
Versão:
25/10/2023
Tamanho do arquivo:
14.1 MB
Nome do arquivo:
BA01459GPT_0723-00.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
Proservo NMS81
Tank Gauging
EN PT 17/02/202320/07/201829/06/201701/03/2016Idioma:
Inglês
Versão:
17/02/2023
Tamanho do arquivo:
4.5 MB
Nome do arquivo:
GP01077GEN_0423-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
KA Proservo NMS81
Tancagem
EN PT 31/10/202310/11/202205/08/202030/07/201824/05/2017Idioma:
Português
Versão:
31/10/2023
Tamanho do arquivo:
7.5 MB
Nome do arquivo:
KA01203GPT_0623-00.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
Cover, cover clamp, O-ring Installation Instructions
Microwave Level Measurement
EN PT 14/12/201830/11/2016Idioma:
Inglês
Versão:
14/12/2018
Tamanho do arquivo:
900.5 KB
Nome do arquivo:
EA01176GA2_0218.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
SD card with holder Installation Instructions
Micropilot NMR8x; ProservoNMS8x; Tankside Monitor NRF81
EN PT 30/09/201730/11/2016Idioma:
Inglês
Versão:
30/09/2017
Tamanho do arquivo:
1 MB
Nome do arquivo:
EA01184GA2_0217.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
Sensor assembly Installation Instructions
Tank Gauging
EN PT 30/10/201719/10/2017Idioma:
Inglês
Versão:
30/10/2017
Tamanho do arquivo:
3.5 MB
Nome do arquivo:
EA01225GF3_0317.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
Housing filter Installation Instructions
Micropilot, Proservo, Tankside Monitor
EN PT 28/02/201830/11/2016Idioma:
Inglês
Versão:
28/02/2018
Tamanho do arquivo:
404 KB
Nome do arquivo:
EA01183GA2_0218.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
Displacer unit, Servo Installation Instructions
Proservo NMS8x
EN PT 24/10/2017Idioma:
Inglês
Versão:
24/10/2017
Tamanho do arquivo:
1.9 MB
Nome do arquivo:
EA01234GF3_0117.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
O-ring, Servo Installation Instructions
Proservo NMS8x
EN PT 24/10/2017Idioma:
Inglês
Versão:
24/10/2017
Tamanho do arquivo:
3.2 MB
Nome do arquivo:
EA01235GF3_0117.pdf
-