
Especificações resumidas
-
Output / communication
connection to Netilion Cloud Platform:
Ethernet; radio communication -
Ingress protection
depending on Liquiline platform product
Campo de aplicação
O Liquiline Edge Module CYY7 permite a transferência extensiva de dados do ponto de medição (mesmo de infraestruturas pouco acessíveis) para o Netilion. Assim, ele simplifica a manutenção, ao fornecer uma visão geral remota constante dos valores de medição, oferecendo informações adicionais dos dados do processo e permitindo o uso de aplicações de IIoT. Ele é fácil de usar, pois é um módulo plug-in que se comunica independentemente da arquitetura e fieldbus presentes.
O Liquiline Edge Module CYY7 é adequado para todas as indústrias e seus serviços de abastecimento e pode ser incorporado a equipamentos da plataforma Liquiline:
Benefícios
Conexão com o Netilion: O equipamento transfere continuamente os dados do ponto de medição para o ecossistema de IIoT baseado na nuvem Netilion. Dessa forma, ele permite que você obtenha uma visão geral remota dos dados e faça o melhor uso dos seus dados e das aplicações de IIoT.
Economia de tempo e dinheiro: Com os dados desbloqueados no Netilion, você pode potencializar seu trabalho em campo: tenha uma visão geral constante dos dados em qualquer lugar, monitore a integridade dos equipamentos e simplifique a manutenção, por ex., recebendo alertas sobre valores críticos.
Instalação simples e integração perfeita: O equipamento plug-in é compacto e se comunica independentemente da arquitetura e do sistema fieldbus que você usa. Um assistente intuitivo simplifica o comissionamento.
Segurança cibernética: Os altos padrões de segurança do Liquiline Edge Module CYY7 mantêm seus dados seguros e protegidos. Ele possui um conceito de segurança exclusivo que impede a invasão do processo.
Aplicativo Liquiline Assist: A visualização compreensível, o estado de saúde do sensor e uma visão geral das correlações ajudam você a aproveitar ao máximo os dados coletados.
Opções de pedido que atendem melhor às suas necessidades: O módulo está disponível como um recurso ao solicitar um novo transmissor ou como um upgrade para uma plataforma Liquiline instalada (transmissor, amostrador ou analisador), bem como na variante de rádio ou Ethernet.
Seleção Extended
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade

-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Liquiline Edge Module CYY7
Connection to Netilion via cellular radio or Ethernet
EN PT 24/02/2025Idioma:
Inglês
Versão:
24/02/2025
Tamanho do arquivo:
1.3 MB
Nome do arquivo:
BA02425CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
EA Liquiline Edge Module CYY7
Cellular radio/Ethernet version (EMR) and Ethernet version (EME)
EN PT 17/04/202519/03/202513/02/2025Idioma:
Inglês
Versão:
17/04/2025
Tamanho do arquivo:
437.3 KB
Nome do arquivo:
EA01534CEN_0325-00.pdf
-
-
-
Documentação especial (SD)
SD Liquiline Edge Module CYY7
Cellular radio/Ethernet version (EMR)
EN PT 28/05/202517/02/2025Idioma:
Inglês
Versão:
28/05/2025
Tamanho do arquivo:
965.3 KB
Nome do arquivo:
SD03390CEN_0225-00.pdf
-
-
-
Documentação especial (SD)
SD CYY7
Kit CYY7 edge module EMR antenna
EN PT 11/03/202524/01/2025Idioma:
Inglês
Versão:
11/03/2025
Tamanho do arquivo:
519.5 KB
Nome do arquivo:
SD03374CEN_0225-00.pdf
-
-
-
Documentação especial (SD)
SD Liquiline edge module CYY7
Connection to Netilion via cellular radio or Ethernet
Cellular radio/Ethernet version (EMR) and Ethernet version (EME)EN PT 11/12/2024Idioma:
Inglês
Versão:
11/12/2024
Tamanho do arquivo:
626.8 KB
Nome do arquivo:
SD03377CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Inovação (IN)
Dal punto di misura a Netilion
Dal punto di misura
a Netilion
Approfondite i vostri dati di processo
grazie ad una panoramica costante e
remota dei valori misurati.Idioma:
Italiano
Versão:
07/04/2025
Tamanho do arquivo:
6.7 MB
Nome do arquivo:
IN01431C_Liquiline Edge Module_CYY7_IT.pdf
-
-
-
Inovação (IN)
From the measuring point to Netilion
Dive deeper in your process data by having
a constant remote overview of your
measured valuesIdioma:
Inglês
Versão:
27/02/2025
Tamanho do arquivo:
9.6 MB
Nome do arquivo:
IN01431CEN_Liquiline_Edge_Module_CYY7_eBrochure.pdf
-
-
-
Inovação (IN)
Von der Messstelle bis zu Netilion
Tauchen Sie tiefer in Ihre Prozessdaten ein,
indem Sie Ihre Messwerte ständig
im Blick habenIdioma:
Alemão
Versão:
04/03/2025
Tamanho do arquivo:
9.5 MB
Nome do arquivo:
IN01431CDE_Liquiline Edge Module_CYY7_eBrochure.pdf
-