Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Multiparameter drinking water panel with oxygen measurement

Multiparameter drinking water panel with oxygen measurement

Turnkey panel for measuring the main drinking water parameters: dissolved oxygen, turbidity, pH and conductivity

71546523
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações
Preço após a configuração no carrinho

Resumo dos benefícios

  • The fully assembled panels are complete solutions for monitoring drinking water processes. With them, you always have a safe and reliable overview of the most important parameters in drinking water, such as dissolved oxygen, turbidity, pH and conductivity. Standardized piping, assemblies and process connections simplify the integration into any process. Benefit from easy planning and installation as well as fast commissioning and security in the selection of measurement technology.

  • Everything from a single source

    Easy ordering of all components for drinking water monitoring, fully assembled and everything from a single provider.

  • Always ready for the measurements

    Thanks to factory-calibrated sensors, the drinking water panel is ready for immediate use. An assembly with integrated flow monitoring ensures an interruption-free measuring operation.

  • Maximum flexibility

    The modular design of the solution enables perfect adaptation to process requirements and offers maximum flexibility for future expansions of a measuring point.

  • Easy installation and commissioning

    With the Endress+Hauser water quality monitoring panel, installing and commissioning measuring points is simple: just screw the ready-made solution to the wall, connect it to power and water, and you're ready to go.

Detalhes do pacote

Overview of all bundle parts

Componentes e pré-configurações

  • Fixações

    Para assegurar a compatibilidade dos componentes com outros, são necessárias algumas fixações. Os parâmetros abertos propiciam a você liberdade para configuração individual.

    Os componentes podem ser configurados no pacote que está no carrinho
  • Componentes
    Endress+Hauser
    1

    Technical Special Product Analysis CSOL

    Fixações:
    CSOL-PA2WP1
    SG
    HB
    TC
    P
    A2
    WP1
  • Liquiline CM444 is a digital transmitter for pH, ORP, conductivity, oxygen, turbidity and more.
    2

    4-channel transmitter
    Liquiline CM444

    Fixações:
    CM444-AAM4 _ _ FG _ _ _ _
    Aprovação:
    AA
    Área não classificada
    Entrada do sensor:
    M4
    4x sensores digitais
    Recursos adicionais:
    FG
    *2x entrada digital, 2x saída digital
  • CUS52D é um sensor de turbidez de imersão/inline para todos os pontos de medição da produção de água.
    3

    Sensor de turbidez
    Turbimax CUS52D

    Fixações:
    CUS52D-AA1BA2
    Aprovação:
    AA
    Área não classificada
    Método de Medição:
    1
    ISO 7027, IR
    Conexção ao processo:
    B
    Clamp 2"
    Cabo de comunicação:
    A
    Cabo fixo, terminais abertos
    Comprimento do cabo:
    2
    3m
  • Memosens CPS11E - Sensor de pH digital para aplicações comuns com condições de processo estáveis
    4

    Sensor de pH digital
    Memosens CPS11E

    Fixações:
    CPS11E-AA7A _ 2
    Aprovação:
    AA
    Área não classificada
    Tipo de eletrodo:
    7
    Versão básica, ponto zero pH 7,0, sensor de temperatura NTC 30k
    Range de aplicação:
    A
    1-12 pH, -15...80oC, 0,8...17 bar (abs)
    Comprimento de inserção
    2
    120mm
  • Memosens COS22E: Sensor amperométrico de oxigênio higiênico
    5

    Sensor de oxigênio digital
    Memosens COS22E

    Fixações:
    COS22E-AA _ AA _ _
    Aprovação:
    AA
    Área não classificada
    Característica da haste:
    AA
    Aço inox
  • Memosens CLS21E - Robust conductivity sensor for medium conductivities
    6

    Digital conductivity sensor
    Memosens CLS21E

    Fixações:
    CLS21E-AAGA11
    Aprovação
    AA
    Área não classificada
    Conexão ao processo
    GA
    Thread G1"
    Material
    11
    Sensor PES, eletrodos Grafite
  • CYK10 measuring cable is used with all sensors with Memosens plug-in head.
    7

    Digital measuring cable
    CYK10

    Fixações:
    CYK10-A011
    Aprovação:
    A
    Área não classificada
    Comprimento do cabo:
    01
    1,5m
    Ligação do cabo:
    1
    Fios terminais
  • Produtos simples

  • Fácil de escolher, instalar e operar

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos padrão

  • Confiável, robusto e baixa manutenção

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos com tecnologia de ponta

  • Altamente funcional e prático

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos especializados

  • Desenvolvidos para aplicações exigentes

Excelência técnica

Simplicidade

Variável

Versões FLEX Excelência técnica Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Fundamental

Atende suas necessidades básicas de medição

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Lean

Lida com seus principais processos facilmente

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Seleção Extended

Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Xpert

Controla suas aplicações mais difíceis

Excelência técnica
Simplicidade

Variável