Novos produtos para o setor de óleo e gás
Confira nossos últimos lançamentos e inovações do setor
Aumentar a segurança e a eficiência ao medir fluxos de CO2
Lançamos uma série de novos produtos para o setor de óleo e gás que o ajudam a medir parâmetros críticos na cadeia de valor da captura de carbono de forma precisa e confiável. Nossa missão é ajudá-lo a atingir suas metas no setor por meio de:
- Medições quantitativas rastreáveis de acordo com os padrões do setor e de metrologia
- Medições de qualidade confiáveis para verificar se o fluxo de CO2 atende aos requisitos de regulamentação de transporte e armazenamento
- Com nosso conhecimento e décadas de experiência, podemos orientar e dar suporte aos clientes em marcos importantes do projeto durante as fases de planejamento e execução
Solução de medição de fluxo de CO2
Medir com precisão a taxa de fluxo de CO2 em uma fase densa ou supercrítica é uma aplicação fundamental no transporte por tubulação de longa distância. Desde o projeto até a instalação no local, temos o know-how para executar essas complexas medições de vazão de CO2 e, ao mesmo tempo, atender aos parâmetros regulatórios de quantidade e qualidade com um portfólio de analisadores de vazão, pressão, temperatura e gás adequados à finalidade.
- Os medidores de vazão mássica Coriolis garantem a mais alta precisão e repetibilidade
- Skid de medição completo adequado para operação contínua em alta pressão
- Analisador baseado em laser (TDLAS) para garantir a qualidade do CO2 por meio da medição de impurezas
Aumente a segurança e a confiabilidade do seu processo de regaseificação de GNL
O gás natural e o GNL estão ganhando força como combustíveis de baixo carbono - o processamento seguro nunca foi tão vital. Nossa linha de novos produtos e soluções maximiza a segurança e a eficiência no processo de regaseificação e reduz os esforços de manutenção por meio de:
- Medição quantitativa rastreável que permite a medição de fluxo à prova de transferência de custódia com medição precisa, de qualidade e de composição, resultando em um valor calorífico confiável em tempo real
- Design inovador: Integração inteligente de componentes de medição e segurança para aumentar a confiabilidade e a transparência
- Recursos de solução: A Endress+Hauser é um parceiro experiente para a execução e implementação bem-sucedidas de projetos de acordo com padrões internacionais
Solução de abastecimento de GNL
Nossa solução de abastecimento de GNL oferece medição em tempo real e análise de composição. Essa solução mantém operações de abastecimento de combustível seguras e eficientes em terra e no mar para várias embarcações. Ela oferece:
- A mais alta precisão dos medidores de vazão Coriolis com medição direta de massa; não são necessários cálculos complexos de medição de tanque
- Monitoramento da composição em tempo real com a tecnologia Raman patenteada
- Os custos operacionais gerais são reduzidos devido à baixa manutenção
- Conformidade com os padrões internacionais
Insights mais profundos sobre o desempenho do processo e da instrumentação
Os sensores inteligentes coletam dados em tempo real dos processos e monitoram o equipamento e a saúde, mantendo-o informado sobre o desempenho do produto e dos ativos. A digitalização dos processos de produção oferece oportunidades de visualização de dados para a equipe que trabalha com o processo e que normalmente não tem acesso aos dados, criando transparência nos dados. O Netilion da Endress+Hauser pode fazer exatamente isso, capacitando os usuários finais a tomar as melhores decisões.