Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Que soluções de medição ajudam a melhorar a produção de polipropileno?

Garantia da consistência do produto na produção de polipropileno nas categorias de homopolímero, copolímero aleatório e copolímero de impacto.

Instalação de produção de polipropileno ilustrando controle de processos e desempenho das operações.

Por favor, informe-nos o mais detalhadamente possível como podemos ajudá-lo (a). Dessa forma, podemos lhe retornar com mais precisão.

Melhore o desempenho da fábrica de polipropileno com medições do processo em tempo real ©Endress+Hauser
Melhore o desempenho da fábrica de polipropileno com medições do processo em tempo real
Variabilidade do processo

Reduza a variabilidade do processo na produção de polipropileno através da medição em tempo real

A produção de polipropileno é altamente sensível a alterações na temperatura de reação, pressão, concentração de monômeros e dosagem de hidrogênio, que influenciam diretamente a taxa de polimerização, o peso molecular e as propriedades finais de fluidez do material fundido.

Mesmo desvios relativamente pequenos das condições ideais podem reduzir a conversão e aumentar a variabilidade do produto. Na polimerização em escala piloto de polipropileno, a conversão medida variou de 3,1% a 5,82% em diferentes condições de operação, enquanto a combinação ideal de 75°C, 25 bar e 2% de hidrogênio apresentou a maior taxa de conversão.

A medição do processo em tempo real e o controle mais rígido desses parâmetros críticos podem ter um impacto mensurável no desempenho das instalações. Trabalhos recentes de modelagem e controle demonstraram que condições de processo otimizadas podem aumentar o rendimento do polímero em até 10%, ao mesmo tempo em que melhoram a estabilidade do processo e a consistência do polímero. Essas melhorias contribuem diretamente para a otimização da produção de polipropileno ao aumentar o rendimento e reduzir a variabilidade do processo.

Principais fatos

até 10%

mais rendimento do polímero

com condições otimizadas de operação do polipropileno.

Fonte: Chemical Engineering Research and Design | Journal | ScienceDirect

Diagrama de fluxo do processo de produção de PP em fase gasosa, do reator até os grãos de polipropileno ©Endress+Hauser
Diagrama de fluxo do processo de produção de PP em fase gasosa, do reator até os grãos de polipropileno

Polimerização em fase gasosa para PP

Controle de qualidade do produto

Que medições ajudam a controlar a isotaticidade, as propriedades de fluidez do material fundido e as transições entre tipos?

Na produção de polipropileno, a isotaticidade, a distribuição do peso molecular e as propriedades de fluidez do material fundido são fortemente influenciadas pelas condições do reator.

As medições de temperatura, pressão, vazão/caudal e nível fornecem as informações de processo necessárias para manter condições estáveis de polimerização, controlar a dosagem de hidrogênio e monômero, e minimizar a variabilidade durante transições de tipo.

  • Detecte desequilíbrios no processo antes que eles afetem a qualidade do produto: a medição eficaz da pressão por todo o sistema do reator ajuda a identificar restrições de desenvolvimento, contaminações e comportamentos anormais da reação antes que o desempenho da produção seja afetado. O Cerabar PMP71B fornece um monitoramento confiável da pressão e o diagnóstico integrado da Heartbeat Technology
  • Estabilize condições consistentes de polimerização: a medição de temperatura ajuda a controlar a cinética da reação e a atividade do catalisador durante toda a produção. O iTHERM SurfaceLine TM611 oferece medições não invasivas para detecção rápida de problemas no processo e ineficiências no resfriamento
  • Monitore as propriedades físicas em tempo real: O Raman Rxn4 mede diretamente a microestrutura e as propriedades físicas mais críticas para a qualidade do produto
  • Mantenha as propriedades de fluidez do material fundido que deseja através da dosagem precisa do reagente: Pequenas variações nas taxa de alimentação de hidrogênio e propileno podem afetar a distribuição do peso molecular e o desempenho do produto final. O Promass F 300 fornece medições de vazão mássica para fluxos de reagentes críticos
  • Controlar o estoque do reator em condições de processo exigentes: O Gammapilot FMG50 oferece medições radiométricas não invasivas de nível, contribuindo para o controle preciso do estoque do reator e para uma operação estável
  • Reduza as perdas durante as transições entre diferentes tipos de polipropileno: o analisador inline Raman Rxn 4 mede múltiplos parâmetros críticos do processo em suspensões de fase mista para assegurar o rendimento ideal e a consistência entre os lotes
Secagem centrífuga

Como manter uma secagem centrífuga eficiente e uma alimentação estável para a extrusão?

A operação estável do secador é essencial para manter a produtividade e garantir a transferência confiável de pó de polipropileno para a extrusão. Variações no estoque de sólidos, condições de pressão e desempenho do secador podem levar a interrupções na vazão/caudal, redução da eficiência de secagem e instabilidade no processo a jusante.
As medições de nível, pressão, temperatura e vazão/caudal ajudam os operadores a manter condições controladas de secagem, monitorar o movimento de material e identificar distúrbios em desenvolvimento logo no início.

  • Gerencie o estoque de sólidos em todo o processo de secagem: o controle de estoque ajuda a evitar interrupções no processo, variações nas taxas de descarga e problemas no manuseio do pó. O Micropilot FMR67B fornece medições de nível contínuas em recipientes de manuseio de pó e de armazenamento intermediário, garantindo um fluxo contínuo de material pela seção de secagem
  • Detecte o desenvolvimento de restrições no secador antes que elas afetem o rendimento: o monitoramento da pressão ajuda a identificar incrustações, obstruções e condições de vazão/caudal anormais que podem reduzir a eficiência da secagem. O Cerabar PMP71B oferece medição de pressão em tempo real e diagnóstico integrado para detecção precoce de distúrbios em desenvolvimento no processo
  • Controle as condições de operação do secador: desvios de temperatura podem reduzir a eficiência da secagem e afetar o desempenho do processamento e jusante. O  iTHERM TM131 oferece medições contínuas de temperatura para monitorar a operação do secador e detectar mudanças nas condições térmicas
  • Otimize o consumo de líquidos de lavagem e mantenha o desempenho do secador: uma medição de vazão/caudal precisa ajuda a otimizar o uso do líquido de lavagem, a detectar padrões de consumo anormais e a apoiar as condições de secagem. O Promag P 300 fornece uma medição de vazão/caudal confiável para os sistemas de alimentação e recirculação de líquido de lavagem
  • Garanta uma transferência confiável do pó para a extrusão: o fluxo consistente de material entre o secador centrífugo e a extrusora é fundamental para manter a produtividade e a qualidade dos grãos. O Micropilot FMR67B ajuda os operadores a manter o controle do estoque de pó e alimentação de produto para os equipamentos a jusante
/
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes sobre a produção de polipropileno

Por favor, informe-nos o mais detalhadamente possível como podemos ajudá-lo (a). Dessa forma, podemos lhe retornar com mais precisão.

Notas finais