Number of applicationsSupport up to 4 gas runs or 2 liquid runs per module (Flow-X/M, Flow-X/C)
Inputs6x analog transmitter input, high accuracy Input types are 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V Accuracy mA inputs; 0.002% FS at 21 °C, 0.008% at full ambient range of 0-60 °C, long-term stability 0.01% per year Resolution: 24 bits. Analog inputs have the same earthing relative to all other electronic devices.
16x digital status inputs. Resolution 100ns (10MHz)
Outputs4x analog output for process outputs and flow / pressure control. Resolution 14 bits, 0.075% FS. Analog outputs share same ground floating in relation to all other electronics.
16x digital output, open collector. Rating 100mA @24V
Calculations5s value, Average value, Daily average value, Monthly average value, Annual average value, Moving monthly average, Mass emissions, Daily mass emissions, Monthly mass emissions, Annual mass emissions, Daily counter, Monthly counter, Annual counter
Hoje em dia, os requisitos da tecnologia de medição vão muito além do mero registro de valores de medição. Assim, os dispositivos de medição devem ser alimentados com energia e protegidos contra sobretensão, o valor de medição deve ser visualizado ou processado, os valores limite devem ser monitorados, bem como os dados devem ser arquivados à prova de violação. Essas tarefas são cobertas pelos produtos do sistema e gerenciadores de dados da Endress+Hauser.
Benefícios
Fácil de instalar, configurar e operar
Informações da planta no local e em tempo real
Aumento da disponibilidade da planta devido a diagnósticos proativos e proteção dos dispositivos de medição
Flexibilidade em aplicação com base em diversas versões de invólucro, todos os protocolos de comunicação importantes e aprovações em todo o mundo
Portfólio completo para o ponto de medição de apenas um fornecedor
Downloads
Explore recursos adicionais
System Components and Data Managers
System Components and Data Managers - Solutions for the loop
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .