Sistema de monitoramento inteligente para tratamento de água potável
A Oberzent conecta pontos de medição descentralizados através da LoRaWAN
Antigamente, o gestor de água tinha que visitar cada reservatório e usina individualmente para ler os valores medidos e verificar os instrumentos. Agora, uma nova rede LoRaWAN foi instalada, e partes dos sistemas de medição foram modernizadas para integrar os reservatórios e as usinas em um sistema de monitoramento baseado em nuvem, o Netilion Network Insights. Isso fornece aos gestores de recursos hídricos todas as informações a qualquer momento, quer eles estejam usando um dispositivo portátil ou o computador no centro de operações.
Benefícios para o tratamento e armazenamento de água
Redução de esforços através da agregação automática de dados de sensores
Maior capacidade de reação graças ao processamento proativo de problemas na rede de água
Economia de tempo através da redução de viagens de rotina diárias
Trabalho móvel em diversos equipamentos através de um serviço baseado na internet
O abastecimento seguro de água é prioridade máxima
A confiabilidade do abastecimento de água em cada um dos 19 distritos do município tem prioridade máxima. Como resultado, os 4 gestores de água em Oberzent precisam garantir que a rede de abastecimento de água esteja funcionando sem problemas o tempo todo. Para o tratamento e armazenamento de água, eles coletam e processam informações de 19 instalações descentralizadas de infraestrutura hídrica espalhadas por 165 km2. Os gestores de água passam grande parte de seu dia de trabalho dirigindo até as instalações. Esse tempo eles não podem gastar em outras tarefas.
A tecnologia inteligente aumenta a eficiência
A instalação do sistema de monitoramento baseado em nuvem Netilion Network Insights disponibilizou todas as informações relevantes de forma centralizada para os gestores da água. Agora eles podem visualizar dados de 35 medidores de vazão, 17 medidores de nível, 7 medidores de pressão e 2 painéis de análise para monitoramento da qualidade. A falta de cobertura estável do serviço de celular em muitas áreas de Odenwald tornou necessária a instalação de uma transmissão de dados sem fio que não utiliza muita energia. A solução usada é chamada de tecnologia LoRaWAN.
Tudo em um só lugar
Os gestores de água da cidade agora veem todos os pontos de dados relevantes de seu sistema de tratamento de água em um painel de controle baseado em nuvem. O painel de controle, desenvolvido pela Endress+Hauser, mostra as diversas redes e pode ser usado pelos gestores de água em uma variedade de equipamentos, incluindo smartphones, tablets e laptops. Isso torna possível evitar as visitas diárias de rotina aos reservatórios e às estações de tratamento de água. Assim, os gestores de água podem usar seu tempo de forma muito mais eficaz.
O ecossistema de IIoT da Netilion estabelece os alicerces
Com o ecossistema de IIoT Netilion, a Endress+Hauser oferece uma variedade de soluções para uma cidade inteligente. Em Oberzent, o ecossistema de IIoT fornece os dados básicos necessários para criar e programar painéis individuais que exibem todo o processo de tratamento e armazenamento de água. Isso é implementado no serviço online Netilion Network Insights. Esse serviço possibilita o monitoramento de redes de água, bem como a otimização de processos, por exemplo, através da detecção de vazamentos ou do gerenciamento de reservatórios.
Componentes da solução
Monitoramento baseado em nuvem de 60 sensores descentralizados
Transferência segura de dados graças à rede LoRaWAN local