Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Monitoramento de água de caldeira simplificado

Mais segurança contra corrosão e inatividade da fábrica

A produtora de queijo Milchverwertung Ostallgäu eG depende do registro contínuo de parâmetros relevantes à qualidade na água de caldeira com a solução SWAS Compact da Endress+Hauser, atingindo assim máxima confiança da operação.

Milchverwertung Rückholz usa o painel SWAS Compact para monitoramento contínuo e automatizado

Milchverwertung Rückholz usa o painel SWAS Compact para monitoramento contínuo e automatizado de parâmetros relevantes à qualidade

Queijo de alta qualidade da região de Allgäu com a ajuda do painel SWAS Compact

Queijo de alta qualidade da região de Allgäu com a ajuda do painel SWAS Compact

Resultados

  • Medição contínua e automatizada de condutividade e pH na água de caldeira ao invés de amostragem e medição manuais.

  • Alta confiança e reprodutibilidade dos valores medidos devido a condições de medição consistentes e tecnologia de medição precisa.

  • Documentação simples e cumprimento de obrigações de verificação através do registro automático de valores medidos de acordo com as Regras Técnicas de Segurança Industrial (TRBS).

O diretor geral da MVO está muito satisfeito com a solução da Endress+Hauser

Com a solução SWAS Compact da Endress+Hauser, fomos capazes de aumentar significativamente a confiança da operação e atender às nossas obrigações de verificação com menos esforço.

Simon Gutensohn, Diretor geral
Milchverwertung Ostallgäu eG

Desafio

O exame da pureza da água de caldeira para vapor é frequentemente realizado manualmente. Amostras são coletadas diversas vezes por semana para medir parâmetros como pH ou condutividade no laboratório. Além disso, os resultados devem ser documentados de acordo com padrões legais. Essa abordagem requer muitos recursos de funcionários. A MVO então decidiu usar a solução SWAS Compact da Endress+Hauser.

Nossa solução

A Endress+Hauser forneceu a solução completa SWAS Compact para monitoramento contínuo e automatizado de parâmetros relevantes à qualidade na água de caldeira. Ao medir e registrar continuamente os valores medidos, o monitoramento e documentação prosseguem de acordo com requisitos legais - sem qualquer intervenção manual e sem a necessidade de um registro de operação adicional.

O SWAS Compact na MVO consiste em um painel que contém:

  • Resfriador de amostra

  • Válvula redutora de pressão

  • Válvula de proteção de temperatura elétrica

  • Válvula de transbordamento

  • Conjunto de vazão e sensores Memosens para condutividade e pH

  • Transmissor Liquiline

  • Medição de vazão

  • O registrador EcoGraph T RSG35 para registro sem papel de dados dos valores medidos é instalado no painel

O painel pode ser expandido a qualquer momento. Há espaços no conjunto de vazão para sensores Memosens 2.0 adicionais.