Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Painel de análise de água potável em Grand Belfort, na França

Equipamento modular confiável para monitoramento contínuo da qualidade da água

Quando se trata de garantir a qualidade da água potável, alguns parâmetros de análise são cruciais e representam um papel importante para monitorar a eficácia de processos de tratamento. É portanto inevitável que esses parâmetros sejam monitorados continuamente durante as diferentes etapas na produção de água potável. Isso inclui o monitoramento de cloro, turbidez, oxigênio dissolvido e condutividade, de acordo com o processo de remineralização realizado no local.

Estação de tratamento de água em Belfort, na França ©Endress+Hauser

A estação de tratamento de água potável em Grand Belfort, na França

Informações sobre a instalação e comissionamento dos painéis de análise físico-química na estação de água potável em Grand Belfort

Resultados

  • Solução sob medida adaptada às necessidades regionais

  • Economia em tempo e produtividade aumentada graças ao monitoramento em tempo real dos parâmetros relevantes

  • Redução na perda de água apesar da instalação em bypass

  • Conformidade com os padrões de qualidade da água exigidos pela legislação francesa

Os painéis de análise atendem a todos os requisitos do sistema de distribuição de água de Belfort

Queríamos equipamentos capazes de gerar alarmes, oferecer constante comunicação e, mais importante, nos avisar no caso de um problema com um parâmetro.

Laurent Godot, Gerente
Estação de água potável de Grand Belfort

A situação inicial em Belfort

A estação de água potável em Grand Belfort fornece água potável para mais de 18.750 residências no oeste da França, o que significa que a violação de requisitos legais não pode ser tolerada. Os painéis de análise da Endress+Hauser oferecem uma solução sob medida que atende completamente às necessidades da estação por equipamentos confiáveis integráveis à rede, habilidade de gerar alarmes e possibilidade de monitorar a produção de água potável diretamente.

Nossa solução

Equipado com onze painéis de análise, o processo de produção de água potável na estação de Grand Belfort é monitorado de perto pelo pacote de sensores de medição instalados. Os painéis oferecem uma solução única para garantir, em tempo real, que o processo de tratamento de água está funcionando corretamente. Eles foram todos especialmente criados para cada estação de instalação. Sensores foram instalados para permitir que parâmetros-chave fossem monitorados em cada etapa do processo de tratamento.