A digitalização gera muitas expectativas na indústria. Os provedores de serviços e plataformas digitais tendem a promover sua oferta como uma solução única para todos. No entanto, a realidade é mais complexa e, como parceira confiável, a Endress+Hauser reconhece que cada cliente tem necessidades diferentes. Para uma fábrica, a digitalização pode significar acesso digital a relatórios de calibração. Para outras, ela pode significar controlar as condições ambientais por meio de sensores conectados à nuvem. Para ajudar você a encontrar a base técnica ideal para suas necessidades específicas de digitalização, oferecemos um serviço de validação e comissionamento de redes digitais.
Benefícios
- Economia de tempo: fases de comissionamento e inicialização mais curtas graças a procedimentos de integração claros e aceleração da otimização com recursos adicionais, podendo incluir qualificação de instalação e operacional
- Rede comprovada: soluções confiáveis e testadas em campo para integração de instrumentos, com um design de rede detalhado que garante a cobertura de redes com fio e sem fio em aplicações industriais
- Serviço de validação: especialistas em indústria e digitalização, com experiência em consultoria, analisam o sistema para obter uma compreensão independente e completa da topologia da rede, apoiando seu plano mestre de validação
- Arquitetura aberta – IIoT: conexão paralela à pirâmide de automação, sem influência na infraestrutura existente de controle da fábrica
- Atualizado, confiável e pronto para o futuro: acesse informações e documentos confiáveis da fábrica em uma visualização consolidada e beneficie-se de um projeto de rede pronto para o futuro e escalonável
- Acesso a dados críticos para decisões mais assertivas: valores de processo e dados secundários são integrados de forma contínua aos principais sistemas do negócio, possibilitando decisões fundamentadas que aumentam a produtividade e a sustentabilidade

Estabelecimento de uma nova instalação
Ao construir uma nova instalação, as decisões sobre a topologia da rede são cruciais. Embora componentes analógicos ainda possam ser usados em instalações mais antigas, em breve eles estarão bastante limitados para atender aos novos requisitos de transferência de dados. Para obter velocidade e volume suficientes para um uso mais amplo dos dados de campo, a tecnologia de comunicação digital é necessária. E quando se trata do design da topologia, ouvimos frequentemente de nossos clientes que os integradores de sistema nem sempre consideram a necessidade de flexibilidade futura, propondo soluções com baixa interoperabilidade. Também entendemos que projetar a rede de campo completa pode ser uma tarefa desafiadora para o gerenciamento da fábrica, especialmente com a escassez crescente de pessoal experiente. Com a Endress+Hauser como sua parceira de consultoria, você pode contar conosco para validar o projeto da rede com base em modelos comprovados e, se desejar, fornecer serviços de comissionamento e suporte para qualificação de instalação e operacional. Temos conhecimento profundo das comunicações industriais e da compatibilidade de componentes para evitar limitações futuras e apoiar seu plano mestre de validação desde o início.

Aprimorando a estrutura de uma instalação existente
Em uma fábrica em funcionamento, também pode ser necessário adaptar a topologia de rede e aplicar uma nova camada de comunicação, parcial ou totalmente. Talvez novos setores ou skids sejam adicionados. Ou a meta de reduzir os esforços de manutenção exige soluções de monitoramento de integridade de ativos e manutenção preditiva. Outra necessidade que frequentemente ouvimos de nossos clientes é ter acesso fácil a protocolos de calibração, relatórios de configuração e outros documentos. Isso ajuda a simplificar os fluxos de trabalho, comissionar novos componentes dentro do prazo e manter a qualidade em alto nível com uma classificação precisa de criticidade. Em fábricas com equipamentos localizados remotamente, também pode haver a necessidade de instalar uma conexão sem fio. E há muitos outros casos de uso para expandir o design da rede. A Endress+Hauser pode aconselhar você na escolha da tecnologia adequada para obter uma configuração interoperável, ciclos de comissionamento curtos e uma infraestrutura estável e inteligente adequada para o futuro. Nossos serviços de validação também podem incluir testes de aceitação no local (SAT) e qualificação de desempenho para garantir que suas atualizações atendam às metas operacionais e de conformidade.
Quais serviços oferecemos?
O ponto de partida para cada projeto de cliente é o design da fábrica e os documentos iniciais, como o relatório de comissionamento, que estão disponíveis em uma plataforma central. Os documentos são organizados digitalmente e gerenciados como uma "réplica digital" durante todo o ciclo de vida. O desempenho ideal pode ser assegurado por meio do monitoramento contínuo do status do sistema. O diagnóstico sobre a condição do equipamento e a solução de problemas podem estender significativamente o ciclo de vida da fábrica. O monitoramento remoto de equipamentos e processos, por exemplo, por meio da integração contínua via API, possibilita que decisões baseadas em dados sejam tomadas para otimizar a eficiência e a qualidade da produção. Além disso, serviços como consultoria profissional e treinamento para o pessoal da fábrica podem ser oferecidos em todas as fases de um projeto do cliente, incluindo desenvolvimento de protocolo de validação e suporte para documentação IQ OQ PQ.
Componentes típicos