Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Na automação de processos, nos esforçamos para uma engenharia e um design de fábricas eficientes. É importante obter uma inicialização e comissionamento rápidos e produzir com eficiência e qualidade. A transformação digital e a Indústria 4.0 usam dados valiosos do nível de campo para otimizar processos. A conectividade a nível do campo e o acesso aos dados são cruciais. Até agora, havia limitações como baixa velocidade, largura de banda limitada e conversões de protocolo complexas.

As principais organizações de padrões trabalharam em conjunto com os principais parceiros da indústria, como a Endress+Hauser, para especificar uma camada física avançada para Ethernet, Ethernet-APL, que atende aos requisitos das indústrias de processos. Essa tecnologia foi projetada para ser aberta, preparada para o futuro e pronta para a Internet Industrial das Coisas (IIoT).

Benefícios da Ethernet-APL

Com a Ethernet-APL, a digitalização em indústrias de processo é totalmente viabilizada e os benefícios são obtidos em todas as fases do ciclo de vida. A Ethernet-APL amplia as capacidades da Ethernet convencional para atender aos altos requisitos da indústria de processos, por exemplo, comprimentos de cabo longos, fácil instalação e design intrinsecamente seguro para áreas classificadas. Ela viabiliza comunicação de alta velocidade e fornecimento de energia por meio de um cabo de 2 fios e, portanto, é adequada para equipamentos de nível de campo, como sensores de medição. A conectividade da Ethernet com equipamentos de campo fornece acesso total a variáveis de processo e monitoramento, dados de diagnóstico e funcionalidades avançadas, como verificação de status "pronto para lote" de múltiplos equipamentos.

Aplicações da Ethernet-APL

A Ethernet-APL pode ser utilizada em qualquer lugar onde as tecnologias 4–20 mA e fieldbus eram usadas no passado. Os equipamentos de campo e os produtos de infraestrutura são ideais para as indústrias de processos – principalmente para projetos greenfield, mas com algumas modificações também em brownfield. A Ethernet-APL se adapta a muitas aplicações em diferentes indústrias, onde alguns dos seguintes casos de uso são relevantes:

  • Informações adicionais sobre a qualidade do processo por meio do acesso a todos os dados de medição e de monitoramento
  • Funções avançadas, como verificação "pronta para lote" de múltiplos pontos de medição
  • Esforços para calibração de ciclos de comunicação analógicos
  • Áreas classificadas com risco de explosão
  • Gestão de ativos para diversos pontos de medição
  • Fácil acesso aos diagnósticos do equipamento
  • Monitoramento e otimização, por exemplo, usando o 2º canal / IIoT

Baixe nosso whitepaper para saber mais

Neste whitepaper, são descritos os aspectos de integração de sistemas relacionados ao diagnóstico, verificação e monitoramento de equipamentos, comparando 4–20 mA/HART e PROFINET via Ethernet-APL em cenários de aplicação prática.

Laboratório de avaliação de Ethernet-APL da BASF ©BASF

Laboratório de avaliação de Ethernet-APL da BASF

Exemplo de aplicação

Validação bem-sucedida da tecnologia Ethernet-APL na indústria química

No laboratório de Ethernet-APL da BASF, os engenheiros da BASF avaliaram a tecnologia de Ethernet-APL ao longo de vários meses. Diferentes topologias e casos de uso de acordo com os requisitos das fábricas da BASF estavam em foco. Além disso, a tecnologia foi validada em diversos testes de estresse em parceria com fabricantes de DCS, seletoras de campo e instrumentos. Os engenheiros identificaram muitas vantagens da nova tecnologia, como:

  • Instalação simples e flexível
  • Integração simples no DCS
  • Comunicação Ethernet estável e rápida
  • Alta disponibilidade do processo
  • Troca de equipamentos plug and play
  • Exportação de dados no 2º canal
Portfólio de Ethernet-APL

Equipamentos de campo Ethernet-APL para indústrias de processos

/
Portfólio de Ethernet-APL

Equipamentos de campo Ethernet-APL para indústrias higiênicas

/
Portfólio de Ethernet-APL

Ferramentas de gerenciamento de ativos e configuração de dispositivos

/

Perguntas frequentes sobre a Ethernet-APL

Quer saber mais?

Nossos consultores podem responder a todas as suas perguntas.

Notas finais

O que também pode ser do seu interesse