Considere seus dados de aplicação e processo para fazer a escolha certa. Os fatores mais importantes são a faixa de temperatura do processo, o desempenho de medição necessário, como precisão e tempo de resposta, instalação e condições ambientais. A seleção e configuração de cada termômetro (por exemplo, invasivo vs. não invasivo, contato direto vs. poço termométrico, detector de temperatura de resistência vs. termopar, modelo do transmissor e protocolo de comunicação, aprovações necessárias, como áreas perigosas ou requisitos SIL, tipo de conexão de processo e todos os outros componentes) depende desses fatores.
A Endress+Hauser oferece uma linha completa e altamente flexível de termômetros para medição de temperatura, bem como componentes que garantem a melhor solução de medição possível para qualquer aplicação industrial em automação de processos.
Termômetros industriais: Os termômetros de uso geral são usados em processos industriais que não requerem higiene ou esterilidade rigorosas. A ampla gama de configurações os torna adequados para aplicações exigentes na indústria de petróleo e gás ou em circuitos auxiliares. Eles estão disponíveis com várias certificações, conforme necessário, como aprovações Ex (ATEX, IEC, NEPSI, INMETRO, CSA, FM, ...), aprovações marítimas (BV, GL, LR, DNV, KR, ..) e diretivas de pressão (por exemplo, CRN).
Termômetros higiênicos: Esses sensores de temperatura são adequados para aplicações estéreis e assépticas, pois podem ser fornecidos com conexões de processo higiênicas e certificados e aprovações internacionais correspondentes, como EHEDG, 3-A, ASME BPE, cGMP, Material de contato com alimentos (EG) 1935/2004 / FDA DFR21 / GB4806.
Os termômetros compactos combinam sensor de temperatura e transmissor em um único conjunto não desmontável. Eles são pequenos, leves e oferecem conexões de processo para uso industrial ou higiênico. Seu design requer a substituição de toda a unidade em caso de falha, em vez da substituição de componentes individuais.
Os termômetros multiponto são usados para medir a temperatura em vários pontos simultaneamente para perfis de temperatura com mais de um sensor de temperatura. Eles são adequados para aplicações críticas envolvendo altas temperaturas, altas pressões ou meios corrosivos, por exemplo, na indústria de petróleo e gás e petroquímica, ou para uso em tanques ou silos, por exemplo, na indústria de alimentos e agricultura.
Os sensores de alta temperatura incluem materiais inovadores de poços termométricos, como cerâmicas não porosas, com melhor resistência ao desgaste e aos produtos químicos. Os sensores de termopar podem medir a temperatura em aplicações de até +1700 °C (+3092 °F) em fornos ou fundidos, por exemplo, na indústria metalúrgica, incineradores de resíduos, produção de cimento ou indústria de vidro.
Sensores de temperatura de superfície ou não invasivos são usados para medir a temperatura do processo ou do tubo tocando apenas a superfície externa do tubo (ou recipiente). Eles reduzem o risco de vazamento e evitam problemas de fluxo em tubos pequenos, em tubos que requerem pigging e em aplicações altamente corrosivas ou abrasivas.
Os sensores de temperatura da sonda de cabo estão disponíveis com conexão plug-in ou aparafusada e são equipados com um cabo flexível e não destacável. A bainha da sonda está em contato direto com o meio do processo, proporcionando detecção rápida e precisa de mudanças rápidas de temperatura. As sondas de cabo são normalmente usadas em máquinas, sistemas HVAC, equipamentos de laboratório e instalações com meios gasosos ou líquidos.
O uso do configurador de produtos da Endress+Hauser ajuda você a criar um termômetro para medir a temperatura em seu processo, decidindo sobre a versão de cada componente. Todos os componentes para medir a temperatura, como poço termométrico, transmissor, cabeçote do terminal, conexão do processo, pescoço/retardamento, inserto de medição, sensores de temperatura e outros acessórios estão disponíveis na Endress+Hauser.