Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Sistema de análise de vapor e água (SWAS) para produção de Alimentos e Bebidas

Cuide de seus geradores de vapor com soluções SWAS que evitam depósitos e corrosão

Solução SWAS Compact para análise de vapor e de água na indústria de Alimentos e Bebidas

a imagem apresenta um exemplo de solução disponível

Get in touch with our solutions consultants

For specific questions, please fill in the form and our solutions consultants will contact you. If you want, you can share more detailed information in the message field.

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

Soluções de monitoramento inteligentes para geradores de vapor Endress+Hauser, como painéis SWAS Compact, oferecem medições de última geração para todos os parâmetros críticos em um único local centralizado. Isso garante que seus componentes sejam protegidos contra corrosão e incrustação. As soluções SWAS da Endress+Hauser demonstraram a eficiência em vários casos de uso nas últimas décadas. Você recebe uma solução turnkey que precisa apenas ser conectada às suas conexões de processo e já estará pronto para uso.

Solution overview:

Available for:
Alimentos & Bebidas
Geração & Energia
Minérios, Minerais e Metais
Petróleo & Gás / Marítimo
Químicos

Hardware & Software:

  • A análise de água de todos os parâmetros críticos típicos: ex. pH/ORP, oxigênio dissolvido, condutividade (total, catiônico/ácido, diferencial), turbidez, TOC.  Parâmetros adicionais e sensores de terceiros sob encomenda. 
  • Medição de até oito parâmetros com um transmissor Liquiline de fácil utilização. 
  • O sistema SWAS Compact turnkey para a medição da condutividade total , ácido/catiônico e condutividade diferencial, oxigênio dissolvido, pH para temperaturas de até 50 bar/725 psi e 240 °C/460 °F em um equipamento.
  • A preparação da amostra com sistema de redução de temperatura e de pressão de até 320 bar/4.640 psi e 575°C/1.060 °F disponível.
  • Cálculo de valor de pH integrado usando condutividade diferencial.
  • Cálculo da capacidade de troca catiônica remanescente.
  • Sistema de desligamento automático se a temperatura de condensado exceder os limites de segurança.

Services:

  • Consultoria
  • Gestão de projeto
  • Teste de Aceitação em Fábrica (FAT)
  • Teste de Aceitação em Campo (SAT)
  • Certificação (CE)     
  • Comissionamento pelos engenheiros da Assistência Técnica da Endress+Hauser
  • Instalação, manutenção e serviço globais a partir de uma única fonte

SWAS Compact economiza até 70% do consumo de água

comparado aos sistemas SWAS convencionais

O impressionante sistema SWAS Compact, ideal para a Indústria de Alimentos e Bebidas, oferece a mais alta confiabilidade, disponibilidade e rastreabilidade com o mais baixo consumo de amostra e de água de refrigeração. Isso é garantido através do conjunto patenteado de vazão com layout de sensor sofisticado. Monitoramento de vapor e água eficiente para a produção de alimentos com redução de custo e de recursos.

A água pura é um pré-requisito para a segurança do produto e OPEX na indústria de alimentos e bebidas. Não somente para a própria produção de alimentos, mas para os processos de utilidades na produção, como a geração de vapor industrial. A qualidade da água deve atender consistentemente com as normas rigorosas de processamento de alimentos e as garantias do fabricante de turbina, caldeira e tubulação – incluindo toda documentação. Nossas soluções SWAS turnkeys ajudam a reduzir custos de manutenção, minimizar tempo de parada de processo e expandir a vida útil do gerador de vapor.

Obtenha suporte e reduza tempo de trabalho com um sistema compacto fácil de operar e de manter, que atende perfeitamente suas especificações.

Todos os nossos painéis SWAS permitem alta eficiência e, graças à identificação CE, são rigorosamente conformes com monitoramento.

Beneficie-se de um sistema SWAS Compact turnkey completo que analisa pH, oxigênio dissolvido, condutividade e condutividade ácida em uma única solução de painel.

Dados em tempo real e precisos a partir de seus pontos de processo críticos sem interrupção da produção.

Com um volume da amostra de somente 10 l/h, graças ao nosso layout de medição patenteado no painel SWAS Compact e 70% menos água de refrigeração e energia, comparado a sistemas similares, você pode economizar dinheiro em matéria-prima.

Você pode integrar todas as soluções SWAS de forma prática e perfeita aos seus CLPs existentes, usando várias interfaces, conectividade analógica, digital ou através de IIoT.

Com nossos sistemas de análise de vapor e água, você se beneficia de uma gestão de dados segura que oferece comprovação da qualidade da água a qualquer momento.

Conexão simples através de plug-and-play permite o uso rápido em seu site.

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Get in touch with our solutions consultants

For specific questions, please fill in the form and our solutions consultants will contact you. If you want, you can share more detailed information in the message field.

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

Offering highlights

/

Downloads

Explore recursos adicionais

document icon
Long live your power plant!
Modular SWAS panels for a safe water/steam cycle
download icon Download
document icon
Reliable water quality in steam circuits
Want to protect boilers, turbines and heat exchangers from corrosion and deposit buildup? Check out our SWAS Compact and get a reliable water quality in your steam circuits.
download icon Download
document icon
Maximum operational safety in water/steam circuits
Innovation brochure on the Electro-Deionization cation exchanger EDI for steam and water analysis systems
download icon Download

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Get in touch with our solutions consultants

For specific questions, please fill in the form and our solutions consultants will contact you. If you want, you can share more detailed information in the message field.

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

Explore other solutions