a imagem apresenta um exemplo de solução disponível
Soluções de monitoramento inteligentes para geradores de vapor Endress+Hauser, como painéis SWAS Compact, oferecem medições de última geração para todos os parâmetros críticos em um único local centralizado. Isso garante que seus componentes sejam protegidos contra corrosão e incrustação. As soluções SWAS da Endress+Hauser demonstraram a eficiência em vários casos de uso nas últimas décadas. Você recebe uma solução turnkey que precisa apenas ser conectada às suas conexões de processo e já estará pronto para uso.
Solution overview:
Available for:
Alimentos & Bebidas
Geração & Energia
Minérios, Minerais e Metais
Petróleo & Gás / Marítimo
Químicos
Hardware & Software:
A análise de água de todos os parâmetros críticos típicos: ex. pH/ORP, oxigênio dissolvido, condutividade (total, catiônico/ácido, diferencial), turbidez, TOC. Parâmetros adicionais e sensores de terceiros sob encomenda.
Medição de até oito parâmetros com um transmissor Liquiline de fácil utilização.
O sistema SWAS Compact turnkey para a medição da condutividade total , ácido/catiônico e condutividade diferencial, oxigênio dissolvido, pH para temperaturas de até 50 bar/725 psi e 240 °C/460 °F em um equipamento.
A preparação da amostra com sistema de redução de temperatura e de pressão de até 320 bar/4.640 psi e 575°C/1.060 °F disponível.
Cálculo de valor de pH integrado usando condutividade diferencial.
Cálculo da capacidade de troca catiônica remanescente.
Sistema de desligamento automático se a temperatura de condensado exceder os limites de segurança.
Services:
Consultoria
Gestão de projeto
Teste de Aceitação em Fábrica (FAT)
Teste de Aceitação em Campo (SAT)
Certificação (CE)
Comissionamento pelos engenheiros da Assistência Técnica da Endress+Hauser
Instalação, manutenção e serviço globais a partir de uma única fonte
SWAS Compact economiza até 70% do consumo de água
comparado aos sistemas SWAS convencionais
O impressionante sistema SWAS Compact, ideal para a Indústria de Alimentos e Bebidas, oferece a mais alta confiabilidade, disponibilidade e rastreabilidade com o mais baixo consumo de amostra e de água de refrigeração. Isso é garantido através do conjunto patenteado de vazão com layout de sensor sofisticado. Monitoramento de vapor e água eficiente para a produção de alimentos com redução de custo e de recursos.
A água pura é um pré-requisito para a segurança do produto e OPEX na indústria de alimentos e bebidas. Não somente para a própria produção de alimentos, mas para os processos de utilidades na produção, como a geração de vapor industrial. A qualidade da água deve atender consistentemente com as normas rigorosas de processamento de alimentos e as garantias do fabricante de turbina, caldeira e tubulação – incluindo toda documentação. Nossas soluções SWAS turnkeys ajudam a reduzir custos de manutenção, minimizar tempo de parada de processo e expandir a vida útil do gerador de vapor.
Obtenha suporte e reduza tempo de trabalho com um sistema compacto fácil de operar e de manter, que atende perfeitamente suas especificações.
Todos os nossos painéis SWAS permitem alta eficiência e, graças à identificação CE, são rigorosamente conformes com monitoramento.
Beneficie-se de um sistema SWAS Compact turnkey completo que analisa pH, oxigênio dissolvido, condutividade e condutividade ácida em uma única solução de painel.
Dados em tempo real e precisos a partir de seus pontos de processo críticos sem interrupção da produção.
Com um volume da amostra de somente 10 l/h, graças ao nosso layout de medição patenteado no painel SWAS Compact e 70% menos água de refrigeração e energia, comparado a sistemas similares, você pode economizar dinheiro em matéria-prima.
Você pode integrar todas as soluções SWAS de forma prática e perfeita aos seus CLPs existentes, usando várias interfaces, conectividade analógica, digital ou através de IIoT.
Com nossos sistemas de análise de vapor e água, você se beneficia de uma gestão de dados segura que oferece comprovação da qualidade da água a qualquer momento.
Conexão simples através de plug-and-play permite o uso rápido em seu site.
A Heizkraftwerk Zwickau Süd GmbH (HKWZS) construiu uma nova usina de energia de biomassa para abastecer a cidade de Zwickau. A usina foi equipada com uma solução SWAS analítica de última geração.
Com o painel SWAS Compact, o monitoramento contínuo de parâmetros de qualidade como pH e condutividade na produção de queijo pode ser automatizado e simplificado.
/
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Garanta a confiança do ponto de medição e alta performance do processo desde o princípio com os serviços de comissionamento de equipamentos da Endress+Hauser
Want to protect boilers, turbines and heat exchangers from corrosion and deposit buildup? Check out our SWAS Compact and get a reliable water quality in your steam circuits.
Gestão de estoque de classe mundial para a indústria de alimentos
Saiba mais sobre nossas soluções de classe mundial para gestão de estoque na indústria de alimentos e bebidas e como a Endress+Hauser pode gerenciar seus estoque em vários locais.
Monitoramento da temperatura em tanques e silos na indústria de alimentos
Descubra nossa solução para monitoramento da temperatura para evitar degradação de alimento em tanques de granel e em silos. O perfil preciso da temperatura garante a qualidade do produto e a segurança da fábrica todo o tempo.
Monitoramento de estoque de líquidos na Indústria de Alimentos e Bebidas
Saiba como as soluções em monitoramento de estoque Endress+Hauser ajudam a gerenciar estoque de matéria-prima ou produtos finais a granel em vários sites
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .