a imagem apresenta um exemplo de solução disponível
O Liquiline Control é uma solução baseada em CLP que garante a remoção confiável de fósforo de efluentes, processos estáveis mesmo durante cargas de pico e redução de custos através do uso otimizado de precipitantes. Ela é projetada como um sistema modular e expansível e está disponível como um sistema autônomo e descentralizado em diversas configurações de invólucro. Essa flexibilidade permite a integração rápida e fácil a sistemas de controle de processo existentes, bem como a integração da instrumentação existente.
Solution overview:
Available for:
Água & Saneamento
Hardware & Software:
Baseado em controlador lógico programável (CLP)
Disponível para instalação em gabinetes existentes ou como um gabinete do tipo turnkey separado
Fácil integração a sistemas de controle de processo (PCS) existentes através de comunicação fieldbus digital ou uso de unidade de controle autônoma através de sinais analógicos
Disponível também com uma solução completa com software de controle, instrumentação necessária (ex. analisador de fosfato) e uma ampla gama de serviços
Estratégias de controle preditivas para atenuação de picos de carga de fósforo
Acesso remoto seguro e prático através de webserver
Operação através de display touch, por smartphone/tablet ou a partir da sala de controle
É possível incluir módulos de software a qualquer momento
Services:
Consultoria
Gestão de projeto
Teste de Aceitação em Fábrica (FAT)
Teste de Aceitação em Campo (SAT)
Certificação (CE)
Comissionamento pelos engenheiros da Assistência Técnica da Endress+Hauser
Treinamentos no local
Manutenção remota
Otimização durante a operação
Instalação, manutenção e serviço globais a partir de uma única fonte
Economize até 30% de precipitante de fosfato
Otimize a dosagem de precipitante de fosfato e descubra um potencial significativo para economizar! A dosagem está em um nível ideal se sua fábrica atender de forma confiável o valor limite mas não usar mais precipitante do que o necessário. Como otimizar a precipitação de fosfato? Com o uso do sistema Liquiline Control. Ele faz a dosagem de precipitante automaticamente de acordo com a carga real e seu valor limite de fósforo individual. O resultado é a remoção de fósforo dos efluentes de forma confiável e com economia de recursos .
Liquiline Control é uma solução de automação que usa medição contínua da taxa de vazão e de fosfato para controlar suas bombas de dosagem de precipitante. Ele pode ajustar rapidamente a dosagem de precipitante no caso de mudança nas cargas de fósforo ou nas taxas de vazão. Isso assegura a remoção eficiente de fósforo de efluentes, o que significa menos precipitante de fosfato e, consequentemente, redução de custos. Além disso, a dosagem de precipitante otimizada evita a salinização da biologia e altos volumes de lodo.
Total conformidade com seus valores de descarga definidos para fósforo - mesmo com influentes dinâmicos e altos picos de carga
Consumo otimizado de precipitante de fosfato baseado na carga efetiva
Controle de três bombas de dosagem ao mesmo tempo
Você pode usar precipitantes a base de ferro, a base de alumínio bem como de fosfato mistos para sua remoção química de fósforo
O processo fica totalmente sob seu controle, pois você pode mudar para a operação manual a qualquer momento
The wastewater treatment plant in Stadtlohn (Germany) regulates phosphate removal using the Liquiline Control system. The result: stable outlet values with optimized precipitant consumption.
Automated phosphate removal in Stadtlohn WWTP
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Making sure your wastewater treatment plant runs and runs
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for wastewater. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your wastewater treatment processes easier.
Com esta solução inteligente de monitoramento, você obtém total transparência de todas as atividades em sua rede de água potável ou águas residuais. Descubra como você pode economizar tempo enquanto reduz custos de operação e de energia.
Remoção de nitrogênio de águas residuais com Liquiline Control
Descubra a solução de automação Liquiline Control para remoção confiável de nitrogênio de águas residuais, processos estáveis mesmo durante picos de carga e economia de custos através do uso otimizado de energia.
Sistemas de monitoramento da qualidade da água para água potável
Explore as soluções da Endress+Hauser para o segmento de tratamento de água para um monitoramento da qualidade da água potável econômico e confiável, hoje e no futuro.
Sistemas de monitoramento para estações de tratamento de efluentes municipais
Descubra o monitoramento inteligente da Endress+Hauser para estações de tratamento de efluentes. Esteja em conformidade com valores limite com eficiência aprimorada com nossos sistemas de monitoramento completos, fáceis de usar e econômicos.
Sistemas de monitoramento de efluentes para todas as indústrias
Saiba mais sobre nossos sistemas robustos e completos de monitoramento de efluentes com manutenção inteligente que ajudam você a cumprir com seus limites legais e contratuais.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .