-
Treinamentos
HART - comprovado para automação de processos
Obtenha mais de seus equipamentos HART nos adotando como seu parceiro de projeto.
O HART é um padrão industrial com uma gigantesca base instalada em todo o mundo. Ele é uma tecnologia “inteligente”, ou seja, suporta a transmissão simultânea de um sinal analógico de 4 a 20 mA e da comunicação digital pelo mesmo par de fios.
Em quase todas as aplicações, o sinal HART é usado apenas para parametrização. Com as ferramentas apropriadas, no entanto, o HART coloca ao seu alcance o monitoramento contínuo de equipamentos, informações de processos multivariáveis e diagnósticos em tempo real para equipamentos novos e antigos.
Seus benefícios HART

Explore o potencial do HART conosco como seu parceiro:
Mais de 20 anos de experiência com uma tecnologia comprovada
Ampla linha de instrumentos de medição HART
Diagnósticos avançados e equipamentos multivariáveis inteligentes
Comissionamento e gerenciamento de equipamentos simples
Integração simples aos sistemas de controle
Hardware auxiliar e dispositivo portátil
Suporte e serviços em todo o mundo
Integração de equipamentos
Há três maneiras básicas de integrar as medições fornecidas pelos equipamentos HART em um sistema de controle:
Conexão ponto a ponto do sinal de 4 a 20 mA
Conexão por meio de uma E/S remota ou multiplexador HART a um sistema de barramento hierárquico, por ex., PROFIBUS
Em raras ocasiões, a conexão de um barramento multidrop HART a uma placa de E/S HART
Somente nos dois últimos casos as informações completas do equipamento estão disponíveis para o sistema de controle.
Operação e gerenciamento de equipamentos
Informações sobre o equipamento HART (parâmetros, status, etc.) podem ser acessadas por:
Um quadro FDT, por ex. FieldCare, que requer um assim chamado DTM para cada tipo de equipamento
Uma ferramenta de operação DD/EDD, como o equipamento portátil Field Xpert SFX350/SFX370, a Asset Management Solution (AMS) e o Process Device Manager (PDM)
Nós oferecemos DTMs, DDs e EDDs para todos os nossos equipamentos HART e asseguramos que eles estejam integrados nas ferramentas acima mencionadas.
Drivers de equipamento e certificados
Os arquivos de descrição do equipamento e os certificados podem ser obtidos na área de download de cada produto.
HART – soluções para gerenciamento de equipamentos
Downloads
-
Brochura de competência sobre Tecnologia HART
Tecnologia HART - simples, eficiente, econômica e fácil de usar.
Tamanho do arquivo:
Nome do arquivo: