Medição da temperatura inovadora - iTHERM StrongSens
Para fábricas com cada vez mais requisitos para os dispositivos de medição, por ex., com turbinas e compressores
O usuário pode contar com o iTHERM StrongSens para fábricas expostas a vibrações. Resistência ao choque e vibração de >60g (testado: 63g). O "pacote de energia" ("power package" ) StrongSens pode ser usado de -50 ° C a +500 ° C. Sensores de temperatura com tecnologia iTHERM StrongSens são a solução ideal para as indústrias de petróleo e gás, química, geração e energia, alimentos e bebidas, bem como as indústrias de Ciências da vida.