Sobre Medidores de pH portáteis
Não importa se você deseja capturar e analisar pH, ORP, oxigênio dissolvido ou valores de condutividade no laboratório, instrumentos de medição confiáveis são necessários. A Endress+Hauser transfere o conhecimento e as tecnologias da automação de processos para os laboratórios. Beneficie-se do nosso portfólio Memosens Lab com tecnologia Memosens 2.0 de ponta oferecendo fácil operação, maior precisão e valores medidos confiáveis.
O portfólio Memosens Lab reúne todos os componentes necessários para garantir medições rastreáveis e confiáveis no laboratório ou para amostragem aleatória diretamente no campo. É composto pelo dispositivo portátil Liquiline Mobile CML18, o Memobase Pro para rastreabilidade perfeita e sensores de laboratório precisos para pH, ORP, oxigênio dissolvido (OD) e condutividade. Todos os instrumentos estão conectados e fornecem valores medidos 100% consistentes.
Facilite
Basta conectar o sensor para sua tarefa de medição ao dispositivo portátil multiparâmetro CML18 e começar a capturar valores. Para alternar entre os diferentes parâmetros pH, ORP, oxigênio dissolvido e condutividade, basta trocar o sensor diretamente no local e começar a medir sem qualquer calibração adicional. Todas as etapas de sua medição são documentadas de forma rastreável no software Memobase Pro para atender aos seus requisitos de GLP (Boas Práticas de Laboratório).
Me dê valores confiáveis
Os sensores impressionam com alta precisão e tempo de resposta rápido, o que é indispensável especialmente para medições de oxigênio. A tecnologia do sensor Memosens também garante medições sem problemas e um sinal digital sólido sem o risco de perda repentina de sinal. A tecnologia é única em medições de laboratório e simplifica o trabalho diário em todos os níveis. O uso de uma tecnologia para todas as medições no laboratório e no processo garante consistência total e valores medidos confiáveis em todos os momentos.
Conexão de todos os componentes do conceito do portfólio Memosens Lab
Portfólio de laboratório Memosens Lab composto pelo software Memobase Pro, o Liquiline Mobile CML18 e os sensores de laboratório correspondentes para pH (CPL51E, CPL53E, CPL57E), oxigênio (COL37E) e condutividade (CLL47E)
Análise confiável de sua amostra no laboratório
Conexão de todos os componentes do conceito do portfólio Memosens Lab
Portfólio de laboratório Memosens Lab composto pelo software Memobase Pro, o Liquiline Mobile CML18 e os sensores de laboratório correspondentes para pH (CPL51E, CPL53E, CPL57E), oxigênio (COL37E) e condutividade (CLL47E)
Análise confiável de sua amostra no laboratório
Verifique os circuitos de medição online no processo
Use o Liquiline Mobile CML18 como medidor portátil de pH, medidor portátil de oxigênio dissolvido e medidor portátil de condutividade para verificar seus pontos de medição. Capture os valores medidos para pH, ORP, condutividade ou oxigênio em paralelo com as medições online.
Medições diretamente no campo
Controle de parâmetros críticos diretamente no local da aplicação. Por exemplo, os operadores precisam controlar a concentração de oxigênio dissolvido em tanques de aeração em estações de tratamento de águas residuais. Com o Liquiline CML18 e o COL37E, você pode contar com operação fácil e medições precisas.
Verifique suas amostras coletadas no laboratório
Analisar amostras do processo no laboratório. Com o software Memobase, todos os valores medidos podem ser documentados de forma rastreável de acordo com GLP.
Benefícios
- Valores medidos confiáveis: transferimos nosso conhecimento de processo para sua medição de laboratório. Tecnologia comprovada Memosens com verdadeiro plug & play para todos os casos de uso de amostragem aleatória verificando seus pontos de medição existentes.
- Operação fácil graças ao verdadeiro plug & play: Basta alterar os sensores no ponto de medição para capturar outros parâmetros. Não há calibração adicional necessária.
- Aumente seu GLP para rastreabilidade total do sensor e da medição: Com o MemobasePro Mobile, você pode facilmente realizar ajustes do sensor e escanear o código QR nas soluções tampão Endress+Hauser para rastreabilidade total até a série de frascos tampão.
- Medidor portátil Liquiline CML18 para medições móveis: O transmissor portátil possui conexão Bluetooth e pode ser equipado com acessórios úteis, como um para-choque resistente a choques ou um cordão para mãos livres durante o trabalho.
- Personalize seu medidor de pH portátil: selecione entre 4 eletrodos de pH - Memosens CPL51E e Memosens CPL53E para aplicações padrão, Memosens CPL57E para água pura e Memosens CPL59E para meios exigentes - e combine-os com o dispositivo portátil Liquiline CML18.