1/4" (6.35 mm) and 1/2" (12.7 mm) diameter immersion optics
Especificações resumidas
Compatibilidade com sonda de amostragem
Sonda Raman Rxn-10
Materiais molhados
Metal: Liga C276 por padrão (aço inoxidável 316L ou titânio grau 2 sob encomenda) Janela: Safira de alta pureza, projeto proprietário não brasado de ajuste por compressão
The fixed focus design of the Raman immersion optic provides long-term measurement stability along with superior signal performance which is essential for transferable, high-performance Raman measurements. Compatible with the Rxn-10 probe, the immersion optic uses no movable parts so it is always in focus. The Raman immersion optic is well-suited for use in reaction vessels, laboratory reactors, or process streams, and its wettable components resist corrosion in harsh environments.
Pharmaceutical: drug substance unit operations, reaction analysis, crystallization, end-point detection, solvent swaps
Chemical: material identification, reaction analysis, polymerization, cross-linking, blending
Food & Beverage: blending, purification, natural and synthetic components
Development laboratory: versatile in situ analysis, feasibility studies, model development (or similar)
Benefícios
Ideal for quick measurements of liquids, slurries, and semi-solids in a laboratory setting
Superior signal performance
Available in 1/4” and 1/2” diameters
No user-adjustable parts
Wettable components resist corrosion in harsh environments (including acidic solutions)
Espectroscopia Raman - tecnologia de análise óptica avançada
Aumente a segurança da fábrica, garanta a qualidade do produto e otimize operações. A espectroscopia Raman mede a composição e estrutura molecular de suas amostras do laboratório ao processo em tempo real
Raman downstream process measurement of biosimilars - Alvotech’s testing of the protein purification process during ultrafiltration/diafiltration (UF/DF)
A Borealis monitora as tipologias de polipropileno e polietileno durante as reações de polimerização de olefinas em reatores loop alimentados continuamente na indústria química.
A KBI Biopharma está monitorando uma gama diversificada de linhagens e concentrações de células em volume mínimo para o cultivo automatizado de células na indústria de Life Sciences.
Aumente a segurança da fábrica, garanta a qualidade do produto e otimize operações. A espectroscopia Raman mede a composição e estrutura molecular de suas amostras do laboratório ao processo em tempo real
Faixa de temperatura: -30 a 120 °C / -22 a 248 °F (aço inoxidável 316L) -30 a 280 °C / -22 a 536 °F (liga C276) -30 a 315 °C / -22 a 599 °F (Titânio grau 2)
Pressão
Pressão mínima: Vácuo total (0 Bara) mas não vácuo ultra-alto (UHV) onde a liberação de gases pode ser um problema Pressão máx. E/S de 1/4 pol.: 168,5 barg/ 2444 psig (aço inoxidável 316L) 186,2 barg/ 2701 psig (liga C276) 76,3 barg/ 1107 psig (titânio grau 2) Pressão máxima, E/S de 1/2 pol: 142,4 barg/ 2066 psig (aço inoxidável 316L) 158,1 barg/ 2293 psig (liga C276) 65,2 barg/ 946 psig (titânio grau 2)
Materiais molhados
Metal: Liga C276 por padrão (aço inoxidável 316L ou titânio grau 2 sob encomenda) Janela: Safira de alta pureza, projeto proprietário não brasado de ajuste por compressão
Comprimento
Comprimento do eixo óptico de imersão: 152, 305, 457 mm 6, 12, 18 pol Diâmetro externo: 12,7 mm / 0,5 pol. Comprimento do eixo óptico de imersão: 152 ou 203 mm 6 ou 8 pol Diâmetro externo: 6,35 mm/ 0,25 polegadas
Informações técnicas para os Acessórios ópticos da sonda Rxn-10
Informações Técnicas (TI)
Versão em português - 03/2025
New version available in English
Design e especificações do sistema para a óptica da sonda Rxn-10: Ópticas de imersão Raman (KIO1), ópticas sem contato (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), multióptica bio (KRBMO), mangas de bio (KRBSL), e sistema óptico Raman para uso individual (KRSU1)
Acessórios ópticos para a sonda Rxn-10 Instruções de operação
Instruções de Operação (BA)
Versão em português - 02/2025
New version available in English
Detalhes de comissionamento, operação e manutenção para as ópticas da sonda Rxn-10: Ópticas de imersão Raman (KIO1), ópticas sem contato (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), multióptica bio (KRBMO), mangas bio (KRBSL), e sistema óptico Raman para uso único (KRSU1)
Ópticas de acessório para a sonda Rxn-10 Resumo
das instruções de operação
Instruções curtas (KA)
Versão em português - 12/2024
New version available in English
Guia de início rápido para as ópticas da sonda Rxn-10: Ópticas de imersão Raman (KIO1), ópticas sem contato (KNCO1), BIO-Óptica (KLBIO1), multióptica bio (KRBMO), mangas de bio (KRBSL), e sistema óptico Raman para uso individual (KRSU1)
Raman application guide for the life science industry -
Trusted composition analysis for the life sciences
PU (publicação)
Versão em inglês - 04/2022
New version available in English
A guide to our Raman spectroscopy application notes for the Life Science industry (featuring the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic, non-contact optic).
Raman-Anwendungsleitfaden für die
Life-Sciences-Industrie
PU (publicação)
Versão em alemão - 09/2025
New version available in English
Ein Leitfaden zu unseren Anwendungshinweisen zur Raman-Spektroskopie für die Life-Science-Industrie (Raman Rxn2-Analysator, Raman Rxn4-Analysator, Rxn-10-Sonde, Rxn-20-Sonde, Rxn-45-Sonde, Rxn-46-Sonde und Zubehör für Sondenoptiken (blO-Optic, Raman- Single Use-Optiksystem / SUB, Immersionsoptik, berührungslose Optik)
Continue sua seleção entre todas as opções possíveis
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .