Using patented tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) technology, the SS2100 gas analyzer measures specific gases (H2O, CO2, and H2S) with precision while avoiding interferences that are common with traditional infrared analyzers. The SS2100 analyzer requires little maintenance and does not need recalibration or periodic replacement parts.
Gas analysis: ppb level measurement of H2O, ppm level measurement of H2O, H2S, and CO2, and percent (%) level measurement of H2S and CO2
Natural gas: production, storage, transportation, distribution
A Borealis monitora as tipologias de polipropileno e polietileno durante as reações de polimerização de olefinas em reatores loop alimentados continuamente na indústria química.
Um analisador de gás avançado para medição de sulfeto de hidrogênio (H2S). O SS2100 usa espectroscopia de absorção de laser de diodo ajustável (TDLAS) para determinar a concentração da substância analisada sem contato físico com a corrente.
Canais
1
Substância analisada e ranges de medição
H2S (Sulfeto de hidrogênio): 0 a 10 ppmv 0 a 1.000 ppmv 0 a 5.000 ppmv 0 a 5% de volume
Variáveis medidas
Concentração Pressão da célula Temperatura da célula
Range de temperatura ambiente
-20 a 50 °C (-4 a 122 °F) Opcional: -10 a 60 °C (14 a 140 °F)
Range de pressão de operação
Pressão de entrada: 140 a 350 kPa (20 a 50 psig) Célula de amostra: 800 a 1.200 mbara ou 950 a 1.700 mbara (opcional)
Materiais úmidos do analisador
Aço inoxidável 316 L Anéis O-ring FKM Vidro
Fonte de alimentação
120 ou 240 VAC ± 10 %, 50 a 60 Hz, 300 W (18 a 24 VDC - opcional somente para componentes eletrônicos) 3 Amps máx. a 120 VAC, 1,5 Amps máx. a 240 VAC
Comunicação
Saída analógica: Dois 4-20mA isolados, 1.200 ohms a 24 VDC de carga máx. Série: RS232C e Ethernet Protocolo: Modbus Gould RTU ou Daniel RTU ou ASCII Saídas digitais: 5, alarme de concentração, falha geral, falha de validação, validação 1 ativa, validação 2 ativa Entradas digitais: 2, alarme de vazão, solicitação de validação
Materiais do invólucro
Componentes eletrônicos: Aço inoxidável 304 ou 316 L Gabinete do sistema de amostra: Aço inoxidável 304 ou 316 L
Aprovações para área classificada
CSA Classe I, Divisão 2 CSA Classe I, Zona 2
Grau de proteção
IP66, Tipo 4X
Measuring principle
TDLAS
Cabeçalho do produto
Um analisador de gás avançado para medição de umidade (H2O). O SS2100 usa espectroscopia de absorção de laser de diodo ajustável (TDLAS) para determinar a concentração da substância analisada sem contato físico com a corrente.
Canais
1
Substância analisada e ranges de medição
H2O (Umidade): 0 a 10 ppmv 0 a 100 ppmv 0 a 50 ppmv 0 a 5000 ppmv
Variáveis medidas
Concentração Ponto de orvalho - Umidade Pressão da célula Temperatura da célula
Range de temperatura ambiente
-20 a 50 °C (-4 a 122 °F) Opcional: -10 a 60 °C (14 a 140 °F)
Range de pressão de operação
Pressão de entrada: 140 a 350 kPa (20 a 50 psig) Célula de amostra: 800 a 1.200 mbara ou 950 a 1.700 mbara (opcional)
Materiais úmidos do analisador
Aço inoxidável 316 L Anéis O-ring FKM Vidro
Fonte de alimentação
120 ou 240 VAC ± 10 %, 50 a 60 Hz, 300 W (18 a 24 VDC - opcional somente para componentes eletrônicos) 3 Amps máx. a 120 VAC, 1,5 Amps máx. a 240 VAC
Comunicação
Saída analógica: Dois 4-20mA isolados, 1.200 ohms a 24 VDC de carga máx. Série: RS232C e Ethernet Protocolo: Modbus Gould RTU ou Daniel RTU ou ASCII Saídas digitais: 5, alarme de concentração, falha geral, falha de validação, validação 1 ativa, validação 2 ativa Entradas digitais: 2, alarme de vazão, solicitação de validação
Materiais do invólucro
Componentes eletrônicos: Aço inoxidável 304 ou 316 L Gabinete do sistema de amostra: Aço inoxidável 304 ou 316 L
Aprovações para área classificada
CSA Classe I, Divisão 2 CSA Classe I, Zona 2
Grau de proteção
IP66, Tipo 4X
Measuring principle
TDLAS
Cabeçalho do produto
Um analisador de gás avançado para medição de dióxido de carbono (CO2). O SS2100 usa espectroscopia de absorção de laser de diodo ajustável (TDLAS) para determinar a concentração da substância analisada sem contato físico com a corrente.
Canais
1
Substância analisada e ranges de medição
CO2 (Dióxido de carbono): 0 a 10 ppmv 0 a 1.000 ppmv 0 ppmv a 5.000 ppmv 0 a 5% de volume 0 a 10% de volume 0 a 20% de volume
Variáveis medidas
Concentração Pressão da célula Temperatura da célula
Range de temperatura ambiente
-20 a 50 °C (-4 a 122 °F) Opcional: -10 a 60 °C (14 a 140 °F)
Range de pressão de operação
Pressão de entrada: 140 a 350 kPa (20 a 50 psig) Célula de amostra: 800 a 1.200 mbara ou 950 a 1.700 mbara (opcional)
Materiais úmidos do analisador
Aço inoxidável 316 L Anéis O-ring FKM Vidro
Fonte de alimentação
120 ou 240 VAC ± 10 %, 50 a 60 Hz, 300 W (18 a 24 VDC - opcional somente para componentes eletrônicos) 3 Amps máx. a 120 VAC, 1,5 Amps máx. a 240 VAC
Comunicação
Saída analógica: Dois 4-20mA isolados, 1.200 ohms a 24 VDC de carga máx. Série: RS232C e Ethernet Protocolo: Modbus Gould RTU ou Daniel RTU ou ASCII Saídas digitais: 5, alarme de concentração, falha geral, falha de validação, validação 1 ativa, validação 2 ativa Entradas digitais: 2, alarme de vazão, solicitação de validação
Materiais do invólucro
Componentes eletrônicos: Aço inoxidável 304 ou 316 L Gabinete do sistema de amostra: Aço inoxidável 304 ou 316 L
Aprovações para área classificada
CSA Classe I, Divisão 2 CSA Classe I, Zona 2
Grau de proteção
IP66, Tipo 4X
Measuring principle
TDLAS
Cabeçalho do produto
Analisador de gás multicanal avançado para sulfeto de hidrogênio (H2S) e umidade (H2O), também conhecido como 2-Pack. O SS2100 usa espectroscopia de absorção de laser de diodo ajustável (TDLAS) para determinar a concentração da substância analisada sem contato físico com a corrente.
Canais
2
Substância analisada e ranges de medição
H2S (Sulfeto de hidrogênio): 0 a 10 ppmv (mínimo) 0 a 1.000 ppmv (máximo) H2O (Umidade): 0 a 100 ppmv (mínimo) 0 a 5.000 ppmv (máximo)
Variáveis medidas
Concentração Ponto de orvalho - Umidade Pressão da célula Temperatura da célula
Range de temperatura ambiente
-20 a 50 °C (-4 a 122 °F) Opcional: -10 a 60 °C (14 a 140 °F)
Range de pressão de operação
Pressão de entrada: 140 a 350 kPa (20 a 50 psig) Célula de amostra: 800 a 1.200 mbara ou 950 a 1.700 mbara (opcional)
Materiais úmidos do analisador
Aço inoxidável 316 L Anéis O-ring FKM Vidro
Fonte de alimentação
120 ou 240 VAC ± 10 %, 50 a 60 Hz, 300 W (18 a 24 VDC - opcional somente para componentes eletrônicos) 3 Amps máx. a 120 VAC, 1,5 Amps máx. a 240 VAC
Comunicação
Saída analógica: 4 x 4-20mA isoladas, 1200 ohms a 24 VDC de carga máx. Série: RS232C e Ethernet (H2S) e RS232C ou Ethernet (H2O) Protocolo: Modbus Gould RTU ou Daniel RTU ou ASCII Saídas digitais (H2S): 5, alarme de concentração, falha geral, falha de validação, validação 1 ativa, validação 2 ativa Entradas digitais (H2S): 2, alarme de vazão, solicitação de validação Saídas digitais (H2O): 2, alarme de concentração, falha geral
Materiais do invólucro
Componentes eletrônicos: Aço inoxidável 304 ou 316 L Gabinete do sistema de amostra: Aço inoxidável 304 ou 316 L
Aprovações para área classificada
CSA Classe I, Divisão 2 CSA Classe I, Zona 2
Grau de proteção
IP66, Tipo 4X
Measuring principle
TDLAS
Cabeçalho do produto
Analisador de gás multicanal avançado para sulfeto de hidrogênio (H2S) e dióxido de carbono (CO2), também conhecido como 2-Pack. O SS2100 usa espectroscopia de absorção de laser de diodo ajustável (TDLAS) para determinar a concentração da substância analisada sem contato físico com a corrente.
Canais
2
Substância analisada e ranges de medição
H2S (Sulfeto de hidrogênio): 0 a 10 ppmv (mínimo) 0 a 1.000 ppmv (máximo) CO2 (Dióxido de Carbono): 0 a 5.000 ppmv 0 a 5% de volume 0 a 10% de volume 0 a 20% de volume
Variáveis medidas
Concentração Pressão da célula Temperatura da célula
Range de temperatura ambiente
-20 a 50 °C (-4 a 122 °F) Opcional: -10 a 60 °C (14 a 140 °F)
Range de pressão de operação
Pressão de entrada: 140 a 350 kPa (20 a 50 psig) Célula de amostra: 800 a 1.200 mbara ou 950 a 1.700 mbara (opcional)
Materiais úmidos do analisador
Aço inoxidável 316 L Anéis O-ring FKM Vidro
Fonte de alimentação
120 ou 240 VAC ± 10 %, 50 a 60 Hz, 300 W (18 a 24 VDC - opcional somente para componentes eletrônicos) 3 Amps máx. a 120 VAC, 1,5 Amps máx. a 240 VAC
Comunicação
Saída analógica: 4 x 4-20mA isoladas, 1200 ohms a 24 VDC de carga máx. Série: RS232C e Ethernet (H2S) e RS232C ou Ethernet (CO2) Protocolo: Modbus Gould RTU ou Daniel RTU ou ASCII Saídas digitais (H2S): 5, alarme de concentração, falha geral, falha de validação, validação 1 ativa, validação 2 ativa Entradas digitais (H2S): 2, alarme de vazão, solicitação de validação Saídas digitais (CO2): 2, alarme de concentração, falha geral
Materiais do invólucro
Componentes eletrônicos: Aço inoxidável 304 ou 316 L Gabinete do sistema de amostra: Aço inoxidável 304 ou 316 L
Aprovações para área classificada
CSA Classe I, Divisão 2 CSA Classe I, Zona 2
Grau de proteção
IP66, Tipo 4X
Measuring principle
TDLAS
Cabeçalho do produto
Analisador de gás multicanal avançado para sulfeto de hidrogênio (H2S), umidade (H2O) e dióxido de carbono (CO2), também conhecido como 3-Pack. O SS2100 usa espectroscopia de absorção de laser de diodo ajustável (TDLAS) para determinar a concentração da substância analisada sem contato físico com a corrente.
Canais
3
Substância analisada e ranges de medição
H2S (Sulfeto de hidrogênio): 0 a 10 ppmv (mínimo) 0 a 1.000 ppmv (máximo) H2O (Umidade): 0 a 100 ppmv (mínimo) 0 a 5.000 ppmv (máximo) CO2 (Dióxido de Carbono): 0 a 5.000 ppmv 0 a 5% de volume 0 a 10% de volume 0 a 20% de volume
Variáveis medidas
Concentração Ponto de orvalho - Umidade Pressão da célula Temperatura da célula
Range de temperatura ambiente
-20 a 50 °C (-4 a 122 °F) Opcional: -10 a 60 °C (14 a 140 °F)
Range de pressão de operação
Pressão de entrada: 140 a 350 kPa (20 a 50 psig) Célula de amostra: 800 a 1.200 mbara ou 950 a 1.700 mbara (opcional)
Materiais úmidos do analisador
Aço inoxidável 316 L Anéis O-ring FKM Vidro
Fonte de alimentação
120 ou 240 VAC ± 10 %, 50 a 60 Hz, 300 W (18 a 24 VDC - opcional somente para componentes eletrônicos) 3 Amps máx. a 120 VAC, 1,5 Amps máx. a 240 VAC
Comunicação
Saída analógica: 4 x 4-20mA isoladas, 1200 ohms a 24 VDC de carga máx. Série: RS232C e Ethernet (H2S) e RS232C ou Ethernet (H2O/CO2) Protocolo: Modbus Gould RTU ou Daniel RTU ou ASCII Saídas digitais (H2S): 5, alarme de concentração, falha geral, falha de validação, validação 1 ativa, validação 2 ativa Entradas digitais (H2S): 2, alarme de vazão, solicitação de validação Saídas digitais (H2O/CO2): 2, alarme de concentração, falha geral
Materiais do invólucro
Componentes eletrônicos: Aço inoxidável 304 ou 316 L Gabinete do sistema de amostra: Aço inoxidável 304 ou 316 L
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .