Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Levelflex FMP55 - Radar guiado

Medição de nível e interface
Radar de onda guiada
Levelflex FMP51

O sensor padrão para alta demanda em medição de nível de líquidos

FMP51
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações

Especificações resumidas

  • Accuracy

    Rod probe :+/- 2 mm (0.08 in)
    Rope probe <= 15 m (49 ft): +/- 2 mm (0.08 in)
    Rope probe > 15 m (49 ft): +/- 10 mm (0.39 in)
    Coaxial probe: +/- 2 mm (0.08 in)

  • Process temperature

    -50...+200 °C
    (-58...+392 °F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Vacuum...40 bar
    (Vacuum...580 psi)

  • Max. measurement distance

    Rod: 10 m (33 ft) Min DK>1.6
    Rope: 25 m...30 m (82ft...98 ft) Min DK>1.6;
    30m...45 m (98ft...148 ft) Min DK>1,9
    Coaxial probe: 6 m (20 ft) Min DK>1.4

  • Main wetted parts

    Rod probe:
    316L, Alloy C, Ceramic
    Rope probe:
    316, 316L, Alloy C, Ceramic
    Coaxial probe:
    316L, Alloy C, Ceramic, PFA

Campo de aplicação

O Levelflex FMP51 para medição de nível mesmo em condições extremas de processo como alta temperatura e alta pressão na indústria de processos. O FMP51 oferece confiabilidade máxima mesmo em caso de superfície móvel e espuma ou quando diversos abafadores de tanques interferem com a medição. O Levelflex FMP51 é usado para medição contínua de nível de líquidos, materiais pastosos e lodos, bem como a medição de interface. A medição não é afetada por mudanças do meio, mudanças de temperatura, coberturas de gás ou vapores.

Versão com haste, corda ou sonda coaxial.

  • Conexões de processo: roscas ou flanges

  • Temperatura: -50 a +200 °C (-58 a +392 °F)

  • Pressão: -1 a +40 bar (-14,5 a +580 psi)

  • Faixa de medição máxima: haste 10 m (33 pés), corda 45 m (148 pés), coaxial 6 m (20 pés)

  • Precisão: ±2 mm (0,08")

  • Certificados internacionais de proteção contra explosão, WHG para prevenção de transbordamento, SIL, aprovação marítima, protocolo de linearidade de 5 pontos

Benefícios

  • Medição confiável mesmo para alterar as condições do produto e do processo

  • Conceito de gerenciamento de dados HistoROM para comissionamento, manutenção e diagnósticos rápidos e fáceis

  • Maior confiabilidade devido à nova avaliação do Multi-Echo Tracking

  • Hardware e software desenvolvidos de acordo com a IEC 61508 até SIL3

  • Heartbeat Technology para uma fábrica com operação segura e custo otimizado durante todo o ciclo de vida

  • Integração perfeita nos sistemas de controle e gerenciamento de ativos e no conceito de operação intuitiva orientada por menus (no local ou através do sistema de controle)

  • O teste funcional mais fácil do mundo para SIL e WHG economiza tempo e recursos

Vídeos

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Produtos simples

  • Fácil de escolher, instalar e operar

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos padrão

  • Confiável, robusto e baixa manutenção

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos com tecnologia de ponta

  • Altamente funcional e prático

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos especializados

  • Desenvolvidos para aplicações exigentes

Excelência técnica

Simplicidade

Variável

Versões FLEX Excelência técnica Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Fundamental

Atende suas necessidades básicas de medição

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Lean

Lida com seus principais processos facilmente

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Seleção Extended

Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Xpert

Controla suas aplicações mais difíceis

Excelência técnica
Simplicidade

Variável