Distribuição de vapor com mínima perda de energia é o principal desafio quando se busca operações de instalações de utilidades eficientes. Desde a casa da caldeira aos pontos de uso final, defasagem inadequada, falha nos purgadores de vapor e refrigeração ineficiente do vapor superaquecido podem diminuir a eficácia da distribuição de energia. O golpe de aríete pode causar desgaste na infraestrutura. Sendo assim, a fração de aridez deve ser monitorada de forma constante e precisa para a qualidade do vapor ideal. Nossas tecnologias ajudam a otimizar a distribuição de vapor.
Principais fatos
50 to 100%
measuring error if compensating superheated steam downstream of a pressure reducing valve by temperature only (mistaken as saturated steam)
Pontos de medição essenciais na distribuição de vapor
Medição de pressão do vapor precisa
A medição de pressão do vapor precisa é vital para garantir as condições de processo ideais. A temperatura do processo controlada pela pressão não deve ser nem muito alta, causando a perda de produtos, nem muito baixa impedindo que ocorra a esterilização.
Nosso conhecimento em campo
A Endress+Hauser oferece um amplo portfólio de instrumentação para medição de pressão precisa excepcionalmente adequado para aplicações de vapor em utilidades.
Redução do custo devido à corrosão e inibidor de corrosão
A corrosão é um desafio constante em todos os sistemas de distribuição de vapor, aumentando o risco de tempo de parada dispendioso devido à falha do equipamento. Enquanto a adição de aminas pode ajudar a reduzir o risco de corrosão, esses aditivos também são caros e exigem medição contínua e boa gestão de estoque.
Nosso conhecimento em campo
A Endress+Hauser oferece sistemas de medição potentes para garantir a gestão de estoque ideal.
- Meça o consumo de aminas com precisão de ± 0,1% o.r. usando nosso medidor de vazão PromassA compacto
- Monitore os níveis do tanque de aminas com precisão para garantir a recolocação de pedido oportuna
- Projeta eficientemente seu equipamento contra corrosão
Proteção da disponibilidade do vapor
É essencial garantir a continuidade da disponibilidade de vapor nos parâmetros de processo necessários. Uma falha no sistema de fornecimento de vapor pode resultar no interrupção total da produção, trazendo consequências financeiras graves.
Nosso conhecimento em campo
O portfólio Endress+Hauser contém uma gama completa de tecnologias de monitoramento para garantir que o fornecimento de vapor seja protegido, que os parâmetros de processo sejam mantidos e que o risco de desligamento seja minimizado.
- Monitore a temperatura do vapor com nossos sensores de temperaturaOmnigrad robustos
- Proteja seu cabeçote de distribuição de vapor usando nossa linha de comutação Liquiphant
- Controle a qualidade da água resfriada nos desssuperaquecedores usandoLiquiline pH, DO e sensores de condutividade
Transferência de custódia de vapor transparente
Uma vez que somente o vapor seco permite a maximização do processo, é essencial que os gerentes de instalações de utilidades possam conhecer o conteúdo de vapor recebido ao comprar vapor de uma fonte externa.
Nosso conhecimento em campo
A Endress+Hauser oferece Prowirl, um sistema de medição de vapor simples e integrado que permite monitorar continuamente a qualidade do vapor no recebimento para processos ideias e transparência no relacionamento com o fornecedor.
- Monitore a vazão, temperatura e pressão em um computador de vazão separado
- Determine se e o quanto o vapor está superaquecido, molhado saturado seco
- Compense a energia e a massa corretamente, também pela fração de aridez
Medição precisa da energia do vapor
Medições incertas ou incorretas do consumo e perda de energia em vários pontos junto ao sistema de distribuição de vapor pode levar à conclusões incorretas e ações equivocadas para a otimização. Os gerentes de instalações de utilidades devem poder contar com medições precisas.
Nosso conhecimento em campo
Com base na medição aprofundada da energia e o conhecimento em calibração, o Serviço de Comprovação da Medição de Energia da Endress+Hauser permite a precisão da medição da energia seja verificada e confirmada.
- Conte com os especialistas Endress+Hauser para a calibração no local e a verificação dos equipamentos de campo com mínima ou nenhuma interrupção do processo
- Compreenda a incerteza geral de sua medição de energia
- Obtenha recomendações claras sobre como melhorar a precisão da malha de medição de energia
Benefícios
O equilíbrio dos sistemas de distribuição de vapor e consumo de vapor requer muita habilidade e conhecimento técnico. Nossa ampla gama de produtos e serviços para medição precisa e confiável, monitoramento e gerenciamento de vapor garante total transparência e distribuição de vapor eficiente e segura em conformidade com as normas de gestão de energia e ambientais. Seja nosso parceiro em soluções de gerenciamento de vapor integrado que promovem o máximo potencial de todo seu sistema de vapor.
Principais fatos
Até 15%
de economia em consumo de energia com as soluções abrangentes de monitoramento de energia
Principais fatos
24/7
alta precisão de medição e segurança operacional por todo o ciclo de vida de seu sistema de vapor
Principais fatos
10s de milhões
em economia com os sensores e soluções aplicados com êxito em utilidades
Como podemos ajudar
Desde a redução do risco de golpe de aríete à garantia da refrigeração eficiente do vapor superaquecido, à verificação dos secadores de vapor e o correto funcionamento das válvulas de redução de pressão, a Endress+Hauser possibilita a você medir com precisão e otimizar a distribuição de vapor, incluindo transferência de custódia. Nosso portfólio completo de soluções em medição e monitoramento de 2 fios aumentará a disponibilidade de seu fornecimento de vapor e permitirá o perfeito equilíbrio entre massa e energia para uma distribuição de vapor segura e eficiente.
- Melhore a eficiência do processo com o monitoramento preciso da distribuição de energia
- Reduza o risco de corrosão com o monitoramento da qualidade da água de refrigeração e do consumo de aminas
- Atenda normas internacionais graças à tecnologia Heartbeat da Endress+Hauser