a imagem apresenta um exemplo de solução disponível
Nossas soluções padronizadas de bunkering de GNL são projetadas para operações de bunkering de GNL em terra e no mar. Com uma variedade de opções para atender às necessidades dos operadores marítimos e de bunkering, elas suportam uma ampla gama de tamanhos e condições de vazão.
Solution overview:
Available for:
Petróleo & Gás / Marítimo
Hardware & Software:
Medidores de vazão mássica Coriolis (especialmente o Proline Promass Q)
Analisador Raman (Rxn4), sonda Raman Rxn-41 e cabo de fibra (máx. até 500 m)
Sensores de temperatura
Sensores de pressão
Sistema de controle totalmente integrado com cálculos de energia, incluindo computadores de vazão e IHM
Quantidade em massa de GNL e BOG entregue
Energia total transferida de GNL e BOG
PCS e PCI (baseado em massa)
Índice de Wobbe bruto e líquido
Número de metano (método de cálculo selecionável AVL/MWM/PKI/CARB/ISO 15403)
Services:
Consultoria de aplicação e inspeção no local
Gestão de projetos e engenharia
TAF & TAC
Comissionamento do projeto e inicialização
Serviços de verificação do desempenho do sistema
Serviços de ciclo de vida
Treinamento do cliente
1ª solução do mercado
que calcula as transferências de energia do combustível GNL em tempo real
A solução de bunkering de GNL da Endress+Hauser é a primeira a oferecer análise de composição e medição em tempo real. Isso possibilita a medição confiável da qualidade da carga transferida, levando a uma precisão sem precedentes na medição de energia de GNL. Isso é essencial para manter uma operação de bunkering segura e eficiente, seja em terra ou no mar, e para embarcações de bunker de todos os tipos – de navios a barcaças.
A Endress+Hauser tem o compromisso de apoiar a transição energética marítima, fornecendo soluções de bunkering de GNL de última geração, ajudando você a se afastar dos sistemas de medição baseados em cromatografia gasosa que exigem muita manutenção. Quer você opere em terminais de bunkering dedicados ou realize transferências de navio para navio, nossas soluções se integram perfeitamente à sua infraestrutura, garantindo uma medição confiável e consistente da massa, energia e composição do GNL, bem como do gás natural evaporado (BOG).
Beneficie-se da mais alta precisão ao medir as quantidades de GNL graças à medição de massa altamente precisa e direta com medidores de vazão Coriolis, eliminando a necessidade de cálculos complexos de tancagem e garantindo um bunkering confiável e transparente
Monitore a composição do GNL em tempo real com a tecnologia Raman patenteada e um sistema de controle totalmente integrado com cálculos de energia, permitindo a medição precisa do conteúdo de energia, a detecção de impurezas e a conformidade com normas internacionais
Reduza os custos gerais de operação graças aos instrumentos de medição com baixa manutenção
Garanta o gerenciamento eficiente do espaço a bordo da barcaça enquanto cumpre as normas de redução de emissões – tudo isso graças a uma instalação compacta com menor área ocupada em comparação com os sistemas convencionais que usam cromatógrafos a gás
Beneficie-se de um único fornecedor para todos os equipamentos
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Garanta o desempenho ideal da planta com os serviços de projeto e comissionamento da Endress+Hauser, desde o projeto e execução até o comissionamento e inicialização.
Descubra como os analisadores de H2S TDLAS da Endress+Hauser ajudam a aumentar a segurança de sua rede de dutos de gás natural ao evitar a corrosão e minimizar os riscos de explosão.
Sistemas de descarregamento de navios petroleiros
Descubra como as soluções da Endress+Hauser aumentam o rendimento do cais e melhoram o descarregamento de líquidos de embarcações na indústria de petróleo e gás natural.
Skids de medição para carga e descarga em Óleo e Gás
Descubra as soluções industriais da Endress+Hauser para aplicações de transferência de custódia de produtos líquidos em caminhões e vagões ferroviários, com precisão e segurança.
Analisador de umidade para desidratação de glicol de gás natural
Saiba como as medições rápidas e confiáveis de nosso analisador TDLAS de H2O melhoram processos de desidratação do gás, mantendo a conformidade a especificações de qualidade com maior rendimento, segurança e eficiência.
Detecção de H2O em desumidificadores de peneira molecular
Descubra como aumentar a eficiência e reduzir custos em sua indústria de GNL e LGN com a solução de medição TDLAS da Endress+Hauser para detectar H2O em desumidificadores de peneira molecular.
Medição de composição de GNL em transferência de tanque
Descubra como a medição da composição no GNL com os sistemas analíticos Raman Endress+Hauser pode otimizar o processo de liquefação e melhorar a segurança no armazenamento.
Analisadores de H2S e analisadores de CO2 para o adoçamento do gás natural
Descubra como as soluções de analisadores de H2S e CO2 da Endress+Hauser trazem eficiência, baixos custos e mais estabilidade operacional a longo prazo para os processos de adoçamento de gás na indústria de petróleo e gás natural.
Sistemas de bunkering de medição de vazão mássica para combustíveis marítimos
Vastas quantidades de óleo bunker são bombeados em tanques de combustíveis de embarcações diariamente. Mesmo as menores imprecisões na medição causam déficits no "caixa". Nossas soluções oferecem transparência.
Sistemas de tancagem para a indústria de petróleo e gás natural
Aprimore a transferência de custódia e armazenamento de seus líquidos a granel na indústria de petróleo e gás natural com as soluções de tancagem da Endress+Hauser.
Medição da composição de GNL no carregamento de caminhões
Descubra como a medição Raman supera desafios para fornecer leituras consistentemente rápidas e precisas durante o carregamento de caminhões de GNL.
Tancagem de GNL de renome mundial para a indústria de Petróleo e Gás Natural
Tancagem e segurança operacional para gestão de inventário de GNL
Medição de composição do GNL para transferência de custódia de carga de base
Descubra como medir com precisão a composição do GNL durante transferências de custódia de carga de base críticas com OPEX reduzido.
Detecção de H2O em dutos de gás natural
Descubra como as soluções de medição de umidade TDLAS da Endress+Hauser ajudam a otimizar o rendimento de seus dutos de gás natural enquanto maximizam a segurança e a disponibilidade.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .