Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Monitoramento da qualidade da água com SWAS, eficiente e confiável

Proteja seu circuito de vapor d'água ao reduzir os riscos de escamação e corrosão

Solução de análise de vapor d'água da Endress+Hauser

O monitoramento da qualidade da água em usinas de energia é uma atividade essencial tanto para manter a eficiência operacional quanto para minimizar tempos de inatividade causados por corrosão e vazamentos. O contato constante com água e vapor aumenta o risco de corrosão e escamação em todas as superfícies metálicas. Com a instrumentação correta para medição e análise da qualidade da água, esses riscos podem ser mitigados, e reparos custosos evitados.

Evite a corrosão do sistema com monitoramento de pH ©Endress+Hauser
Conhecimentos

Evite a corrosão do sistema com monitoramento de pH

O pH da água de alimentação tem impacto direto nos níveis de corrosão no circuito de vapor d'água, e os valores de pH podem variar dependendo da localização no circuito em si. Para evitar corrosão, operadores da usina precisam portanto monitorar cuidadosamente o pH e implementar o condicionamento de acordo com um ou dois modos dependendo do equipamento instalado, seja o universal ou mais comumente levemente alcalino.

Nosso conhecimento em campo

A Endress+Hauser oferece sensores e transmissores únicos para medição de pH de alta qualidade em múltiplos pontos no circuito de vapor d'água.

  • Monitore níveis de pH com segurança mesmo em meios altamente alcalinos ou em áreas classificadas com nosso eletrodo de vidro Orbisint CPS11D baseado na tecnologia Memosens
  • Anel de sal opcional para aplicações de baixa condutividade em água deionizada como água de alimentação de caldeiras
Proteja turbinas com monitoramento preciso de sílica ©Endress+Hauser
Conhecimentos

Proteja turbinas com monitoramento preciso de sílica

Podem ocorrer depósitos de sílica em qualquer superfície que o vapor toca, levando a uma camada sólida nas lâminas da turbina e causando abrasão e obstruções. Remover depósitos de sílica com processos químicos ou mecânicos pode custar tempo e recursos valiosos.

Nosso conhecimento em campo

Os analisadores da Endress+Hauser oferecem monitoramento contínuo de sílica em múltiplos pontos no ciclo de vapor d'água.

  • Economize tempo e custos com nosso Analisador de sílica Liquiline System CA80SI
  • Monitore vapor de turbina de alta pressão e baixa pressão, tambor de vapor, bombas de extração de condensado (CEP), água de compensação/água de alimentação de caldeiras e aquecedores/economizadores H.P
  • Evite atrasos custosos na inicialização e lotes de amostra de teste manuais
Evite a corrosão com o monitoramento de oxigênio dissolvido (OD) ©Endress+Hauser
Conhecimentos

Evite a corrosão com o monitoramento de oxigênio dissolvido (OD)

O oxigênio pode resultar em danos de corrosão para os componentes do ciclo de vapor d'água e só deve estar presente em quantidades residuais (ppb). Sob condições de funcionamento alcalinas, são necessários aditivos mecânicos de desaeração e eliminadores químicos para remover o OD e para minimizar corrosões.

Nosso conhecimento em campo

A tecnologia Memosens da Endress+Hauser para sensores de oxigênio combinada com nosso transmissor Liquiline permite calibração de laboratório confiável, fácil manutenção e tempo de inatividade mínimo do ponto de medição.

  • Aumente a segurança do processo e disponibilidade do ponto de medição
  • Minimize tempos de inatividade do processo durante a troca do sensor graças ao reconhecimento automático do sensor
Evite a escamação através da detecção de variações de condutividade ©Endress+Hauser
Conhecimentos

Evite a escamação através da detecção de variações de condutividade

Sólidos dissolvidos presentes no ciclo de vapor d'água podem criar escamação no equipamento e falhas técnicas. A condutividade da água pura é quase zero e mesmo uma quantidade pequena de sal pode aumentar a corrosão drasticamente, portanto o parâmetro condutividade é um indicador útil de sólidos dissolvidos e impurezas causados por exemplo por vazamentos na água de resfriamento e ar, e da probabilidade de escamação.

Nosso conhecimento em campo

Compacto ou montado em painel para simplicidade, a linha Liquiline de transmissores multiparâmetros da Endress+Hauser se aproveita da tecnologia de sensor digital Memosens para ajudar a detectar sólidos dissolvidos em múltiplos pontos no ciclo.

  • Comissione e cresça rápida e facilmente
  • Tire proveito da operação padronizada e intuitiva

Benefícios

Acreditamos na instrumentação inteligente que livra você de reparos caros e tempos de inatividade desnecessários. Os painéis SWAS foram projetados com a melhor instrumentação para garantir a integridade de seu circuito de vapor d'água a todo momento. Todos os painéis são fáceis de instalar, comissionar e operar. Além disso, o projeto modular permite que sejam combinados como preferir.

Principais fatos

50 %

mais disponibilidade do processo graças aos instrumentos Memosens digitais instalados nos painéis

Principais fatos

$3.250

de economia adicional a cada 26 minutos em uma usina de ciclo combinado de 500 MW típica usando analisadores de condutividade degas

Principais fatos

50%

de economia de tempo quando você integra o painel SWAS ao sistema de controle do processo graças aos transmissores Liquiline

Informações importantes

Como podemos ajudar

Fornecendo todos os sinais de medição necessários para controle do processo, o sistema de análise de vapor e água (SWAS - Steam and Water Analysis System) da Endress+Hauser oferece uma solução padronizada para a amostragem e análise convenientes da água em usinas de energia, reduzindo tempos de inatividade e aumentando a eficiência da usina. Modular, dimensionável e fácil de modernizar, além de adequado para uso com a tecnologia digital Memosens, por exemplo para fácil calibração, o SWAS oferece medições confiáveis, manutenção simples e tempo de inatividade minimizado.

  • Duas soluções de painel estão disponíveis: sistema de análise SWAS Customized (feito sob medida) e SWAS Compact (pré-montado)
  • Um transmissor para todos os parâmetros com o SWAS Compact e controladores multicanais Liquiline
  • Manutenção preditiva com cálculo de capacidade catiônica restante
  • Fácil manuseio mesmo com experiência técnica limitada

Notas finais

Artigos relacionados

Descubra mais artigos interessantes