O tratamento da água de mineração desempenha papel crucial nas operações de mineração, seja na garantia de um suprimento pronto de água doce para a força de trabalho, seja no apoio a processos vitais, como a separação. No entanto, a aquisição e o tratamento dos volumes necessários de água não são os únicos desafios. O tratamento de águas residuais para descargas seguras é igualmente complexo. Todos esses desafios são agrupados ao operar em um local remoto. O portfólio da Endress+Hauser oferece múltiplas soluções para tratamento da água de mineração.
Principais fatos
10%
of the mining industry's CAPEX
is spent on water-related infrastructure according to the International Council on Mining & Metals (ICMM) and the International Finance Corporation (IFC).

Dessalinização efetiva e eficiente
A dessalinização é cada vez mais usada na mineração para garantir o abastecimento de água. Uma das técnicas mais comuns de dessalinização, a osmose reversa, depende da filtragem da água do mar através de membranas especializadas. O desafio para os operadores das minas é garantir longos ciclos de filtragem sem danificar as membranas, que podem ser propensas a obstruções, entupimentos e incrustações.
Nosso conhecimento em campo
O monitoramento rigoroso do processo é essencial para evitar tempos de inatividade, e a Endress+Hauser oferece um portfólio completo que cobre todos os parâmetros necessários.
- Controle de vazão com alta precisão
- Medição de pressões diferenciais para proteger as membranas
- Monitore a qualidade da entrada de água com confiança

Preparação precisa da água de mineração
Vários parâmetros devem ser monitorados na preparação da água de mineração, como o pH para garantir a eficiência da sedimentação e a turbidez para determinar o nível dos sólidos em suspensão.
Nosso conhecimento em campo
Os sensores de ponta digitaisMemosens da Endress+Hauser permitem o monitoramento preciso e confiável de todos os parâmetros essenciais para a preparação ideal da água.
- Meça e controle a qualidade da água de modo confiável e preciso
- Calibre com facilidade e sem interromper o processo usando sensores removíveis
- Combine até oito sensores Memosens com um transmissorLiquiline para monitoramento remoto de múltiplos parâmetros

Tratamento otimizado de águas residuais
O principal desafio para operadores de minas no tratamento de águas residuais é encontrar equilíbrio entre garantir a qualidade do efluente na conformidade enquanto minimiza custos.
Nosso conhecimento em campo
A Endress+Hauser oferece um portfólio totalmente dedicado de tecnologias para processamento e gerenciamento de água, para permitir que esse equilíbrio seja rapidamente atingido.
Benefícios
A Endress+Hauser tem mais de 60 anos de experiência na indústria de água e esgoto. Logo, podemos não apenas apoiá-lo com um portfólio dedicado de instrumentos e soluções desenvolvidas especificamente para desafios relacionados à água, mas também com o vasto conhecimento de nossos especialistas da indústria da água. Eles estão dedicados a reduzir seus custos de tratamento de água sem comprometer a segurança de seus funcionários e do meio ambiente.
Principais fatos
30%
dos custos de energia, no máximo, podem ser economizados usando nossa solução para o controle de aeração
Principais fatos
20%
de economia de custos devido ao menor consumo de produtos químicos condicionados para tratamento de lodo
Principais fatos
60+
anos de experiência na indústria de água e esgoto
Como podemos ajudar
A Endress+Hauser oferece uma ampla gama de instrumentação de sensor para suporte dos processos ideais das águas de mineração, desde o monitoramento da dessalinização da água extraída até a preparação industrial da água, e o tratamento da água para descarga.
- Monitore e controle a dessalinização para garantir um consumo seguro
- Controle parâmetros essenciais para otimizar a energia e os produtos químicos usados na preparação da água
- Equilibre esforços do tratamento de águas residuais para garantir a conformidade com eficiência