Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Gerenciamento do desempenho de ativos para máxima produtividade

Monitoramento em tempo real, manutenção preditiva e soluções baseadas na nuvem para maximizar a confiabilidade de ativos

Otimize seu gerenciamento de desempenho de ativos com nossa manutenção preditiva e nossas soluções baseadas em nuvem

O gerenciamento de desempenho de ativos é essencial para a produtividade, conformidade e disponibilidade no mundo exato e competitivo da fabricação de produtos farmacêuticos. As fábricas de processos estão sob pressão constante para evoluir e melhorar, mas muitas ainda estão presas a uma abordagem reativa à manutenção, que pode levar a interrupções dispendiosas não planejadas. Nossas tecnologias e experiência em processos permitem estratégias de manutenção preditiva para o gerenciamento ideal de ativos e melhor desempenho da indústria de produção farmacêutica.

Principais fatos

1.5%

of sales revenue is the estimated cost of poor Asset Performance Management according to a study by ARC* *https://www.scribd.com/document/327405557/Asset-Information-Management-Part-1-The-Case-for-Developing-an-AIM-Strategy

Tomada de decisão orientada por dados ©Endress+Hauser
Conhecimentos

Tomada de decisão orientada por dados

As indústrias de processos evoluem com o tempo, as mudanças de equipamento e os instrumentos se tornam obsoletos. A coleta de dados de ativos na base instalada pode, portanto, ser um processo intensivo de mão-de-obra que abrange vários pontos de medição e instrumentação de vários fornecedores, e mesmo assim, sem essas informações atualizadas, melhorar a manutenção se torna impossível.

Nosso conhecimento em campo

As equipes de auditoria da Endress+Hauser irão conduzir uma análise da base instalada, coletando e analisando todas as informações necessárias em um relatório detalhado, com base no qual as decisões através desses dados podem ser tomadas.

  • Economize tempo e dinheiro na coleta de dados de ativos
  • Aprimore o gerenciamento de ativos com base em um relatório detalhado de ativos críticos e possíveis melhorias
  • Otimize o gerenciamento da obsolescência e simplifique a padronização da instrumentação
Monitoramento e informações remotas em tempo real ©Endress+Hauser
Conhecimentos

Monitoramento e informações remotas em tempo real

Diagnosticar e resolver o código de erro de um instrumento geralmente requer intervenções em campo, aumentando custos e riscos.

Nosso conhecimento em campo

Nosso ecossistema IIoT Netilion inclui aplicativos e algoritmos que transformam os dados de instrumentação em informações que são acionáveis. De nosso simples aplicativo para smartphone, instrumentos instalados podem ser monitorados, e códigos de erro podem ser diagnosticados e resolvidos remotamente. A indústria digital é agora uma realidade.

Manutenção preditiva ©Endress+Hauser
Conhecimentos

Manutenção preditiva

A maioria dos erros de instrumento é imprevisível e, quando ocorrem, uma resolução pode exigir tempo de inatividade dispendioso.

Nosso conhecimento em campo

Nossa Heartbeat Technology usa funções internas de autodiagnóstico que monitoram permanentemente o status dos instrumentos, permitindo que tendências sejam identificadas e intervenções sejam feitas em tempo hábil e direcionadas antes de ocorrer um erro ou que a calibração seja necessária.

Dados seguros ©Endress+Hauser
Conhecimentos

Dados seguros

Na indústria da life science, a integridade e a segurança de dados são ambas consideradas cruciais.

Nosso conhecimento em campo

Nossa oferta IIoT completa é certificada para garantir máxima segurança de dados. De equipamento de ponta a dados do cliente na nuvem, nossas soluções usam os mais recentes mecanismos de segurança.

  • Dados criptografados com códigos chaves longos (HTTPS / TLS com SHA-256)
  • Coopere com centros de dados certificados (por ex., ISO 27001)
  • Confie na certificação por uma autoridade independente, licenciada pela EuroCloud com classificação 4 estrelas

Benefícios

Buscando otimizar seu gerenciamento de desempenho de ativos e maximizar a confiabilidade dos ativos, a Endress+Hauser tem o conhecimento técnico e a oferta para ajudá-lo. Com equipamentos inteligentes, serviços especializados e soluções de manutenção baseadas em nuvem, você poderá dar o próximo passo rumo à manutenção preditiva e digitalização sem comprometer a segurança e a conformidade.

Principais fatos

80%

redução da variedade após a padronização dos equipamentos de temperatura com base em IBA em um dos nossos clientes

Principais fatos

Até 30%

dos ativos instalados nas fábricas são obsoletos

"Improved plant availability, reduced maintenance costs and ensured compliance - IBA makes your life easier, whether you are a plant, quality or maintenance manager."

,
Informações importantes

Como podemos ajudar

Ajudamos a otimizar seu Gerenciamento de desempenho de ativos, aprimorando seu conhecimento de ativos, permitindo que seja garantido o esforço de manutenção de instrumentos sempre direcionados com eficiência.

  • Análise da base instalada para uma visão geral completa de todos os ativos físicos
  • Sensores inteligentes e soluções IIoT na nuvem para obter informações atualizadas sobre os ativos
  • Recursos de autodiagnóstico para manutenção preditiva de ativos
  • Estratégias de manutenção preditiva para tempo de inatividade reduzido e gerenciamento aprimorado de peças de reposição
  • Monitoramento em tempo real para intervenções de manutenção direcionadas

Notas finais

Artigos relacionados

Descubra mais artigos interessantes