Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Equipamento de extração de cannabis aprimorado para melhor rendimento

Um portfólio completo de instrumentação em conformidade com as BPF para equipamentos de processamento de cannabis

Óleo essencial de cannabis em um frasco de vidro

Nos últimos anos, a indústria da cannabis evoluiu para um negócio multibilionário. A variedade de produtos com infusão de cannabis, incluindo bebidas, alimentos e medicamentos, está em constante expansão. Como resultado, a demanda por equipamentos de extração de cannabis também aumentou. A extração do óleo essencial da planta Cannabis é uma etapa fundamental do processo de produção. O óleo é então processado e incorporado em diferentes produtos. A instrumentação desempenha um papel fundamental em todas as etapas do processo.

Principais fatos

82.3 billion $

is the expected market value of the industrial cannabis market by end of 2027 https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/cannabis-market-201768301.html

Óleos essenciais da planta Cannabis ©Endress+Hauser
Conhecimentos

Extração de cannabis de acordo com as diretrizes de BPF

Há três solventes diferentes que podem ser usados para extrair os compostos desejados da planta Cannabis: etanol, hidrocarbonetos e CO2 supercrítico. Com diferentes solventes surgem condições de processo muito diferentes que afetam o óleo de canabidiol ou óleo bruto extraído no final do processo de extração. Por exemplo, de -40 °C com etanol a +55 °C com hidrocarboneto. A Endress+Hauser tem a instrumentação certa para aprimorar seu processo de extração com todos os três métodos.

Nosso conhecimento em campo

Devido ao impacto significativo na qualidade do produto, o processo de extração deve ser bem controlado. Nosso portfólio completo de instrumentação oferece uma ampla variedade de tecnologias para cobrir todo o processo de extração, independentemente do método específico aplicado. Nosso portfólio inclui conexões de processo sanitárias e certificação Ex, além de células de medição de cerâmica.

  • A pressão em tubos e recipientes é monitorada por sensores de pressão Cerabar PMC51B com membrana de cerâmica.
  • A tecnologia de medição precisa da vazão, como o Promass E100, permite o controle da receita com base na quantidade para garantir uma qualidade consistente.
  • A implementação de uma medição de nível precisa e confiável com o nosso Liquiphant FTL63 garante uma operação de extração mais controlada e otimizada.
  • A medição precisa da temperatura é necessária para evitar a co-extração de subprodutos indesejados. Um sensor de temperatura com um tempo de resposta muito rápido, como o nosso iTHERM QuickSens, pode melhorar a proteção de compostos sensíveis à temperatura.
O processo de winterização extrai substâncias indesejáveis do óleo bruto extraído. ©Endress+Hauser
Conhecimentos

Processo de winterização e filtração

O óleo de cannabis winterizado passa então por um processo de filtração a vácuo. Essa etapa crucial separa a maior parte do etanol do óleo, permitindo sua reutilização em um sistema de ciclo fechado. O processo de winterização elimina gorduras, lipídios e outras substâncias indesejáveis do extrato de óleo bruto. Essa etapa é essencial para aumentar a pureza dos canabinoides.

Nosso conhecimento em campo

As condições do processo nessa etapa podem variar entre -20°C e - 80°C para a temperatura e aproximadamente 6 bar de pressão.

  • Nosso Micropilot FMR63B é uma solução perfeita para essas condições de processo e acompanha certificações sanitárias como ASME-BPE e diversas certificações Ex
A destilação purifica o óleo de cannabis ©Endress+Hauser
Conhecimentos

Destilação com equipamento de extração de cannabis

O estágio final envolve o processo de destilação, utilizando um evaporador de película fina para refinar e purificar ainda mais o óleo de cannabis. Essa etapa permite um controle preciso sobre o perfil canabinoide do produto final.

Nosso conhecimento em campo

Medições precisas de pressão, nível e vazão nessa etapa do processo ajudam a controlar os principais parâmetros que influenciam a separação e a coleta dos compostos desejados.

  • A pressão em tubos e recipientes é monitorada pelo Cerabar PMC51B com membrana de cerâmica.
  • A proteção contra o funcionamento a seco de bombas de circulação é garantida com a detecção de nível pontual Vibronic pelo Liquiphant FTL63. Essa chave de nível pontual é adequada para uso em áreas classificadas e possui certificados sanitários para a indústria de life sciences.
  • Para medição de nível por radar de 80 GHz em aplicações com requisitos sanitários (3A, EHEDG, CoC, ASME-BPE), o nosso Micropilot FMR63B é o candidato ideal.
  • Os medidores de vazão mássica Coriolis, como o Proline Promass F 300, garantem a dosagem correta dos líquidos.
A calibração de fábrica com certificados é padrão na Endress+Hauser ©Endress+Hauser
Conhecimentos

ATEX, FM/UL, FDA, requisitos de higiene

ATEX, FM/UL, FDA, requisitos de higiene e requisitos relacionados à segurança são totalmente implementados em todo o nosso portfólio. Devido ao uso de etanol como solvente, o equipamento de extração de cannabis está sujeito à proteção contra explosão. Dependendo do país de destino, o equipamento é certificado de acordo com a ATEX ou, para o mercado norte-americano, de acordo com a norma FM/UL.

Nosso conhecimento em campo

Embora a BPF ainda não seja obrigatória nessas aplicações, todos os equipamentos da Endress+Hauser usados possuem as aprovações necessárias. Para responder às preocupações de nossos clientes, nossos equipamentos de medição têm um design higiênico com conformidade com a FDA para as partes molhadas. A calibração de fábrica com certificados é padrão.

Informações importantes

Como podemos ajudar

A Endress+Hauser oferece um amplo portfólio de tecnologia e certificações que atende aos requisitos da indústria da cannabis. Abrangendo desde aplicações simples até cenários de alta temperatura, de sensores de pressão a medições de condutividade, como um único fornecedor podemos oferecer uma variedade completa de instrumentação. Diversos instrumentos possuem certificação ATEX e UL, juntamente com conexões de processo sanitárias. Além disso, a Endress+Hauser é uma marca reconhecida na indústria de life sciences.

  • Medição precisa e confiável das condições do processo para extração precisa
  • Equipamentos de extração bem controlados para garantir a qualidade do produto
  • Medição precisa da temperatura para evitar a co-extração de subprodutos indesejados
  • A medição precisa da vazão permite o controle da receita com base na quantidade para garantir uma qualidade consistente

Notas finais

Artigos relacionados

Descubra mais artigos interessantes