Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Vantagens dos medidores de vazão tipo clamp-on em processos industriais

Medição de vazão não invasiva, mesmo em espaços limitados com Proline Prosonic Flow W 400 e Prosonic Flow P 500

Imagem do Proline Prosonic Flow clamp-on

Medição confiável, sem interrupção do processo

Quando não é possível interromper o processo ou arcar com a perda de pressão, mas é preciso ter uma medição de vazão confiável, é aí que os medidores de vazão ultrassônicos tipo clamp-on podem ajudar. Dependendo de suas necessidades, o Proline Prosonic Flow W 400 ou P 500 é o instrumento ideal. Ambos são montados de forma não invasiva na parte externa da tubulação, precisam de um mínimo de passagens de entrada e não são afetados por líquidos agressivos. As almofadas de acoplamento que dispensam manutenção garantem uma medição estável durante todo o ciclo de vida do medidor de vazão.

A solução ideal para o seu problema

Gostaria de saber mais sobre os benefícios e os recursos dos nossos medidores de vazão ultrassônicos clamp-on para encontrar a solução ideal para o seu problema? As páginas a seguir fornecem informações e detalhes sobre nossas ofertas de medidores ultrassônicos clamp-on, divididas em aplicações básicas, como monitoramento de água, e aplicações complexas, como a medição de hidrocarbonetos líquidos.

Imagem do Proline Prosonic Vazão tipo clamp-on em aplicações básicas

Medidores de vazão não invasivos para aplicações básicas

Fixação com refinamento para suas aplicações básicas: Beneficie-se do FlowDC para máxima liberdade no planejamento de pontos de medição e da Heartbeat Technology para transparência contínua do processo.

Imagem do Proline Prosonic Flow P 500

Medidores de vazão não invasivos para aplicações complexas

Braçadeira com resistência especial para aplicações complexas: Desfrute dos sensores de alta temperatura (até 550 °C / 1022 °F) e da medição de hidrocarbonetos líquidos.

Confiável, flexível, zero manutenção

O portfólio clamp-on ultrassônico com resistências manifold para medição de vazão não invasiva

Saiba mais sobre o nosso portfólio clamp-on ultrassônico no guia digital.

Quer saber mais?

Por favor, entre em contato através do formulário abaixo:

Notas finais

Em destaque