Sobre desinfecção, sensores e transmissores de cloro
Desinfecção sistemática é uma etapa essencial no tratamento de água, além de ser exigida por lei em muitas áreas para proteção de pessoas e sistemas. No entanto, altas doses de desinfectantes podem ser tóxicas. Nossos sensores para cloro livre, dióxido de cloro, cloro total e bromo livre monitoram água potável, processo e reutilização de água, água de piscina ou residuais para garantir uma desinfecção de acordo com normas aplicáveis. Clique no botão abaixo para saber como nossos sensores e transmissores de desinfecção podem ajudar.
O dióxido de cloro está se tornando o desinfectante cada vez mais popular por ser menos corrosivo e não depender do valor de pH. Os sensores de dióxido de cloro são usados em:
- Sistemas e torres de refrigeração
- Água potável
- Água para lavar vegetais embalados
- Plantas de dessalinização para evitar que ClO2 promova a preocupante osmose reversa
O cloro total é um bom indicador de desinfectantes residuais na água descartada. Os sensores são usados em WWTPs:
- Para medir o estado de desinfecção da água de efluentes.
- Para controlar a reutilização de água
O bromo livre é comumente usado em aplicações com água do mar devido às propriedades químicas exclusivas desse meio. Os sensores de bromo livre são usados em:
- Reutilização da água do mar e água de processo
- Plantas de dessalinização
- Piscicultura - para garantir a desinfecção correta dos efluentes
- Sistemas de refrigeração caracterizados por altos valores de pH
- Spas termais
A seleção de nossos sensores e transmissores de bromo e cloro depende da aplicação:
Cloro livre é o desinfectante mais importante no tratamento de água devido ao seu fácil manuseio e forte efeito desinfectante. Os sensores de cloro livre são usados em:
- Água potável - para assegurar a desinfecção suficiente
- Alimentos - para permitir o envase e empacotamento higiênicos
- Água de piscina - para desinfetar eficientemente
Princípio de medição amperométrico
Os sensores para medição de dióxido de cloro possuem um eletrodo de trabalho que é separado do meio por uma fina membrana. O dióxido de cloro que vem do meio é difundido através desta membrana e é reduzido no eletrodo de trabalho. O circuito é completado por meio do contraeletrodo e do eletrólito. A redução de elétrons no eletrodo de trabalho é proporcional à concentração de dióxido de cloro no meio. Este processo funciona em uma ampla faixa de pH e de temperatura.
A medição de cloro livre disponível é similar. Aqui, o ácido hipocloroso difunde-se através da membrana e produz uma reação. A presença de ácido hipocloroso no meio depende do valor do pH. Esta dependência é compensada por meio de medição de pH no conjunto de vazão/caudal e equilíbrio no transmissor.
A medição de bromo livre funciona de forma semelhante à medição de cloro, mas permite uma faixa mais alcalina.
Para a medição do cloro total, o ácido hipocloroso e, adicionalmente, as cloraminas desempenham um papel em um complexo sistema de reações.
Benefícios
- Tenha acesso a uma gama completa de instrumentos para o monitoramento de desinfecção de água: sensores de cloro livre, sensores de cloro total, sensores de dióxido de cloro e de bromo livre com transmissores e acessórios correspondentes.
- Nossos sensores e transmissores de cloro e bromo atendem a todos os requisitos, desde a funcionalidade básica até a medição multicanal e multiparâmetro.
- Para propiciar flexibilidade total, nossas sondas de cloro e sondas de bromo são projetadas para uso em canais e reservatórios, bem como para instalação em conjuntos de vazão/caudal.
- Confira nossos painéis de monitoramento de desinfecção prontos para uso. Eles vêm totalmente equipados com sensor, transmissor, conjunto, filtro, válvula de retenção, guia de amostragem, etc. e propiciam um ponto de medição completo e compacto.
Aplicações de desinfecção em estações de tratamento de águas
Esses benefícios ajudam a otimizar a dosagem de desinfetantes e a reduzir o esforço de instalação, operação e manutenção no setor das águas. Descubra como isso é colocado em prática em aplicações como a ozonização em estações de tratamento de água ou o monitoramento de cloro em efluentes.