Monitoramento da temperatura em usinas hidrelétricas
iTHERM ModuLine TST434B como a solução ideal para medição da temperatura ambiente
Oportunidades na transição energética! O iTHERM ModuLine TST434B é a solução ideal para monitorar a temperatura do ar ambiente em usinas hidrelétricas, enfrentando o desafio de medir com precisão a temperatura do ar em torno dos radiadores de resfriamento do gerador para evitar o superaquecimento. Seu design robusto garante um desempenho confiável mesmo em condições extremas, oferecendo economia de energia, maior segurança no processo e vida útil prolongada do gerador por meio de um controle de resfriamento otimizado.

Benefícios
Detecção de superaquecimento para proteger o gerador e aumentar sua vida útil
Economia de energia por meio do controle otimizado do sistema de resfriamento de ar
Aumento da segurança do processo através da medição confiável e precisa da temperatura no sistema de resfriamento de ar
O desafio
Em usinas hidrelétricas, o gerador converte a energia da água em eletricidade, gerando calor. Um sistema de resfriamento com radiadores refrigerados a água evita o superaquecimento, garantindo uma operação eficiente e reduzindo os custos de manutenção. Os sensores de temperatura monitoram as temperaturas do ar ao redor dos radiadores, já que a medição direta do gerador não é possível devido às peças móveis. O desafio é instalar um sensor de temperatura preciso que atenda aos requisitos da usina.
Nossa solução
O sensor de temperatura iTHERM ModuLine TST434B RTD monitora com precisão a temperatura do ar em usinas hidrelétricas. Ele inclui transmissores da Endress+Hauser e oferece fácil customização. O sensor de temperatura modular é fácil de instalar, robusto e se integra perfeitamente ao ambiente do processo. Ele oferece um desempenho confiável com classificação IP66/68 e uma faixa de medição de –50 a +150 °C. Recursos opcionais, como a configuração Bluetooth, aumentam sua versatilidade.