Usina de reuso de água da Safi
Investimentos na sustentabilidade do abastecimento de água
O impacto do crescimento populacional, da escassez de água e das mudanças climáticas na disponibilidade da água é substancial. A água de reuso é a fonte de água mais sustentável, consumindo quatro vezes menos energia em comparação com a água do mar dessalinizada. A Safi Water Recycling Plant é uma instalação única em Ajman, nos Emirados Árabes Unidos, onde até 13.000 metros cúbicos por dia de efluentes tratados são purificados de acordo com padrões de altíssima qualidade.
Osmose reversa com transmissor multiparâmetros Liquiline CM44 para monitorar parâmetros críticos do processo. Para mais informações sobre a usina de reuso de água da Safi, assista a este vídeo.
Nossa solução
Medidores de vazão eletromagnéticos confiáveis, precisos e robustos para aplicações de monitoramento e tarifação de processos
Monitoramento inline de parâmetros críticos de qualidade tanto na entrada quanto na saída das membranas de osmose reversa
Garanta a eficiência da limpeza da membrana
Redução do custo total de propriedade (TCO)
Suporte local e conhecimento especializado em serviços
Desafio do cliente
Como operadora responsável, a Safi monitora continuamente diversos parâmetros para garantir que a qualidade da água permeada sempre atenda aos rigorosos requisitos estabelecidos pelas indústrias dos usuários finais. O reuso da água geralmente envolve processos avançados de tratamento, como filtração por membrana e osmose reversa. O gerenciamento dessas etapas complexas de tratamento requer mão de obra, disponibilidade de pessoal qualificado e investimentos substanciais.
Realização
As membranas de ultrafiltração e osmose reversa são propensas a incrustações que ocorrem quando partículas e minerais dissolvidos e não dissolvidos, bem como microrganismos, se acumulam nas superfícies da membrana, reduzindo a permeabilidade e a eficiência energética. O monitoramento otimizado dos parâmetros críticos garante o início dos ciclos de limpeza química e retrolavagem na hora certa, processos esses que são essenciais para evitar a degradação do fluxo e prolongar a vida útil da membrana e sua substituição.