Simplificando sistemas de lavagem de gases
A Forbes Technologies tira vantagem do Proline Promag W 10 com design de passagem plena 0 x DN e Bluetooth®
A Forbes Technologies fornece lavadores de gases, tanques de armazenamento e outros recipientes para diversas indústrias. A empresa conta com instrumentação da Endress+Hauser para seus sistemas de lavagem de gases montados em skid. Ela utiliza chaves de nível, equipamentos de nível por radar, transmissores de pressão, sensores de pH e o medidor de vazão Promag W 10 com Bluetooth®. A opção "0 x DN de passagem plena" garante o desempenho ideal, conformidade regulatória e remoção eficiente de emissões nocivas de processos industriais.
O resultado
Menos espaço ocupado para sistemas de lavadores de gases montados em skid, economizando material para melhor custo-benefício e sustentabilidade
Não é necessário desconectar os medidores de vazão dos sistemas de lavadores de gases antes da entrega do skid e reinstalação no local do cliente
Teste e comissionamento seguros de instrumentos instalados em locais inacessíveis
Configuração acelerada do instrumento para uma instalação mais rápida
Excelente suporte técnico da Endress+Hauser e conveniente processo de aquisição online
Os requisitos do cliente
No passado, garantir medições precisas após curvas na tubulação, conexões ou válvulas de controle exigia um trecho reto a montante com comprimento de pelo menos cinco vezes o diâmetro do tubo para a maioria dos medidores de vazão eletromagnéticos – um desafio significativo em tubulações muito próximas umas das outras. Outro problema a ser considerado é que os tanques de armazenamento de produtos químicos podem ter até 15 metros de altura, dificultando o comissionamento e a operação no local. Para testar o sistema de controle era necessário encher manualmente os tanques com água, o que levava muitas horas.
Nossa solução
O medidor de vazão compacto Proline Promag W 10 com design de passagem plena 0 x DN não requer trechos retos a montante ou a jusante e permite medições com alta precisão mesmo diretamente a jusante de curvas na tubulação sem perda de pressão. Outro recurso do portfólio da Endress+Hauser é o aplicativo SmartBlue para acessar a instrumentação através da conectividade Bluetooth® em locais de difícil acesso e para suportar uma manutenção e comissionamento mais seguros. O aplicativo também pode ser usado para gerar leituras para testar sequências de controle.