Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Desinfecção de água com cloro

Video Água & Saneamento 12.12.2024

Desinfecção de água baseada em cloro

Desinfetantes como reagentes à base de cloro, à base de bromo, ozônio e substâncias orgânicas são usados dependendo da aplicação. Os reagentes à base de cloro são usados em mais de 90% das aplicações de desinfecção, incluindo água de resfriamento, limpeza de garrafas, CIP a frio, águas residuais de estações de tratamento e piscinas.

Tratamento de água potável

Um exemplo na Alemanha mostra o tratamento de água potável para cerca de 4 milhões de pessoas. A água é captada do Lago Constança, as algas e sólidos em suspensão são removidos e depois a água é desinfetada. O ozônio é frequentemente usado como desinfetante, seguido por floculantes e filtros multicamadas. Antes da distribuição, a água é levemente clorada para garantir o abastecimento seguro.

Medição online de desinfetantes

A dosagem precisa dos desinfetantes é fundamental para evitar a super ou subdosagem. Os sistemas de medição online possibilitam a dosagem automática e fornecem documentação completa dos valores medidos. Isso melhora significativamente a segurança do processo e a qualidade da água.

Diferentes compostos de cloro

Dependendo do país e da rede de distribuição, é usado cloro livre, dióxido de cloro ou cloro combinado. O cloro livre depende do pH e requer uma combinação de medição de cloro e de pH. O dióxido de cloro independe do pH e é cada vez mais usado. O cloro combinado oferece desinfecção de longa duração, ideal para redes de distribuição longas.

Desinfetantes como reagentes à base de cloro, à base de bromo, ozônio e substâncias orgânicas são usados dependendo da aplicação. Este vídeo tem como foco os diferentes reagentes à base de cloro, já que eles são usados em mais de 90% de todas as aplicações de desinfecção atualmente. Água de resfriamento, limpeza de garrafas de bebidas, CIP a frio, água de efluentes de estações de tratamento e piscinas são apenas algumas das aplicações. Vamos dar uma olhada mais de perto na produção de água potável, que pode variar consideravelmente dependendo da fonte de água e da região. Esta é uma estação de tratamento de água no sul da Alemanha, que fornece água potável para cerca de 4 milhões de pessoas. A água é captada do Lago Constança a 60 m abaixo da superfície da água e depois bombeada para a estação de tratamento de água. Em seguida, as algas e os sólidos suspensos são removidos por microfiltração em tambores de tela.

Agora, a água deve ser desinfetada. Nessa primeira etapa da desinfecção, o ozônio é, na maioria das vezes, o desinfetante escolhido. Para limpeza adicional, um floculante é adicionado para coagular os componentes indesejados. Em nosso exemplo, o floculante é dosado diretamente antes de entrar em um filtro multicamadas, que é usado para remover as últimas partículas, incluindo os componentes floculados. Depois de passar pelo filtro multicamadas, a água já pode ser consumida. Antes que a água seja distribuída para as residências, ela precisa ser levemente clorada para garantir um transporte seguro por toda a rede de água até as residências. Os desinfetantes à base de cloro são usados porque oferecem uma desinfecção residual. Nesse ponto do processo, o sensor de desinfecção da Endress+Hauser, correspondente ao desinfetante escolhido, pode ser encontrado.

Por que a medição online de desinfetantes à base de cloro é recomendável? Ao adicionar um desinfetante, a dosagem deve ser extremamente precisa: tão alta quanto necessário para eliminar os agentes patogênicos, mas tão baixa quanto possível para evitar superdosagens. Com os sistemas de medição online, a dosagem pode ser realizada automaticamente, dependendo da concentração medida. Isso evita a superdosagem, que pode ser prejudicial para o consumidor ou, no mínimo, custosa para o sistema de abastecimento de água. A subdosagem, por outro lado, pode causar um acúmulo de biofilme nos canos e, no pior dos casos, levar à contaminação da água. Evidentemente, a medição online também pode ser usada como elemento de controle para dosagem manual com documentação completa de todos os valores medidos. Dessa maneira, as descontinuidades na desinfecção podem ser detectadas e corrigidas imediatamente, o que melhora consideravelmente o processo e a segurança da água.

Dependendo do país e da extensão da rede de distribuição, é usado cloro livre, dióxido de cloro ou cloro combinado. O cloro livre, por exemplo, é um desinfetante eficiente, desde que o meio desinfetado esteja na faixa de pH correta. E não apenas a eficácia, mas também a quantidade de cloro livre mensurável depende fortemente do pH. Para compensar a dependência e garantir valores de medição corretos, é necessária uma combinação entre as medições de cloro livre e de pH. A combinação entre o sensor de cloro livre Memosens CCS51E, o sensor de pH Memosens CPS31E e o conjunto Flowfit CYA27 da Endress+Hauser formam uma unidade perfeita para medir o cloro livre. Nossos sensores foram desenvolvidos para medições rápidas e estáveis e, além disso, precisam de pouca manutenção. O monitoramento e o ajuste da vazão no conjunto garantem que a medição no bypass esteja sempre operacional.

O dióxido de cloro também é usado para água potável e está se tornando cada vez mais importante em aplicações adicionais devido à sua eficácia contra o biofilme. Diferentemente do cloro livre, o dióxido de cloro não depende do pH e pode ser usado sem uma compensação de pH. Portanto, recomendamos o conjunto Flowfit CYA27 junto com o sensor de dióxido de cloro Memosens CCS50E.

Por fim, o cloro combinado é o desinfetante à base de cloro que tem a eficiência e o tempo de reação mais lentos, mas cria uma desinfecção residual muito duradoura. Isso é ideal para garantir a desinfecção mesmo em dutos de distribuição muito longos. Nesse caso, o sensor de cloro total Memosens CCS53E, juntamente com o conjunto CYA27, é a escolha certa. Os novos sensores de desinfecção pertencem a uma plataforma inovadora de sensores de desinfecção que consiste em sensores inteligentes e de baixa manutenção com alta estabilidade de medição. Eles apresentam uma membrana convexa feita de material repelente de sujeira que evita incrustações para uma medição estável. O design da tampa da membrana garante características de vazão otimizadas na membrana para curtos tempos de resposta.

A soldagem ultrassônica da membrana e a densidade do material evitam a diluição do eletrólito para minimizar o desvio e garantir uma medição precisa. Para facilitar a instalação, o pedido e o comissionamento, a Endress+Hauser oferece soluções de painel padrão, usando a instrumentação recomendada. Eles são fornecidos como uma solução plug and play, pré-instalados e canalizados em um painel. Como você pode ver aqui. Ajustes para requisitos específicos do processo podem ser facilmente solicitados. Iremos expandir essa plataforma de desinfecção sucessivamente com mais sensores que medem parâmetros como bromo livre ou ozônio e tecnologias inovadoras. Obrigado por assistir ao nosso vídeo! Se quiser saber mais sobre nossos produtos, visite www.endress.com.

Nossos produtos para desinfecção de água

Eventos e treinamento