Baterias liderando a carga no armazenamento de energia
Embora as baterias eletroquímicas existam há mais de um século, sua importância tem crescido à medida que partes interessadas globais pressionam por metas ambiciosas de neutralidade de carbono
 
                Resumo
- As baterias são um componente vital do transporte móvel eletrificado e do armazenamento em escala de rede, onde podem suavizar o fornecimento de fontes de energia intermitentes, como solar e eólica.
- Embora existam várias construções de células projetadas especificamente para aplicações únicas, a maioria das baterias se encaixa em três categorias amplas: de uso único, recarregáveis e de reserva.
- As baterias de lítio-íon atendem a uma ampla gama de aplicações devido às suas características favoráveis e ampla relevância.
- Diferentes materiais de eletrodos têm vantagens e desvantagens dependendo do seu caso de uso.
- As baterias recarregáveis dominam o mercado, detendo uma participação de 84% em receita. Entre os 4 principais tipos, as baterias de lítio-íon são as mais proeminentes e estão impulsionando o enorme crescimento recente da indústria.
- Quebras frequentes de paradigmas em escala de laboratório na tecnologia de baterias, frequentemente utilizando matérias-primas diferentes, ilustram o potencial de crescimento e desenvolvimento a longo prazo dentro da indústria de fabricação de baterias.
Bateria como um conceito
As baterias são equipamentos que fornecem armazenamento de energia e a liberam sob demanda. Enquanto as baterias do dia a dia geram energia elétrica por meio da conversão direta de energia química, o conceito de armazenamento de energia é bem ilustrado pela "bateria de água" de Nant de Drance, um sistema de armazenamento por bombeamento. Localizada nas altas montanhas dos Alpes Suíços, ela possui uma capacidade de armazenamento elétrico superior à de 400.000 baterias de carros elétricos.
 
            O gigantesco sistema de "bateria de água" de reservatórios duplos no interior dos Alpes Suíços.
Esta "bateria de água" funciona utilizando geradores hidrelétricos e reservatórios duplos, um superior e um inferior. Durante as horas de pico, a água do reservatório de maior altitude é liberada para gerar eletricidade. Quando há superprodução de energia, a água é bombeada de volta para o reservatório superior e armazenada para uso futuro.
Papel cada vez mais crítico na vida cotidiana
Embora seja um modelo fascinante, a "bateria de água" difere das baterias comuns e portáteis usadas para alimentar uma parte significativa da vida moderna cotidiana. As baterias convencionais são células ou séries de células eletroquímicas que produzem corrente elétrica.
Poucas tecnologias são mais importantes na busca da indústria para reduzir as emissões de dióxido de carbono do que as baterias eletroquímicas. Elas alimentam veículos elétricos, armazenam eletricidade gerada por painéis solares e turbinas eólicas, e estabilizam a rede elétrica. Nas duas últimas aplicações, as baterias são essenciais para escalar economicamente as fontes de energia renováveis.
Dado o impacto ambiental único das baterias, incluindo a mineração, o descarte e todo o ciclo de vida da produção, é necessário realizar uma análise aprofundada. Isso garante que a transição energética não troque um conjunto de problemas ambientais por outro igualmente prejudicial.
Quais são os três tipos comuns de baterias?
As baterias de célula eletroquímica são categorizadas em três classes principais: primárias, secundárias e terciárias, com várias construções de células dentro dessas categorias amplas. O uso de diferentes metais e eletrólitos dentro dessas classificações proporciona propriedades adequadas para diversos usos finais.
 
            Classificações comuns de baterias e seus subtipos
Baterias de célula primárias: Uso único
Também conhecidas como baterias de uso único, as baterias de célula primária não podem ser recarregadas e devem ser descartadas após o uso. Elas são frequentemente usadas em dispositivos portáteis, como lanternas e outros aparelhos eletrônicos de grande porte. Exemplos incluem pilhas secas, baterias alcalinas, células de zinco-carbono e pilhas de lítio primárias.
As baterias alcalinas são o tipo mais popular de bateria de uso único. A categoria mais econômica, essas baterias não recarregáveis mantêm uma taxa de descarga consistente ao longo de sua vida útil e oferecem desempenho confiável. No entanto, embora sejam convenientes, as baterias alcalinas não são ambientalmente amigáveis devido à sua natureza de uso único.
Baterias secundárias: Recarregáveis
As baterias recarregáveis, também conhecidas como baterias secundárias, podem ser recarregadas e reutilizadas várias vezes. Ao contrário das baterias primárias, projetadas para uso único, as baterias secundárias utilizam um potencial elétrico externo para reverter a reação química de descarga, permitindo várias recargas e reutilizações. Essas células vêm em várias configurações químicas, incluindo chumbo-ácido, níquel-cádmio (Ni-Cd), níquel-hidreto metálico (Ni-MH) e lítio-íon (Li-ion). As baterias recarregáveis são geralmente mais caras do que as baterias primárias e algumas requerem manuseio adequado para evitar o superaquecimento, o que pode causar um incêndio ou até uma explosão.
Baterias terciárias: Reserva
As baterias terciárias são o tipo de bateria menos comum. Ao contrário das baterias primárias e secundárias, suas células são separadas de outros componentes até pouco antes da ativação. O eletrólito é o componente mais frequentemente isolado.
As baterias de reserva eliminam efetivamente a possibilidade de auto descarga e minimizam a deterioração química. A maioria das baterias de reserva é do tipo térmico e são usadas quase exclusivamente em aplicações militares.
O restante deste artigo se concentrará nas baterias recarregáveis de lítio-íon (Li-ion), que são o tipo mais comum.
Aplicações das baterias de lítio-íon
As baterias de lítio-íon são o tipo preferido para uma ampla variedade de aplicações devido à sua longa vida útil, alta densidade de energia e características de voltagem desejáveis. A longa lista inclui pequenos aparelhos auditivos, celulares, computadores, bicicletas elétricas, veículos elétricos e até mesmo gigantescos sistemas de armazenamento de energia em escala de rede.
Insights
As baterias de íon de lítio são usadas em uma ampla gama de aplicações devido à sua longa vida útil, alta densidade de energia e características de voltagem desejáveis.
O que há dentro de uma bateria?
As baterias de lítio-íon geralmente utilizam materiais diferentes para o ânodo (eletrodo negativo) e o cátodo (eletrodo positivo). Qualquer material condutor, incluindo metais, semicondutores, grafite ou polímeros condutores, pode ser usado como eletrodo.
Os materiais do eletrodo positivo afetam significativamente o desempenho, a ciclagem e a vida útil das células de Li-ion. O eletrólito transporta os íons de lítio carregados positivamente entre o ânodo e o cátodo, enquanto o separador bloqueia o fluxo de elétrons dentro da bateria, permitindo que os íons de lítio passem por ele.
 
            Componentes de uma bateria de íons de lítio (Li-ion).
Ânodo
No ânodo, ocorre uma reação de oxidação que libera elétrons que se movem em direção à parte externa do circuito. A maioria das baterias de íon de lítio utiliza uma mistura de grafite como material do ânodo — uma combinação de grafite natural extraído da terra e grafite sintético, derivado do aquecimento do coque de petróleo. A mistura resultante possui uma estrutura em camadas, permitindo que os íons de lítio entrem nas camadas durante o processo de carga e saiam durante a descarga.
Cátodo
O cátodo é o eletrodo positivo de uma célula, onde ocorre uma reação química redutora. As baterias de Li-íon utilizam diversos materiais para o cátodo, incluindo óxido de cobalto de lítio, fosfato de ferro de lítio e óxido de níquel manganês cobalto de lítio. Esses materiais podem aceitar e ejetar íons de lítio de forma reversível em sua estrutura cristalina durante os ciclos de carga e descarga.
Os fabricantes de baterias de lítio-íon devem obter minerais de alta qualidade e pureza excepcional. Consequentemente, mais da metade do custo de fabricação das baterias de lítio-íon está no cátodo e no ânodo. A montagem do cátodo, separador, ânodos e coletores de corrente também exige etapas de montagem precisas, incluindo o posicionamento das camadas individuais e o embrulho.
Desenvolvimento de baterias recarregáveis
As baterias de íons de lítio (Li-ion) existem há cerca de 30 anos e experimentaram um crescimento exponencial durante esse período.
No entanto, outras químicas de baterias recarregáveis, como as de chumbo-ácido, Ni-Cd e Ni-MH, existem há mais de um século. Cada uma delas possui suas próprias vantagens e desvantagens, como destacado nas seções a seguir.
Chumbo-ácido
As baterias de chumbo-ácido existem desde o final do século XIX e ainda são amplamente utilizadas hoje em dia. Essas baterias são econômicas, recicláveis e não exigem sistemas complexos de gerenciamento para manutenção. No entanto, elas têm uma baixa energia específica e um número limitado de ciclos em comparação com outros tipos. As baterias de chumbo-ácido são usadas para alimentar cadeiras de rodas, carrinhos de golfe, iluminação de emergência e carros com motores de combustão interna. Devido à presença de chumbo, uma toxina conhecida, eles devem ser descartados de forma profissional ao final de sua vida útil.
Níquel-cádmio
As baterias de Ni-Cd consistem em hidróxido de óxido de níquel, eletrodos de cádmio metálico e um eletrólito alcalino de hidróxido de potássio. Um de seus principais benefícios é a capacidade de carregamento rápido, mas a desvantagem associada é a alta taxa de autodescarga. Além disso, o cádmio, assim como o chumbo, é tóxico.
Níquel-hidreto metálico
As baterias de Ni-MH oferecem melhorias graduais em relação às de Ni-Cd, incluindo um aumento de 30% na densidade de carga por volume e uma autodescarga muito mais lenta. No entanto, elas demoram mais para carregar e são especialmente propensas à degradação da capacidade com recargas repetidas.
Íon de lítio
Comparadas a outras químicas de baterias recarregáveis, as baterias de íons de lítio são um desenvolvimento moderno. Elas apresentam uma combinação incomparável de alta densidade de energia e potência, além de uma excelente relação peso-energia em comparação com os três tipos anteriores. No entanto, as baterias de íons de lítio são extremamente inflamáveis, o que exige um circuito de proteção e manuseio cuidadoso.
A próxima fronteira
Espera-se que novas gerações de baterias avançadas de íons de lítio estejam no horizonte próximo. Por exemplo, as baterias de lítio-enxofre, onde o ânodo de lítio é consumido e o enxofre é transformado em uma variedade de compostos químicos. As baterias de estado sólido também têm potencial, mas esse conceito ainda precisa sair do laboratório para alcançar a viabilidade comercial.
 
            Linha do tempo do desenvolvimento de baterias recarregáveis.
Insights
A extração e produção sustentável de minerais para baterias requer a consideração da origem dos materiais brutos, do descarte e do eventual reaproveitamento.
Em meio à nossa grande transição energética, o futuro das baterias nos impacta a todos. Isso inclui os materiais utilizados, de onde os metais são extraídos e minerados, e como esses minerais são descartados ou, idealmente, reutilizados. O desenvolvimento sustentável de baterias deve considerar a criticidade dos materiais brutos e refletir devidamente sobre a origem, o descarte e o eventual reaproveitamento desses minerais.