a imagem apresenta um exemplo de solução disponível
A Endress+Hauser oferece sistemas analíticos completos para o monitoramento da qualidade da água de processo na indústria química. Compatível com todo o nosso portfólio, eles podem ser entregues e comissionados em todo o mundo, acompanhados por um suporte de gestão de projetos especializado, cadeias logísticas de última geração e disponibilidade a longo prazo de produtos e serviços.
Solution overview:
Available for:
Alimentos & Bebidas
Geração & Energia
Minérios, Minerais e Metais
Petróleo & Gás / Marítimo
Químicos
Água & Saneamento
Hardware & Software:
Transmissores multiparâmetros Liquiline de alta tecnologia oferecem conectividade para até 8 parâmetros.
Sensores pré-calibrados com tecnologia Memosens cobrem parâmetros como: pH/ORP, condutividade, oxigênio dissolvido, turbidez, desinfecção (Cloro, Brometo, Ozônio), amônio, ortofosfato, nitrato e parâmetros de soma (COD, TOC, TP, SAC)
Parâmetros adicionais e sensores de terceiros disponíveis sob demanda
Conjuntos de vazão compactos para consumo mínimo de água.
Limpeza automática e válvulas de amostragem disponíveis.
Heartbeat Technology integrada e funções de diagnóstico do sensor para manutenção baseada nas condições e fácil verificação de todo o ponto de medição.
Tubos e conjuntos robustos e higiênicos de aço inoxidável, PVC-U ou PTFE.
Services:
Consultoria e planejamento
Gerenciamento de projetos
Teste de Aceitação em Fábrica (FAT)
Teste de Aceitação em Campo (SAT)
Comissionamento e treinamento por engenheiros de serviço experientes
Localização de falhas e reparo
Suporte remoto onde necessário
Suporte global
Sistemas completos para monitoramento preciso e confiável da água
Os painéis de monitoramento de água da Endress+Hauser cobrem todos os parâmetros e são entregues rapidamente e prontos para o uso. Altamente eficientes, eles requerem pouca engenharia, não ocupam muito espaço de instalação e consumem uma quantidade mínima de água. Com engenharia automatizada, as customizações são simples e eficientes em relação aos custos. Equipadas com tubulações robustas e de pouca manutenção de PVC-U ou PTFE/aço inoxidável, nossas soluções também integram as tecnologias Memosens e Liquiline, aumentando a segurança com informações de status e registros.
Nosso conhecimento em primeira mão da indústria química, a Endress+Hauser é capaz de combinar tecnologias de medição confiáveis e de alta tecnologia com suporte técnico especializado. Desde especificar sistemas de monitoramento de acordo com seus requisitos exatos até aliviar a carga de planejamento e proporcionar total transparência de custos, somos sua única parada para o monitoramento ideal da qualidade da água de processo, bem como da água em seus processos de serviços públicos. Beneficie-se de uma produção química eficiente e competitiva.
Acelere seu planejamento de projetos e processos de engenharia com nossos sistemas completos.
A instalação também é rápida. Simplesmente fixe o painel à parede, conecte a eletricidade e a água e pronto, você está pronto para monitorar.
Integre perfeitamente a suas redes de comunicação existentes.
(PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, monitoramento remoto via servidor de rede e conexão à nuvem)
Otimize a limpeza e manutenção com nossos conjuntos e sensores fáceis de operar.
Garanta um controle seguro do processo com equipamentos Liquiline e Memosens e a tecnologia Heartbeat.
Todas as importantes medições, calibrações, manutenção e dados de diagnóstico do equipamento são armazenados e acessíveis através da interface de controle do processo ou de um aplicativo.
A conectividade IIoT opcional permite que nossos especialistas acessem seus painéis para suporte remoto conforme necessário.
Além disso, seu sistema de monitoramento da qualidade da água de processo pode ser ampliado conforme suas necessidades evoluem.
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Garanta a confiança do ponto de medição e alta performance do processo desde o princípio com os serviços de comissionamento de equipamentos da Endress+Hauser
Making sure your wastewater treatment plant runs and runs
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for wastewater. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your wastewater treatment processes easier.
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for the water treatment sector. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your work at the water facility easier.
Make your life easier with a customized measuring cabinet or container for your measurement task. Get an overview of the variety of Endress+Hauser liquid analysis solutions in this brochure.
Planejamento e otimização de estoque para a indústria de produtos químicos
Conheça as soluções em planejamento e otimização de estoque Endress+Hauser para melhorias na cadeia de fornecimento na indústria de produtos químicos.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .