a imagem apresenta um exemplo de solução disponível
A Endress+Hauser é seu ponto one-stop shop para skids de medição baseados em massa ou volume para carga e descarga nas operações de Óleo e Gás. Atualize as operações de transferência de líquidos da sua planta com as tecnologias mais recentes e assegure a conformidade com normas locais e internacionais.
Solution overview:
Available for:
Alimentos & Bebidas
Geração & Energia
Minérios, Minerais e Metais
Petróleo & Gás / Marítimo
Químicos
Hardware & Software:
Medidor de vazão de alta tecnologia Coriolis da Endress+Hauser
Transmissores e sondas de temperatura e pressão
Skid totalmente montado, certificado e testado
Controlador de batelada
Eliminador de ar e filtro (descarga)
Controle digital e válvulas de isolamento
Aterramento de caminhões e prevenção contra transbordo
Botão de emergência
Opções adicionais tais como conexões de prova e medidor mestre, bomba de descarga, hardware e funcionalidade aditiva e de mistura, braço de carregamento superior ou inferior, HMI de controle e sistema de gestão de terminais integrado
Outros, baseados nas necessidades do projeto
Services:
Constância na aplicação e avaliação de perda zero
Estudo do local e definição de resultados, projeto e engenharia detalhados
Aquisição e fabricação
Certificação e testagem
Inspeção e FAT, frete e logística
Instalação, comissionamento e SET
Inicialização e operação
Treinamento e serviços de documentação, manutenção e recalibração
Diagnósticos, monitoramento e verificação Heartbeat
Outros, baseados nas necessidades do projeto
> 15.000 instalações de custódia no mundo todo nos últimos 10 anos
Nossos skids de medição de carga e descarga para a indústria de óleo e gás, equipados com o medidor de vazão Promass Coriolis com transferência de custódia certificada, estão em conformidade com e até mesmo excedem a precisão da transferência de custódia conforme OIML R 117, enquanto oferecem menor queda de pressão, alta capacidade de taxa de vazão e menores impactos ambientais. A manutenção é otimizada, sem partes móveis, Heartbeat technology para verificação conforme IEC 61511-1, diagnósticos conforme Namur NE 107 e recursos de manutenção preditiva.
Para todas as suas aplicações de transferência de custódia em caminhões e vagões na indústria de Óleo e Gás , nossa rede mundial de especialistas está disponível durante todo o ciclo de vida do ativo, desde a engenharia de pré-detalhamento até a operação e manutenção.
Adote a abordagem de perda zero.
Colabore com a Endress+Hauser para definir as necessidades do projeto e melhorias no processo, incluindo estudo do local, projeto básico e definição do escopo.
Garanta uma entrega e um gerenciamento de riscos otimizados em seus projetos em plantas de Óleo e Gás com a assistência técnica da Endress+Hauser, tais como gestão de projetos, engenharia detalhada, fabricação, testagem, documentação, certificação, comissionamento e inicialização.
Mantenha operações eficazes e eficientes com nossos serviços de treinamento, validação, recalibração e manutenção.
Gerencie seus ativos durante toda sua vida útil através do exclusivo ecossistema Netilion da Endress+Hauser.
No novo equipamento de calibração de fábrica da Endress+Hauser, a Wintershall Dea agora pode calibrar o PromassF com hidrocarbonetos, conforme exigido por lei - uma opção significativamente mais barata do que a calibração no local.
Os custos de manutenção e os erros de medição gerados pelos fluxômetros de volume subiram a níveis inaceitáveis. Arkema substituiu estes fluxômetros de volume de suas estações de enchimento por fluxômetros de massa.
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Descubra como os analisadores de H2S TDLAS da Endress+Hauser ajudam a aumentar a segurança de sua rede de dutos de gás natural ao evitar a corrosão e minimizar os riscos de explosão.
Sistemas de descarregamento de navios petroleiros
Descubra como as soluções da Endress+Hauser aumentam o rendimento do cais e melhoram o descarregamento de líquidos de embarcações na indústria de petróleo e gás natural.
Detecção de H2O em desumidificadores de peneira molecular
Descubra como aumentar a eficiência e reduzir custos em sua indústria de GNL e LGN com a solução de medição TDLAS da Endress+Hauser para detectar H2O em desumidificadores de peneira molecular.
Analisador de umidade para desidratação de glicol de gás natural
Saiba como as medições rápidas e confiáveis de nosso analisador TDLAS de H2O melhoram processos de desidratação do gás, mantendo a conformidade a especificações de qualidade com maior rendimento, segurança e eficiência.
LNG composition measurement in tank run-down
Discover how LNG composition measurement with Endress+Hauser Raman analyzer systems can optimize the liquefaction process and improve storage safety.
Analisadores de H2S e analisadores de CO2 para o adoçamento do gás natural
Descubra como as soluções de analisadores de H2S e CO2 da Endress+Hauser trazem eficiência, baixos custos e mais estabilidade operacional a longo prazo para os processos de adoçamento de gás na indústria de petróleo e gás natural.
Sistemas de bunkering de medição de vazão mássica para combustíveis marítimos
Vastas quantidades de óleo bunker são bombeados em tanques de combustíveis de embarcações diariamente. Mesmo as menores imprecisões na medição causam déficits no "caixa". Nossas soluções oferecem transparência.
Sistemas de tancagem para a indústria de petróleo e gás natural
Aprimore a transferência de custódia e armazenamento de seus líquidos a granel na indústria de petróleo e gás natural com as soluções de tancagem da Endress+Hauser.
Medição da composição de GNL no carregamento de caminhões
Descubra como a medição Raman supera desafios para fornecer leituras consistentemente rápidas e precisas durante o carregamento de caminhões de GNL.
Tancagem de GNL de renome mundial para a indústria de Petróleo e Gás Natural
Tancagem e segurança operacional para gestão de inventário de GNL
Medição de composição do GNL para transferência de custódia de carga de base
Descubra como medir com precisão a composição do GNL durante transferências de custódia de carga de base críticas com OPEX reduzido.
Monitoramento da água de lavagem para scrubbers de exaustores de navios
Você ou seus clientes precisam monitorar a qualidade da água de lavagem de um sistema de limpeza de gases de escape (EGCS) marítimo? Descubra nosso sistema de monitoramento de água de scrubber robusto e em conformidade.
Detecção de H2O em dutos de gás natural
Descubra como as soluções de medição de umidade TDLAS da Endress+Hauser ajudam a otimizar o rendimento de seus dutos de gás natural enquanto maximizam a segurança e a disponibilidade.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .