A medição da condutividade calibrada dos medidores de vazão Proline Promag é um parâmetro de medição adicional para melhorar a eficiência do processo. Servindo como indicador da qualidade do produto por meio da detecção de impurezas do meio e do processo, ele evita paralisações inesperadas e permite o controle do processo e da CIP, o monitoramento do produto, o monitoramento da água ou a detecção de vazamentos sob diferentes condutividades.
Benefícios
- Maior qualidade do produto
- Melhoria da eficiência do processo
- Menos paralisações inesperadas da fábrica
- Economia de custos: redução das perdas de produto e do uso de detergente
Medição de condutividade com medidores de vazão eletromagnéticos
A condutividade é crucial em uma ampla variedade de aplicações. Os equipamentos Proline Promag da Endress+Hauser usam uma tecnologia patenteada para medir a condutividade com uma repetibilidade de até ±1% e uma precisão de até ±5%. Para obter essa precisão, a medição da condutividade é calibrada durante a calibração de vazão de fábrica.