Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Vedação dupla - detecção de vazamento de 100%

Válvula de segurança acionada por pressão para aplicações críticas do sensor de temperatura

Os processos industriais normalmente envolvem substâncias perigosas ou explosivas, exigindo mecanismos de segurança sólidos para minimizar os riscos. Com o tempo, os poços para termoelemento podem apresentar trincas devido à abrasão ou corrosão, possibilitando que materiais perigosos escapem durante processos ativos ou manutenção. O recurso patenteado de vedação dupla incluído nos sensores de temperatura industriais iTHERM ModuLine oferece uma barreira de segurança adicional em casos de falha ou quebra do poço para termoelemento.

Benefícios

  • Sem risco de vazamentos perigosos
  • Maior segurança para o pessoal de manutenção, para a fábrica e para o meio ambiente
  • Monitoramento da integridade e sinal para o CLP em caso de ativação
  • Informações adicionais sobre saúde do medidor
  • Vedação imediata para a contenção de meios perigosos

O mecanismo de vedação dupla detecta a possível perda de integridade do poço para termoelemento e veda imediatamente a unidade eletrônica do sensor, evitando o vazamento de meio do processo no cabeçote do terminal, no gabinete ou no ambiente. O transmissor de temperatura envia a mensagem da quebra do poço para termoelemento para o sistema de controle de processo. Essas informações são então usadas para levar a fábrica a uma condição segura e evitar riscos às pessoas e ao meio ambiente.

3 Produtos
Filtrar X icon

Downloads

Explore recursos adicionais

document icon
Enhanced safety in polymer production
iTHERM ModuLine TM131 with Dual Seal technology not only provides a second process barrier, but also signals when a fault is present, ensuring the safety of the operating personnel.
download icon Download